Eclatoare
Eclatoarele sunt inima dispozitivelor de protecție la descărcări atmosferice tip 1. Acestea fac posibilă disiparea energiilor mari și a curenților de supratensiune tranzitorie generați de descărcările electrice către pământ într-o fracțiune de secundă. Pentru a oferi cea mai bună protecție posibilă pentru instalația ta, echipa noastră de dezvoltare lucrează în mod constant la soluții noi și mai bune.
Robustețe și rezistență în echilibru perfect
Descoperă aici în detaliu tehnologia noului nostru eclator multi-carbon declanșat și aruncă o privire asupra istoriei eclatoarelor noastre.
Fără uzură, chiar și în cazul încărcării multiple cu impulsuri
Performanță deosebit de ridicată pe o lățime totală de numai 1 pas orizontal pe pol
Absorbție de energie de peste două ori mai mare decât cea cerută de standarde
Timp de răspuns rapid și tensiune reziduală scăzută, protecție foarte bună a instalației electrice
Nu se declanșează siguranța de rezervă, nici în cazul unor evenimente de descărcare puternice sau slabe
Dezvoltarea eclatorului multi-carbon declanșat a făcut ca inima mea de inginer să bată mai repede. Mă bucur că putem stabili o nouă etapă pentru disponibilitatea sistemului cu ajutorul acestei tehnologii.
Dr. Gernot Finis, Director domeniu economic System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Construcția noului eclator cu tehnologie multi-carbon declanșat
Tehnologie de eclator multi-carbon declanșat
Robustețe și rezistență în echilibru perfect
Noul eclator multi-carbon declanșat depășește în mod semnificativ standardele actuale ale pieței. Datorită noii tehnologii, toate descărcările atmosferice sunt controlate în mod egal, fără a afecta dispozitivele învecinate. Chiar și energiile mari ale mai multor trenuri de impulsuri într-un timp scurt sunt disipate în siguranță. Eclatorul multi-carbon declanșat reprezintă o protecție eficientă și durabilă împotriva descărcărilor atmosferice și a descărcărilor de orice fel.
Ce face atât de specială tehnologia de eclator multi-carbon declanșat?
Noul eclator multi-carbon utilizează materiale deosebit de robuste. Energia care trebuie disipată este distribuită în mod ideal pe întregul spațiu construit. Ca urmare, nu prezintă semne de uzură, chiar și după sarcini multiple care depășesc cerințele normative.
FLT-MB-T1.... este primul dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice cu eclator multi-carbon declanșat. Această tehnologie permite o lățime totală de numai 72 mm. Acest lucru înseamnă că dispozitivul de protecție are doar jumătate din dimensiunea dispozitivului comparabil FLT-SEC-P-T1... cu valori de performanță similare. Acest lucru permite o instalare mai flexibilă și cu economie de spațiu.
Structurile aflate în locuri expuse, de exemplu instalațiile de telecomunicații sau turbinele eoliene, sunt lovite de fulgere mult mai des decât alte clădiri. Pe durata de funcționare, acest lucru duce la o sarcină energetică semnificativ mai mare. Dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice cu noua tehnologie multi-carbon pot disipa de două ori mai multă energie decât cea cerută de IEC 61643-11 și, prin urmare, îndeplinesc orientările corespunzătoare.
Curenții de scurtcircuit pot apărea în cadrul instalației după ce un eveniment de descărcare a fost deviat. Noua tehnologie multi-carbon suprimă acești curenți de scurtcircuit foarte rapid și eficient, astfel încât chiar și siguranțele mici nu se ard, iar instalația rămâne întotdeauna disponibil.
Eclatorul are un comportament la răspuns foarte rapid și o caracteristică de tensiune reziduală scăzută. În comparație cu dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice pe bază de varistori (MOV), sarcina asupra dispozitivului final este redusă semnificativ și, astfel, efectul de protecție pentru întreaga instalație este mult îmbunătățit.
Broșură tehnică
Tehnologie de eclator cu carbon declanșat
Descoperă tehnologia noastră inovatoare de eclator cu carbon declanșat. Află cum această tehnologie oferă protecție optimă împotriva curenților de trăsnet și descărcărilor și cum poate fi utilizată în mod flexibil în aplicațiile tale.
Află mai multe despre noile noastre eclatoare multi-carbon declanșate în această animație. Cum se diferențiază din punct de vedere al modului de funcționare? Care sunt avantajele de bază? Pe scurt, animația oferă o prezentare generală a noii noastre tehnologii de eclator.
Caracteristicile de tensiune reziduală ale diferitelor tehnologii în dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice
Impuls de tensiune de supratensiune
Un impuls de tensiune de supratensiune este utilizat pentru a testa rigiditatea dielectrică a izolației a unui dispozitiv terminal. Acest exemplu prezintă impulsul în cazul unui dispozitiv din categoria de descărcare II.
Caracteristică de tensiune reziduală eclator multi-carbon declanșat
Curba arată tensiunea până la care un dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice cu eclator multi-carbon declanșat limitează descărcările. Tensiunea reziduală este deja sub cea a varistorului după câteva µs și întotdeauna sub rigiditatea dielectrică a izolației a dispozitivului final (impuls de tensiune de supratensiune + tensiune de operare).
Varistor de tensiune reziduală
Curba arată tensiunea la care un dispozitiv de protecție la descărcări bazat pe varistori limitează descărcările. Tensiunea reziduală revine la tensiunea de operare numai după încheierea evenimentului.
Tensiune de operare
Zona gri indică amplitudinea tensiunii de operare într-o rețea de alimentare de 230 V.
Evoluția eclatoarelor noastre
Descărcător combinat de tip 1+2+3 FLT-MB... eclator multi-carbon declanșat
Descărcător combinat de tip 1+2+3
Cu eclator multi-carbon declanșat
Dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice cu eclator multi-carbon declanșat au fost dezvoltate ca descărcătoare combinate. În plus față de cerințele normative pentru dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice de tip 1, acestea îndeplinesc, de asemenea, cerințele pentru dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 și tip 3.
Nivelul scăzut de protecție împotriva tensiunii de 1,5 kV permite o utilizare universală, chiar și ca protecție a dispozitivelor.
Informații suplimentare pentru descărcare
Dacă doriți să aflați mai multe despre eclatorul nostru și despre utilizarea în produsele noastre, urmați link-urile