Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection. For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling. Nominal voltage: 230 V AC/DC
Protecție împotriva descărcărilor de tip 3
Protecția împotriva descărcărilor de tip 3 completează conceptul de protecție. Ca protecție a dispozitivului, limitează ultimele impulsuri care pot provoca daune la instalația clădirii sau la nivelul sistemului. Descărcătoarele de tip 3 sunt instalate direct în fața dispozitivului terminal. În acest fel, acestea protejează chiar și dispozitivele terminale sensibile, cum ar fi serverele, controlerele sau sursele de alimentare.
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Plug-in device protection, according to type 3/class III, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), with integrated surge-proof fuse and remote indication contact.
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Replacement plug for type 3 device protection from the PLUGTRAB SEC T3 3S product range. 230 V nominal voltage.
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 120 V AC/DC
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection. For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling. Nominal voltage: 230 V AC/DC
Rail-mountable surge arrester as device protection for terminal equipment, fault signal in the plug and signaling contact in the base element, 2-section, pluggable. Design: 48 V DC
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator for 24 V DC power supplies
Avantaje
- Utilizări multiple datorită protecției performante pentru aplicații pe bază de curent alternativ și curent continuu
- Siguranță mai mare la suprasarcină electrică și termică datorită dispozitivului de deconectare
- Utilizatorul este informat în orice moment cu privire la starea descărcătorului, prin indicatorul optic și mecanic de stare și contactul pentru semnalizare la distanță
- Ușor de întreținut, datorită dispozitivelor de protecție debroșabile
Protecție împotriva descărcărilor de tip 3 pentru dispozitive terminale, montabilă pe șină DIN
Protecție împotriva descărcărilor de tip 3 cu utilizare universală PLUGTRAB-SEC
Protejează-ți aplicațiile pe bază de curent alternativ și curent continuu cu dispozitivele eficiente de protecție împotriva descărcărilor de tip 3 din gama PLUGTRAB-SEC. Dispozitivul de deconectare intern oferă siguranță ridicată la suprasarcină electrică și termică. Mărești durata de exploatare și disponibilitatea instalației prin protecția optimă a sursei tale de alimentare industriale. Tehnologia de conectare push-in permite o instalare rapidă și fără unelte. Prin caracterul debroșabil se garantează întreținerea și verificarea simplă.
Toate caracteristicile pe scurt:
- Protecție performantă a dispozitivelor terminale bazată pe varistoare, pentru sursele de alimentare industriale
- La alegere, cu conexiune de tip push-in sau cu șurub
- Indicator de stare optic și contact fără potențial pentru semnalizare la distanță pentru monitorizarea confortabilă a stării de exploatare
- Utilizare universală
Protecție împotriva descărcărilor ca protecție a dispozitivului de tip 3 pentru instalarea în canale de cablu sau în sisteme sub pardoseală
Protecție a dispozitivului de tip 3 pentru canale de cablu sau sisteme sub pardoseală BLOCKTRAB
Gama de produse BLOCKTRAB îți protejează dispozitivele terminale împotriva descărcărilor atunci când sunt ascunse în canale de cablu sau în sisteme sub pardoseală. Un produs montabil pe șină nu este întotdeauna soluția potrivită. BLT-T3 se instalează în prize încorporate pentru dispozitive, canale de cablu sau sisteme sub pardoseală. BLT-SKT se instalează pe partea din spate a prizelor uzuale din comerț. Consumatorii conectați rămân în funcțiune chiar și în cazul unei suprasarcini:
- Protecție împotriva descărcărilor ascunsă datorită instalării în prize încorporate pentru dispozitive sau în prize sub tencuială
- Poate fi instalată direct prin cabluri preinstalate și marcate prin culori
- Semnalizare acustică în caz de suprasarcină
- Utilizare universală, datorită designului compact
Protecție îngustă împotriva descărcărilor de tip 3 pentru protecția surselor de alimentare de 24 V
Protecție îngustă împotriva descărcărilor de tip 3 pentru aplicațiile de 24 V TERMITRAB complete
Cu cel mai îngust dispozitiv al nostru de protecție împotriva descărcărilor de tip 3, protejezi sursa de alimentare de 24 V a dispozitivelor terminale, cum ar fi I/O-uri sau controlere. Cu designul îngust, de numai 6 mm, faci economie de spațiu. Modulele noastre de protecție debroșabile permit verificarea și înlocuirea simplă.
- Economie de spațiu la instalare
- Nivel redus de protecție împotriva tensiunii
- La alegere, cu conexiune de tip push-in sau cu șurub
- Separare și semnalizare sigure în caz de suprasarcină
Protecție a dispozitivelor terminale de tip 3 pentru prize ca adaptor priză
Protecție dispozitiv de tip 3 ca adaptor priză MAINTRAB
Adaptoarele pentru prizele de rețea se pretează în mod ideal pentru echiparea ulterioară a protecției împotriva descărcărilor în fața dispozitivelor terminale electronice. Un LED verde semnalizează funcția de protecție împotriva descărcărilor a dispozitivului de protecție. Toți consumatorii conectați sunt protejați în mod optim. Conectează protecția împotriva descărcărilor în fața unei reglete de conectori mamă și toate dispozitivele terminale conectate sunt protejate împotriva descărcărilor.
Adaptoarele de priză cu protecția interfeței protejează simultan sursa de alimentare și o interfață suplimentară împotriva descărcărilor.
- Echipare ulterioară simplă a instalațiilor existente
- Dispozitiv de deconectare sigur
- Accesorii necesare incluse
- Sunt disponibile variante specifice fiecărei țări