Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), for Lightning Protection Levels III and IV, with remote indication contact.
Protecție împotriva descărcărilor de tip 1+2
Primul nivel al conceptului de protecție este protecția împotriva descărcărilor de tip 1 (dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice). Aceasta poate disipa energii foarte mari către pământ, cum ar fi cele generate de loviturile de trăsnet. Locul de instalare al dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor (SPD) de tip 1 este, de obicei, în alimentare/distribuitorul principal. Dacă energiile sunt controlate și prin impulsuri de descărcare mai joase, acestea sunt descărcătoare combinate de tip 1+2.
Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 1-phase power supply networks with separate N and PE (3-conductor system: L1, N, PE), with remote indication contact.
Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), for Lightning Protection Levels III and IV.
Compact, non-pluggable lightning current/surge arrester free of leakage current based on wear-free carbon spark gap technology for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), suitable for use in the unmetered area, discharge capacity of up to 100 kA for lightning protection levels I and II, with remote signaling.
Lightning/surge arrester, according to type 1/2 / class I/II, for 3-phase power supply networks with combined PE and N installed in one conductor (L1, L2, L3, PEN).
Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 3-phase power supply networks with common N and PE (4-conductor system: L1, L2, L3, PEN).
Compact, non-pluggable lightning current/surge arrester free of leakage current based on wear-free carbon spark gap technology for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), suitable for use in the unmetered area, discharge capacity of up to 100 kA for lightning protection levels I and II.
Plug-in lightning and surge arrester combination, in accordance with Type 1+2/Class I+II, for 3-phase power supply networks, with separate N and PE (L1, L2, L3, PE, N).
Plug-in lightning and surge arrester combination, in accordance with Type 1+2/Class I+II, for 1-phase power supply networks, with separate N and PE (L1, PE, N).
Plug-in lightning arrester free of leakage current, in accordance with Type 1/Class I, for use in power supply networks between N and PE.
Avantaje
- Protecție optimă împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor cu descărcătoarele noastre combinate de tip 1+2(+3), performante
- Disponibilitate ridicată a sistemelor datorită capacității ridicate de anulare a curenților de însoțire
- Ușor de întreținut, datorită dispozitivelor de protecție debroșabile
- Utilizatorul este informat în orice moment cu privire la starea dispozitivelor de protecție, prin indicatorul optic și mecanic de stare și prin contactul pentru semnalizare la distanță
- Dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor potrivit pentru fiecare aplicație, datorită unui portofoliu extins
Dispozitivele noastre de protecție împotriva descărcărilor atmosferice și a descărcărilor oferă protecție optimă pentru instalația dvs. electrică. Utilizate în distribuitorul principal al sistemelor de joasă tensiune, acestea controlează în mod fiabil chiar și curenții mari de descărcări atmosferice și vă protejează eficient sistemul împotriva descărcărilor periculoase. Dispozitivele noastre de protecție la descărcări atmosferice sunt dispozitive de protecție durabile, puternice și conforme cu standardele. Descărcătoarele combinate sunt ideale pentru utilizarea în aplicații industriale, comerciale și private.
Produse noi
Performanță de top în protecția împotriva descărcărilor Puternice, sigure și compacte
FLASHTRAB SPP sunt descărcătoare combinate de tip 1+2+3 debroșabile din gama de produse Safe Protection Plus. Acestea oferă o capacitate de descărcare de până la 100 kA și combină caracteristici de siguranță moderne cu o lățime totală compactă de doar 17,5 mm per pol. Datorită tehnologiei inovatoare, protecția fiabilă este asigurată chiar și în condiții de sarcini extreme și în locații expuse. FLASHTRAB SPP sunt produsele ideale pentru protecția sistemelor în industria modernă, pregătite pentru provocările în creștere.
FLT-MB sunt descărcătoare combinate de tip 1+2+3 și oferă putere maximă cu un spațiu minim necesar
Putere maximă cu un spațiu necesar minim FLASHTRAB FLT-MB
Dispozitivele de protecție împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor de tip 1+2+3 FLT-MB se bazează tehnologia noastră de eclator multi-carbon declanșat. Portofoliul include variante de circuit pentru o capacitate de descărcare de 12,5 kA și 25 kA.
Dispozitivele FLT-MB cu 25 kA protejează împotriva curenților de trăsnet din clasa de protecție la descărcări atmosferice I/II. În cazul unei instalații în clasa de protecție la descărcări atmosferice III/IV, dispozitivul FLT-MB cu o capacitate de descărcare de 12,5 kA îndeplinește cerințele.
Caracteristica specială a descărcătoarelor combinate de tip 1+2+3 este controlul mai multor impulsuri de trăsnet pe o lățime totală compactă de numai 72 mm. Designul compact cu doar patru pași orizontali are ca rezultat o instalare simplă și opțiuni de montare flexibile în tabloul electric.
Descărcător combinat de tip 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350
Descărcător combinat de tip 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
Orice dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 îndeplinește cerințe înalte cu privire la capacitatea sa de descărcare. În același timp, este și un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor (SPD) de tip 2. Demonstrarea clasei de verificare II pentru un dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 este o informație redundantă și nu reprezintă o calificare suplimentară. Din acest motiv, astfel de dispozitive de protecție sunt numite descărcătoare combinate (SPD tip 1+2). Un descărcător combinat este deci un dispozitiv de protecție care îndeplinește cerințele ambelor clase de verificare.
Descărcător combinat de tip 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
Descărcător combinat de tip 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
Descărcătorul combinat de tip 1+2 special se deosebește în mod fundamental de descărcătorul combinat de tip 1+2, deoarece descărcătorul special conține două dispozitive de protecție independente, comutate în paralel într-un spațiu îngust. Eclatorul de comutare a tensiunii (SPD tip 1+2) lucrează optim cu un varistor limitator de tensiune (SPD tip 2). Două dispozitive de protecție independente într-un bloc compact garantează astfel un comportament la răspuns optim, o protecție maximă a sistemului și o durată de exploatare lungă a componentelor.
FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – descărcător combinat de tip 1+2 cu siguranță de rezervă integrată
Descărcător combinat de tip 1+2 cu siguranță de rezervă integrată FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid
FLT-SEC-HYBRID asigură o siguranță maximă în exploatare în instalațiile industriale direct la alimentare. Eclatorul fără curent de rețea și siguranța de rezervă integrată, rezistentă la supratensiuni, permit instalarea rapidă și sigură, fără o siguranță de rezervă separată. Astfel, este necesar cu până la 80 % mai puțin spațiu în comparație cu instalațiile convenționale cu siguranțe de rezervă. Iar sistemul este protejat în mod fiabil chiar și în condiții de sarcini mari.
Descărcător combinat de tip 1+2+3 pentru sisteme de bare colectoare de 40 mm
Descărcător combinat de tip 1+2+3 pentru sisteme de șine de 40 mm FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2
FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2 este prima alegere pentru protejarea clădirilor rezidențiale și funcționale cu protecție externă împotriva curentului de trăsnet sau alimentare prin linii aeriene. Dispozitivul se remarcă prin lățimea sa totală îngustă - astfel economisiți spațiu în spațiul de cablare de pe partea de rețea a locației contorului.
Desigur, FLT-SEC-ZP2 poate fi utilizat și în clădiri fără protecție externă împotriva curentului de trăsnet sau linii aeriene, pentru a utiliza avantajele instalării simple.
• Instalare rapidă și fără erori datorită montării direct pe sisteme de șine de 40 mm
• Se potrivește în orice distribuitor de instalații, grație lățimii totale flexibile de 27 mm
• Îndeplinește cerințele standardului VDE-AR-N 4100
POWERTRAB PWT este descărcătorul combinat de tip 1+2 pentru medii industriale dificile
Protecție împotriva descărcărilor de tip 1+2 pentru medii industriale dificile POWERTRAB PWT
Dispozitivele robuste de protecție la descărcări atmosferice de tip 1+2 cu o tensiune nominală de 800 V CA și o capacitate de descărcare de 35 kA per canal sunt adecvate în mod optim pentru mediile industriale dificile. Construcția rezistentă a carcasei, valorile de șoc de 25g, precum și o rezistență la vibrații de 5g fac ca acest descărcător combinat de tip 1+2 să fie ideal, de exemplu, pentru turbinele eoliene. Indicatorul de stare în mai multe trepte detectează chiar și defecțiunile în stare incipientă, cauzate de evenimente de supratensiune.
- Tensiune nominală mare
- Rezistență înaltă la șoc și vibrații
- Indicator de stare în mai multe trepte
- Utilizare în medii industriale dificile
Descărcător combinat de tip 1+2 debroșabil - VALVETRAB MS T1/T2
Descărcătoare combinate modulare de tip 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2
Protecția împotriva descărcărilor de tip 1+2 bazată pe varistoare oferă o capacitate de descărcare de 12,5 kA per cale, cu tensiuni reziduale scăzute. Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor îndeplinesc cerințele claselor de protecție la descărcări atmosferice III și IV. Verificările periodice pot fi efectuate rapid și simplu datorită structurii debroșabile.
- Protecție de bază pentru toate aplicațiile uzuale
- Nivel redus de protecție împotriva tensiunii
- Adecvat pentru utilizarea în clasele de protecție la descărcări atmosferice III și IV
- Cuprinde produse pentru protecția sistemelor fotovoltaice