Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Protecție împotriva descărcărilor pentru curent continuu
Datorită structurii acestora, sistemele de curent continuu au un comportament diferit în regimul de operare normal și în caz de defecțiune față de sistemele de curent alternativ. În consecință, acestea necesită dispozitive speciale de protecție împotriva descărcărilor. În funcție de locul de instalare și de cerințe, aceste descărcătoare sunt împărțite în dispozitive de protecție de tip 1 și de tip 2.
Replacement plug for surge protective devices from the VALVETRAB SEC product range for DC power sources. Protection of the path to the ground for 48 und 120 V DC.
Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 48 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Lightning/surge protective device, according to type 1/2 / class I/II, for linear, unipolar DC supply systems up to 1000 V DC, for DIN rail mounting, with remote indication contact.
Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 1-phase power supply networks with common N and PE (2-conductor system: L1, PEN), with remote indication contact.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Replacement plug for surge protective devices from the VALVETRAB SEC product range for DC power sources.
Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 220 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Avantaje
- Funcționarea sigură a sistemelor de alimentare de curent continuu datorită protecției eficiente împotriva descărcărilor
- Utilizare versatilă datorită unei înălțimi maxime de utilizare de până la 6000 m (deasupra nivelului mării)
- Economie de spațiu la instalare, grație designului compact
- Bine informat cu indicator de stare mecanico-optic și contact pentru semnalizare la distanță
Produse noi
Dispozitive de protecție la descărcări atmosferice pentru rețele de curent continuu
Pentru aplicații industriale de până la 1.000 V CC
Rețelele de curent continuu oferă numeroase avantaje față de rețelele de curent alternativ și joacă un rol important în tranziția energetică. Noul dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R protejează în mod eficient rețelele de curent continuu împotriva daunelor provocate de curenții de trăsnet și de descărcări.
Caracteristici principale
- Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice, conform tipului 1/2
- Utilizabil până la 1.100 V CC tensiune continuă
- Pâlnii de inserție extinse
- Tije prelungite ale șuruburilor
- Protecție la atingere
- Contact pentru semnalizare la distanță integrat
- Utilizabil până la altitudinea de 6.000 m
Avantaje
- Funcționarea sigură a sistemelor de alimentare de curent cu tensiune continuă datorită protecției eficiente împotriva descărcărilor și a curenților de trăsnet
- Pentru utilizarea în sistemele de alimentare cu curent continuu unipolare, liniare de până la 1.000 V CC tensiune continuă
- Economie de spațiu la instalare, datorită designului compact
- Bine informat cu indicator de stare mecanico-optic și contact pentru semnalizare la distanță
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații pe bază de curent continuu cu tensiuni nominale de până la 1000 V CC
Cerințe pentru protecția împotriva descărcărilor
Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor pentru protecția aplicațiilor pe bază de curent continuu trebuie să fie adaptate la cerințele uneori semnificativ mai ridicate. Pentru utilizarea în sistemele de curent continuu cu tensiune deosebit de ridicată, un SPD trebuie să aibă o tensiune continuă de până la 1100 V. Acest lucru este asociat cu cerințe semnificativ mai mari pentru distanțele în aer și distanțele de conturnare, care previn descărcarea disruptivă între blocurile terminale de conectare și conductorii conectați la acestea. Pentru sistemele de curent continuu cu tensiuni mai mici, cerințele nu sunt la fel de ridicate. Cu toate acestea, recomandarea clară în acest caz este de a selecta întotdeauna protecția împotriva descărcărilor pentru tensiunea corespunzătoare.
Avantajele de bază ale curentului alternativ și ale curentului continuu
Curentul alternativ sau tensiunea alternativă oferă două avantaje majore: pot fi transformate și comutate cu ușurință. Cu toate acestea, în timpul transportului, se transmite întotdeauna și puterea reactivă, ceea ce duce la pierderi corespunzătoare în timpul transmisiei.
Curentul continuu sau tensiunea continuă oferă avantajul că tensiunile dorite sunt utilizate direct la nivelul instalațiilor, utilajelor și dispozitivelor corespunzătoare prin intermediul unor convertoare CC/CC sau CC/CA mai eficiente. Circuitele intermediare complexe de curent continuu cu conversie CA/CC în convertoarele de frecvență nu mai sunt necesare. În plus, în sistemele de transmisie în curent continuu nu se transportă putere reactivă. Acest lucru reduce semnificativ pierderile de energie în timpul transportului.