Construcția sistemului începe cu modulul de alimentare. Acesta realizează alimentarea centralizată și comunicarea. Toate celelalte module sunt alimentate direct prin bara colectoare de pe partea din spate. Datorită adresării automate a modulelor în sistem, nu este necesar un efort suplimentar. Toate informațiile de sistem sunt colectate prin modulul de alimentare și sunt transmise pentru analizare prin interfața disponibilă. Astfel beneficiezi de transparență asupra întregii rețele de alimentare de 24 V.
În prezent, ai deja posibilitatea de a alege între modulele de alimentare:
- Cu ieșire de stare și resetare de la distanță
- Cu interfață IO-Link
- Cu interfață PROFINET
- Cu interfață EtherNet/IP™
- Cu interfață Modbus
- Cu interfață EtherCat