Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Alimentare eficientă cu apă Întrerupătoarele de protecție electronice PTCB eFuse oferă o protecție sigură și eficientă împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit. Pentru compania de furnizare a apei și de eliminare a apei uzate EW Wasser, acestea nu numai că oferă mai multă transparență instalației, ci asigură și alimentarea sigură și eficientă.

Robinete de apă de la compania de furnizare a apei și de eliminare a apei uzate EW Wasser
Logo-ul companiei EW Wasser GmbH

Profilul clientului EW Wasser GmbH

EW Wasser GmbH este una dintre cele șase filiale ale Eichsfeldwerke GmbH și furnizează servicii de administrare comercială și tehnică pentru asociația de alimentare cu apă și de eliminare a apei uzate din Obereichsfeld. Societatea gestionează și operează instalațiile și rețelele de apă potabilă și de apă uzată de pe întreg teritoriul asociației. Astfel, zilnic, aproximativ 5,8 milioane de litri de apă potabilă se furnizează pentru aproximativ 45.500 de persoane. Tratarea apei uzate este strâns legată de protecția corpurilor de apă și a resurselor de apă potabilă. Eliminarea apei uzate este organizată pentru 72.000 de locuitori cu un sistem de canalizare cu o lungime totală de 894 km.

Fotografie de peisaj pentru a ilustra distanța dintre puțul de mare adâncime și stația de tratare a apei

Provocare

Sarcina principală a companiei de furnizare a apei și de eliminare a apei uzate EW Wasser GmbH este, bineînțeles, furnizarea eficientă și constantă de apă proaspătă către clienții săi.
Printre altele, există o stație de tratare a apei conectată la un izvor. Această stație este, de asemenea, conectată la un puț de mare adâncime aflat la 5 kilometri distanță. În cazul în care izvorul nu furnizează apă, pompa din puțul de mare adâncime aflat la distanță este activată ca înlocuitor. Această comunicare are loc prin intermediul unui contact de releu din stația de tratare a apei, care transmite semnalul printr-un cablu de telecomunicații.
Contactul releului este protejat de o siguranță fuzibilă standard. În acest mod se asigura că există întotdeauna suficientă apă disponibilă și că alimentarea este garantată.

Rezolvarea problemelor la fața locului între angajații EW Wasser și Phoenix Contact

Cu toate acestea, un cablu de medie tensiune de la furnizorul de energie merge în paralel cu cablul de telecomunicații. Prin intermediul acestei instalații sunt comutate în mod regulat puteri mari. Prin această comutare sunt cuplați curenți perturbatori. Ca urmare, siguranța fuzibilă utilizată anterior continua să se declanșeze din când în când.
În acest caz, angajații se urcau în mașină și conduceau 20 de minute până la instalație, schimbau siguranța în 10 minute și conduceau înapoi încă 20 de minute. Aceste apeluri de service consumă timp și resurse. Împreună cu EW Wasser GmbH, am căutat o soluție la această problemă.

Întrerupător de protecție electronic PTCB eFuse instalat în tabloul electric de la EW Wasser GmbH

Soluția noastră

Siguranța fuzibilă de sticlă utilizată anterior a fost înlocuită cu întrerupătorul de protecție electronic PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Cu o lățime totală de numai 6 mm, acesta oferă o protecție ideală pentru semnalizare la distanță:
PTCB eFuse are un circuit robust de protecție la contact CEM și o limitare internă activă a curentului. Aceste două caracteristici previn declanșarea neintenționată a întrerupătorului în timpul manevrelor de comutare pe traseul de medie tensiune. De asemenea, întreruptorul de protecție este echipat cu semnalizare la distanță și o intrare de resetare. Acest lucru face posibilă recunoașterea de la distanță a stării declanșate și, în cazul unei defecțiuni, repornirea.

PTCB eFuse trece fără probleme și peste provocarea prezentată de traseul lung al cablului:
Tensiunea nu scade aproape deloc la rezistența internă joasă a întrerupătorului, astfel că lungimile de cablu pot fi maximizate. Caracteristica precisă de declanșare permite o deconectare sigură în cazul unei defecțiuni, chiar dacă impedanța cablului permite doar supracurenți mici în cazul unui scurtcircuit.

Avantaje

  • Reducerea timpilor de nefuncționare a instalației de alimentare datorită circuitelor robuste de protecție la contact CEM
  • Localizarea precisă a defecțiunilor și disponibilitate recuperată rapid datorită mesajelor de stare și posibilității de resetare la fața locului și de la distanță
  • Optimizarea instalațiilor fără efort, datorită deconectării precise, pierderilor reduse de tensiune și valorilor de curent reglabile
  • Mai mult spațiu în tabloul electric datorită distribuției integrate a potențialului de plus și minus pe 6 mm

Phoenix Contact ne poate oferi exact soluția potrivită cu ajutorul PTCB. Capacitatea de repornire a dispozitivului de la distanță ne ajută să economisim mult timp în caz de întreținere.

Maximilian Ahrens
Maximilian Ahrens de la EW Wasser GmbH
Un angajat Phoenix Contact explică modul de funcționare a întrerupătorului de protecție PTCB unui angajat de la EW Wasser GmbH, lângă tabloul electric

Concluzie

Întrerupătoarele de protecție electronice PTCB eFuse sunt ideale pentru aplicațiile descentralizate de la furnizorul EW Wasser GmbH. Distanțele mari dintre sursa de alimentare și sarcină reprezintă o provocare pentru personalul de service din cauza susceptibilității ridicate la defecțiuni, a impedanței ridicate a cablului și a lipsei de transparență a instalației. Prin utilizarea PTCB eFuse, EW Wasser GmbH sporește în mod sigur și eficient securitatea alimentării cu apă a localităților învecinate.