Tratarea apei uzate Tratarea apei uzate eficient din punct de vedere energetic și cu economie de resurse folosind soluții de automatizare integrate – pentru construcții noi sau stații de epurare existente.

Vedere aeriană a unei stații de epurare
Personal specializat la bazinul de purificare finală

Soluții de automatizare pentru managementul sustenabil al apei uzate

Eliminarea apei uzate aduce o contribuție importantă la protejarea mediului nostru de trai, deoarece poluarea apei pune în pericol oamenii și natura. Tratarea eficientă a apei uzate și reutilizarea ei de mai multe ori economisește resursele și are, de asemenea, mai multe avantaje economice.

În calitate de furnizor de soluții orientate spre viitor pentru industria apelor uzate, gestionarea responsabilă a resurselor naturale de apă este foarte importantă pentru noi. Pentru a trata apa uzată în mod sustenabil, sunt necesare stații de epurare deosebit de performante, care să corespundă tuturor cerințelor legale referitoare la apă. Împreună cu tine dezvoltăm soluții de automatizare pentru managementul sustenabil al apei uzate. Echipa noastră de experți te sprijină în ceea ce privește tehnologia instalației – fie într-o clădire nouă, fie în optimizarea instalațiilor de tratare a apei uzate existente.

Imagine interactivă: dispozitive în tratarea apei uzate
Măsurarea debitului de alimentare
Poți asigura captarea în funcție de necesități a apei pentru stația de epurare cu soluțiile de comandă pentru structurile de aducțiune, sistemele de evacuare a apei de ploaie și instalațiile de pompare.
Mai multe despre măsurarea debitului de alimentare
Măsurarea debitului de alimentare
Pre-tratare mecanică
Phoenix Contact oferă soluții de comandă, module de intrare și de ieșire cu siguranță intrinsecă, soluții de comunicare, precum și librării software care îndeplinesc cerințele ridicate ale etapei de pre-tratare.
Mai multe despre pre-tratarea mecanică
Pre-tratare mecanică
Curățare biologică
Controlul precis al parametrilor de proces reprezintă o condiție prealabilă pentru procesul optim de epurare a apei uzate. Phoenix Contact dezvoltă librării software speciale pentru controlul și monitorizarea tehnologiei de tratare a apei uzate.
Mai multe despre curățarea biologică
Curățare biologică
Sedimentare finală
Prin comunicarea eficientă între dispozitive și dispozitivele de câmp până la nivelul de control este asigurată testarea permanentă a calității apei în sedimentarea finală. Soluțiile de la Phoenix Contact asigură o funcționare neîntreruptă.
Mai multe despre sedimentarea finală
Sedimentare finală
Epurarea nămolului
Eficiența, transparența și siguranța de proces au prioritate maximă în procesul de uscare a nămolului de epurare. Gestionarea optimă a nămolului necesită un control sigur al turnului de fermentare și al pompelor de nămol.
Mai multe despre epurarea nămolului
Epurarea nămolului

Contact

Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Sunt aici să te sprijin pentru a realiza instalații și procese mai transparente și mai eficiente din punct de vedere al conservării resurselor.

Referințe


Robinete de apă

EW Wasser GmbH furnizează zilnic aproximativ 5,8 milioane de litri de apă potabilă pentru aproximativ 45.500 de persoane. De asemenea, cu un sistem de canalizare cu o lungime totală de 894 km, se asigură eliminarea apei uzate pentru 72.000 de locuitori. Întreruptoarele de protecție electronice oferă o protecție sigură și eficientă împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit. EW Wasser GmbH nu numai că oferă mai multă transparență instalației, ci asigură și alimentarea sigură și eficientă.

De ce au ales clienții noștri din industria apelor uzate Phoenix Contact

Un sistem complet – aceasta a fost dorința angajaților responsabili cu modernizarea stației de epurare din orașul Konstanz. Pentru a integra ușor zonele greu accesibile, de exemplu podurile mobile, sunt utilizate, printre altele, tehnologii inovatoare, inclusiv soluții fără fir.