Tehnologie de control la distanță pentru stații de pompare descentralizate pentru apă uzată

Automatizare inteligentă a pompelor Control eficient al stațiilor de pompare pentru apă uzată

  • Soluție de tablou de distribuție și software gata de utilizare

  • Monitorizare continuă și control pentru stațiile de pompare a apei uzate descentralizate

  • Îmbunătățirea eficienței prin operarea în funcție de necesități a stațiilor de pompare individuale, duble și cvadruple

  • Interfață de control la distanță integrată pentru transfer de date în sistemul de control supraordonat, precum și pentru trimiterea de mesaje SMS

  • Parametrizare rapidă și diagnosticare simplă prin panoul tactil integrat

Stația de pompare pentru apă uzată din orașul Laatzen cu vehicule tehnice

Modernizarea stației de pompare pentru apă uzată

Dificultatea principală la modernizarea infrastructurii istorice este prezentată de diversitatea componentelor și tehnologiilor folosite și de condițiile de construcție existente. În ceea ce privește noile dotări tehnice ale celor 17 stații de pompare pentru apa uzată din orașul Laatzen, operatorul a ales soluția completă Pump Control, luând în considerare cele de mai sus. Controlerele de pompe existente au fost
modernizate cu tehnică de automatizare pe bază de PLCnext Technology sau înlocuite și servesc acum drept interfață inteligentă pentru sistemul de control.
Acesta este un plus pentru personalul de operare, pentru că utilizarea și întreținerea sunt semnificativ mai ușoare. Acum este posibil oriunde și oricând accesul la toate informațiile necesare privind stația de pompare pentru apă uzată.

Stația de pompare a apelor uzate cu conexiune de la distanță

Mecanism de pompare economic pentru transportul apei uzate

Stațiile de pompare și mecanismele de pompare sunt componente importante pentru eliminarea fiabilă a apei uzate. Acestea sunt necesare în cazurile în care apa uzată nu se poate scurge singură din cauza diferențelor mari de nivel.
La proiectarea stațiilor moderne de pompare a apei uzate, trebuie luate în considerare influențele exterioare, de exemplu, cantitățile de precipitații, precum și cerințele înalte privind instalațiile tehnice pentru apă uzată. Costurile din ce în ce mai ridicate și cerințele din ce în ce mai mari privind flexibilitatea impun dezvoltarea de noi concepte de control. Soluțiile pentru automatizarea pompelor contribuie la siguranța instalației pe termen lung, durata lungă de exploatare și eficiența energetică.

Asigurați o operare fiabilă și eficientă din punct de vedere energetic prin modernizarea stațiilor de pompare și profitați de monitorizarea constantă a sistemelor de control. Sistemele de comunicație radio în combinație cu protocoale de control la distanță sigure facilitează accesul de la distanță simplu, reduc timpii de nefuncționare și simplifică planificarea lucrărilor de întreținere.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Pump Control Creați stații de pompare pentru apă uzată inteligente

Lăsați Pump Control să preia toate sarcinile de control și reglare pentru stații de pompare a apelor uzate descentralizate. Tabloul de distribuție gata de instalare cu software inclus este soluția pentru automatizarea inteligentă a pompelor cu conexiune de la distanță.

Pump Control asigură o citire și o transmisie fiabilă a datelor de proces relevante privind măsurătorile de nivel și debit la camera de comandă. Prin intermediul interfeței de la distanță OPC UA vă puteți monitoriza în mod confortabil stațiile de pompare de la distanță. Accesul la toate informațiile este realizat în mod simplu prin sisteme de comunicație radio în combinație cu un protocoale de control la distanță sigure.

Controlul stațiilor de pompare a apei uzate descentralizate

Monitorizarea și controlul stațiilor de pompare a apei uzate descentralizate

Soluții flexibile pentru stații de pompare descentralizate

Controlerul pentru relee PLC logic este integrat în tabloul de distribuție
Controler de pompe inteligent cu PLCnext Control încorporat într-un tablou de distribuție
Un tehnician analizează soluția de portal bazată pe web pe un smartphone în fața unui tablou de distribuție
Controlerul pentru relee PLC logic este integrat în tabloul de distribuție

Reglați stațiile de pompare pentru apă uzată mai mici cu până la două pompe cu controlerul pentru relee modular PLC logic.

Soluția simplă facilitează pornirea și oprirea agregatelor și măsurarea nivelului. O vizualizare locală este implementată în mod rentabil prin panoul tactil. Monitorizarea este realizată prin intermediul unei interfețe de control la distanță integrate (modem opțional).

Către controlere și sisteme I/O
Controler de pompe inteligent cu PLCnext Control încorporat într-un tablou de distribuție

Modernizați aplicații complexe folosind soluția software Pump Control. Transformați cu ușurință controlerul dumneavoastră într-o stație de pompare a apelor uzate, care operează până la patru pompe cu convertizoare de frecvență și dispozitive de măsurare analogice.

Cu ajutorul unei vizualizări web HMTL5, puteți seta toți parametri într-un mod simplu. Pentru conectarea la portal este disponibil un punct pentru control la distanță integrat prin OPC UA.

Către software-ul Pump Control
Un tehnician analizează soluția de portal bazată pe web pe un smartphone în fața unui tablou de distribuție

Doriți să aveți acces oriunde și oricând la toate informațiile necesare cu privire la stațiile de pompare pentru apă uzată – însă nu puteți pregăti propria infrastructură?
Profitați de avantajele oferite de soluția noastră cloud completă, care îndeplinește toate cerințele directivelor privind securitatea IT în vigoare.

Portalul pe bază de web al Phoenix Contact funcționează ca sistem de control central. Toate datele de operare pot fi vizualizate și stocate într-un istoric pe termen lung. Nu mai este necesară activarea regulată a stației de pompare, pentru că ciclurile de comutare, cantitățile de transport și orele de operare sunt documentate. Nu mai sunt necesare eforturi de întreținere și mentenanță ale personalului de operare.

Mai multe despre soluțiile cloud
Topologie: Soluții pentru stația de pompare descentralizată

Modernizați aplicații complexe folosind platforma de control deschisă PLCnext Technology sau realizați stații de pompare simple cu control modular pentru relee PLC logic.

Diagnosticarea de la distanță mobilă este realizată de pe tabletă

Detectați defecțiunile fără a fi necesară inspectarea stațiilor de pompare pentru apă uzată descentralizate.

Diagnosticare mobilă de la distanță

Mulțumită managementului inteligent al alarmelor și interfeței de control la distanță integrate, sunteți informat în mod constat cu privire la starea actuală a instalației dumneavoastră. Cu Pump Control este posibil accesul la numeroase date de operare și informații privind instalația dumneavoastră.
Puteți fi notificat prin SMS în caz de defecțiune. Astfel, starea instalației poate fi analizată de la distanță cu ușurință și pot fi luate imediat măsuri de optimizare.

Tehnician între pompe

Funcționarea în regim uscat a pompelor este evitată prin controlul dinamic al nivelului.

Întreținere preventivă

Extindeți timpul de funcționare al instalației dumneavoastră cu Pump Control și reduceți timpii de nefuncționare și defecțiunile. Pump Control facilitează o întreținere preventivă a instalației dumneavoastră prin transferul datelor relevante pentru măsurare și operare într-un sistem de control supraordonat.
Înregistrarea continuă a acestor date face posibilă diagnosticarea diferitelor stări de exploatare, de exemplu setarea pompelor. Inițiați măsuri de întreținere corespunzătoare la momentul potrivit și reduceți costurile de mentenanță.

Vizualizarea software-ului pentru automatizarea stațiilor de pompare

Vizualizarea poate fi ajustată la formatul dorit al întreprinderii.

Punere în funcțiune simplă

Realizați o automatizare eficientă a stațiilor de pompare, de exemplu pentru golirea recipientelor, prin parametrizarea simplă a controlerului pompelor la fața locului. Cu ajutorul vizualizării, toți parametri pot fi setați rapid.
Prin conectarea semnalelor digitale simple, efortul de instalare este redus semnificativ. Pe lângă alimentarea tabloului de distribuție, operatorii trebuie să conecteze, pur și simplu, senzorii pentru nivel maxim, debit și măsurarea curentului, precum și semnalele de ieșire diferite ale butoanelor, comutatoarelor obișnuite sau ale diferitelor dispozitive de raportare.

Pictograma aplicației software Pump Control

Transformați controlerul dumneavoastră într-o stație de pompare a apelor uzate

Fără efort la proiectare și programare: Pentru controlerul de pompe personalizat cu praguri de comutare dinamice, poate fi adăugat cu ușurință un PLCnext Control la soluția software Pump Control.
Alături de dumneavoastră, creăm o aplicație personalizată sau o adaptăm la cerințele dumneavoastră.

Descoperiți versiunea de probă gratuită în PLCnext Store.