Epurarea nămolului în tratarea apei uzate Asigură o operare eficientă din punct de vedere energetic și sigură a instalațiilor cu soluțiile noastre de monitorizare și control pentru tratarea nămolului de epurare.

Personal de întreținere care monitorizează epurarea nămolului

Provocare


Decantoare și turn de fermentare

Costuri energetice ridicate și cerințe de siguranță extinse

Cerințele privind diferitele procese de tratare a nămolului, cum ar fi fermentarea, îngroșarea, stabilizarea și uscarea nămolului, sunt în creștere. Eficiența, transparența și siguranța proceselor au o prioritate deosebit de mare în procesul de uscare a nămolului de epurare. Gestionarea optimă a nămolului necesită sisteme pentru proiectarea mai eficientă a procesului, precum și pentru un control sigur al turnului de fermentare și al pompelor de nămol.

Soluție


Tablou electric pentru controlerul aerisitorului
Turn de fermentare
Vizualizarea proceselor într-o instalație de pompare pe retur a nămolului
Tablou electric pentru controlerul aerisitorului

Potențialul de economisire al stației de tratare a nămolului de epurare poate fi identificat prin înregistrarea și stocarea datelor energetice, precum și prin analiza situației energetice. În acest scop, sunt utilizate dispozitivele noastre de măsurare a electricității, care înregistrează valorile măsurate relevante și le transmit camerei de comandă. Cu interfețele comune precum Modbus, PROFIBUS și PROFINET, sunt transmise informații despre eficiența procesului.

Turn de fermentare

Este necesară monitorizarea fiabilă a temperaturii și presiunii pentru descompunerea aerobă optimă a nămolului de epurare din turnul de fermentare. Valorile măsurate sunt transmise direct la controlerul logic programabil utilizând traductoare de măsură ATEX. Modulele I/O cu siguranță intrinsecă permit controlul în circuit închis eficient al actuatoarelor. Senzorii sunt integrați cu ușurință prin convertorul de protocoale și prin protocolul HART.

Vizualizarea proceselor într-o instalație de pompare pe retur a nămolului

Cu blocurile funcționale software finite, efortul de acționare a convertizoarelor de frecvență ale transportatoarelor elicoidale și pompelor dintr-o instalație de pompare pe retur a nămolului este redus. Vizualizarea instalației poate fi realizată simplu cu instrumentul PLCnext Engineer, care este disponibil gratuit. Pentru actuatoare, cum ar fi motoarele, pompele și ventilatoarele, sunt prevăzute simboluri de vizualizare finite.

Către soluția software Water Functions

Concept de siguranță pentru centrifugă

Imagine interactivă: concept de siguranță pentru centrifugă
PLC de siguranță pentru rețele PROFIsafe
Dispozitivele PROFIsafe sunt administrate central de un controler sigur supraordonat. Este astfel posibilă varianta de execuție pentru grupuri sigure sau opriri individuale sigure. În cazul supraturației sau acționării dispozitivului de control pentru OPRIRE DE URGENȚĂ, controlerul PROFIsafe inițiază o oprire prin dispozitivele PROFIsafe. Sistemele de acționare ale centrifugii și agregatele interconectate, cum ar fi pompele de nămol, sunt oprite.
Mai multe despre controlerele orientate spre siguranță
PLC de siguranță pentru rețele PROFIsafe
Manager de motor
Detectează din timp stările de încărcare critice și protejează în același timp motorul și componentele de înaltă calitate ale instalației.
Manager de motor
Module releu de siguranță și senzori
Dorești să integrezi sisteme orientate spre siguranță pentru a minimiza defecțiunile și timpii de nefuncționare? Cu modulele releu de siguranță, implementezi în mod eficient funcții de siguranță la nivelul utilajelor și instalațiilor. Acestea monitorizează semnalele de la butoanele de oprire de urgență, rețelele optice și comutatoarele pentru uși de protecție și inițiază o stare de siguranță la cerere.
Mai multe despre modulele releu de siguranță și senzori
Module releu de siguranță și senzori
Comunicație sigură la distanță
Pentru a putea comunica în siguranță cu utilajele și instalațiile la nivel global, îți oferim routere industriale și securitate cibernetică adecvate.
Mai multe despre routerele industriale și securitatea cibernetică
Comunicație sigură la distanță

Avantaje

  • Efort redus la vizualizarea actuatoarelor prin utilizarea PLCnext Engineer

  • Raportare personalizată, datorită achiziției și evaluării flexibile a datelor

  • Concepte de siguranță pentru aplicații în domeniul apei uzate prin tehnologii integrate precum PROFIsafe

Contact


Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectele de modernizare sau extindere. Beneficiezi de experiența noastră îndelungată și de oferta noastră cuprinzătoare de servicii.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.