Monitorizarea energiei în instalațiile de proces Monitorizarea integrată a stării echipamentelor economisește costuri de energie și crește disponibilitatea sistemului. Detectează din timp potențialele avarii și optimizează-ți procesele.

Pompe și motoare într-o instalație de proces

Provocare


Funcționarea aerisitoarelor din oțel inoxidabil într-o instalație de producție

Planifică lucrările de întreținere în mod inteligent

Consumatorii de energie, de exemplu echipamentul rotativ, constituie cauza multor defecțiuni neprevăzute. Acest lucru deteriorează echipamente precum pompele, compresoarele sau malaxoarele. În consecință, lucrările de întreținere ale acestor elemente se desfășoară adesea fie prea devreme, fie, în anumite cazuri, prea târziu, ducând la întreruperi în procesul de producție.
Cu monitorizarea permanentă a motoarelor și a pompelor, te poți concentra pe semnele decisive de uzură și poți crea condițiile pentru mentenanța preventivă. Astfel, o defecțiune iminentă poate fi prevăzută și se poate efectua întreținerea la momentul potrivit. În plus, primești în orice moment informații despre starea de sănătate a componentelor instalației tale.

Soluție


Pompă pentru detectarea timpurie a defectelor și a defecțiunilor

Detectarea timpurie a defectelor și a defecțiunilor

Prin monitorizarea permanentă a pompelor și a motoarelor de importanță critică, îți punem la dispoziție lucrări de întreținere efectuate la momentul potrivit. În funcție de dimensiunile și de tipul utilajului, poate fi necesară monitorizarea hidraulică, mecanică sau electrică.

Puterea electrică oferă informații despre funcționarea, starea și punctul de lucru al componentelor instalației. Monitorizarea poate fi echipată ulterior rapid și rentabil și, prin urmare, este adecvată și pentru pompe și motoare mai mici, respectiv de dimensiuni medii.
Pentru ca întreținerea să aibă loc la momentul potrivit, prin intermediul caracteristicii puterii active se pot identifica numeroase tipare de eroare.

Caracteristici specifice ale puterii active Graficele ilustrează monitorizarea și diagnosticarea motoarelor electrice, de exemplu, în ceea ce privește blocajele, murdăria și uzura. Astfel, poți identifica stările de sarcină critice și îți poți proteja pompele, mecanismele de acționare, ventilatoarele sau compresoarele.

Caracteristica puterii active: deservire normală
Caracteristica puterii active: bulă de aer
Caracteristica puterii active: murdărie
Caracteristica puterii active: blocaj
Caracteristica puterii active: funcționare în regim uscat
Caracteristica puterii active: deservire normală
Caracteristica puterii active: bulă de aer
Caracteristica puterii active: murdărie
Caracteristica puterii active: blocaj
Caracteristica puterii active: funcționare în regim uscat

Monitorizarea efectivă a motoarelor și a pompelor

Înregistrarea valorilor de funcționare a motorului are loc cu ajutorul puterii active electrice prin măsurarea curentului și a tensiunii. Acest lucru este posibil pentru motoarele trifazate în combinație cu o conexiune directă, un contactor sau un convertizor de frecvență.

Dacă se instalează suplimentar senzori pentru monitorizare, modelul de monitorizare se perfecționează. Transferul poate fi efectuat către unul sau mai multe sisteme supraordonate, cum ar fi baze de date, cloud-uri, MES și gestionarea activelor. Astfel se asigură absența impactului asupra altor procese în cadrul procesului de producție.

Imagine interactivă: prezentare generală a funcțiilor NAMUR Open Architecture - monitorizarea echipamentului rotativ
Soluții cloud
Gestionarea inteligentă a dispozitivelor și reducerea timpilor de nefuncționare cu Smart Services ale platformei IIoT Proficloud.io.
Află mai multe
Soluții cloud
Controlere PLC
Lucrează cu limbajele de programare favorite, cum ar fi IEC 61131-3 sau limbaje de nivel înalt. Integrează coduri de tip open source și aplicații sau conectează-te în rețea prin conexiuni cloud cu PLCnext Control.
Află mai multe
Controlere PLC
Router industrial pentru întreținerea la distanță și securitate cibernetică
Pentru un grad ridicat de securitate, routerele mGuard protejează împotriva atacurilor cibernetice și malware-ului.
Află mai multe
Router industrial pentru întreținerea la distanță și securitate cibernetică
Manager de utilaje
Înregistrează datele energetice cu dispozitivele noastre multifuncționale de măsurare a energiei EMpro și comunică-le cu ușurință către sistemele de control și management de nivel superior.
Află mai multe
Manager de utilaje

Avantaje

  • Mai puține cheltuieli la instalare și echipare ulterioară simplă pentru măsurarea puterii active în vederea monitorizării echipamentului rotativ, de exemplu
  • Minimizarea cheltuielilor de întreținere prin lucrări de mentenanță preventivă ce presupun utilizarea mai inteligentă a valorilor de măsurare electrice
  • Creșterea în continuare a disponibilității sistemului datorită monitorizării opționale a vibrațiilor

Contact

Persoană de contact Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Aș fi bucuros să te consiliez cu privire la monitorizarea energiei sistemelor tale pentru a descoperi potențialul corespunzător de optimizare a disponibilității sistemelor tale.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.