Digital twin în automatizarea proceselor Descoperă soluțiile noastre pentru o sincronizare simplă a specificațiilor As Planned și As Built pentru toți senzorii și toate actuatoarele montate pe teren.

Persoană în fața unui computer pentru sincronizarea specificațiilor As Planned și As Built

Digital twin în automatizarea proceselor

Provocare


Personal de producție în timpul turului de întreținere într-o instalație de proces

Documentare consecventă a instalației

Pentru a menține documentația instalației permanent actualizată, în marile fabrici din industria de proces se utilizează multe resurse. Angajații responsabili cu întreținerea sau firmele externe inspectează regulat instalația de producție și documentează modificările constatate prin așa-numitele înregistrări în roșu. Transmiterea acestor înregistrări în roșu de pe listele pe hârtie într-o schemă de flux P&ID implică adesea riscul de erori de transfer. În consecință, informațiile producătorului nu pot fi evaluate în cazul scoaterii din fabricație a unui dispozitiv sau modificărilor produsului. Datorită schimbării constante a dispozitivelor de câmp în instalația de producție și a lipsei parțiale de informații, nu se poate planifica un inventar, iar acest lucru îngreunează semnificativ înlocuirea necesară a dispozitivelor.

Soluție


Reproducere digitală a senzorilor și a actuatoarelor montate pe teren în industria de proces

Transparența digitală a instalațiilor

80 % din instalațiile industriei de proces sunt echipate cu dispozitive de câmp digitale, compatibile HART. Însă doar 5 % din instalații folosesc aceste semnale digitale.

Permitem accesul ulterior la datele HART și punem la dispoziție datele de câmp necesare în format OPC-UA, fără impact asupra altor procese. Datorită acestor date suplimentare și inteligente ale dispozitivelor de câmp, beneficiezi de o transparență digitală a instalațiilor, așa-numitul digital twin. Prin această transparență se îmbunătățesc întreținerea, reparația și crește gradul de disponibilitate.

Lista de inventar a dispozitivelor HART prin simpla apăsare a unui buton

Prin intermediul listei noastre de inventar bazată pe web, beneficiați în permanență de o privire de ansamblu asupra tuturor dispozitivelor de câmp. Modificările constatate sunt reprezentate într-un cadru, pentru facilitarea vizualizării. Acest lucru vă simplifică preluarea înregistrărilor în roșu în documentația instalației dumneavoastră. În plus, puteți exporta lista de inventar. Astfel, puneți bazele integrării replicii digitale (Digital Twin) în automatizarea proceselor.

Lista de inventar a dispozitivelor HART

Exemplu de listă de inventar pe bază de web

Printr-o replică digitală pentru industria de prelucrare înțelegem o reproducere digitală a tuturor senzorilor și actuatoarelor existente în câmp, inclusiv a ciclurilor de întreținere stocate, a parametrilor acestora și a stărilor de erori ale dispozitivelor, dacă există erori. Acesta este obiectivul soluției noastre.

Wilfried Grote, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals Wilfried Grote

Din câmp în internetul industrial al obiectelor

Derivația electrică a semnalelor HART este echipată ulterior între câmp și tehnologia de control, fără impact asupra altor procese. Datele dispozitivelor de câmp sunt normalizate și armonizate on the edge. Astfel, acestea pot fi puse la dispoziție pentru servicii cu valoare adăugată, precum întreținerea predictivă (Predictive Maintenance) sau pentru optimizarea sustenabilă a proceselor.

Imagine interactivă: prezentare funcțională a digital twin în industria de proces
PLCnext Store
PLCnext Store pune la dispoziție aplicații software (Apps), cu care poți dezvolta funcțional, direct și simplu, PLCnext Control. Caracterul deschis al magazinului de aplicații permite și ofertanților terți să ofere spre vânzare aplicațiile dezvoltate de aceștia.
Află mai multe
PLCnext Store
Controlere PLC
Lucrează cu limbajele de programare favorite, cum ar fi IEC 61131-3 sau limbaje de nivel înalt. Integrează coduri de tip open source și aplicații sau conectează-te în rețea prin conexiuni cloud cu PLCnext Control.
Află mai multe
Controlere PLC
Convertoare de interfață, servere pentru dispozitive și gateway-uri
Componentele HART permit un acces permanent și rentabil la toate datele tale HART și optimizează întreținerea și perioada de funcționare a sistemului.
Află mai multe
Convertoare de interfață, servere pentru dispozitive și gateway-uri
Soluții cloud
Gestionarea inteligentă a dispozitivelor și reducerea timpilor de nefuncționare cu Smart Services ale platformei IIoT Proficloud.io.
Află mai multe
Soluții cloud

Avantaje

  • Datele actuale și reale din instalație sunt disponibile în orice moment, datorită documentației automate As Built
  • Nu mai sunt necesare tururi pentru înregistrarea manuală a dispozitivelor de câmp HART instalate, datorită conectării continue a acestora
  • Remedierea rapidă a erorilor și eliminarea opririlor în cazul rechemărilor, modificărilor sau întreruperilor de la producător, datorită gestionării optimizate a stocurilor

Contact


Persoană de contact Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la soluțiile noastre scalabile de monitorizare pentru o disponibilitate maximă a sistemelor.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.