Carcase pentru echipamente electronice cu conexiune frontală și de tip push-in pentru automatizarea clădirilor Neuberger Gebäudeautomation GmbH se bazează pe carcasele pentru echipamente electronice ME-IO.

Carcase pentru echipamente electronice din seria ME-IO pentru controlere și module I/O

Profilul clientului Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Neuberger Gebäudeautomation GmbH din Rothenburg este un furnizor de top de sisteme pentru automatizarea clădirilor. Compania dezvoltă soluții pentru automatizarea spațiilor – pentru clădiri de birouri, hoteluri, clinici și școli. Soluțiile sale de carcase specifice domeniilor prezintă cerințe ridicate pentru proiectarea sistemului electronic și pentru carcasele pentru echipamente electronice. Accentul nu cade doar pe confortul utilizatorilor, prin reglarea individuală a temperaturii, iluminării și umbririi. Sunt din ce în ce mai importante și eficiența energetică, creșterea nivelului de confort și optimizarea costurilor.

Modul electronic personalizat cu carcase din seria ME-IO

Controlerele și modulele I/O pot fi asamblate în mod simplu, datorită designului modular al sistemului de carcase ME-IO

Provocare

În 2015, Neuberger a început dezvoltarea unui nou sistem de automatizare a spațiilor și avea nevoie de un sistem de carcase adecvat. Provocarea principală era conectarea numeroaselor cabluri prin intermediul unei conexiuni frontale și cu tehnologia de conectare push-in, utilizată la scară largă. Alte cerințe pentru sistemul de carcase erau un nivel ridicat de modularitate al variantelor de carcasă și un conector de magistrală cu instalare pe șină DIN.

A fost o coincidență fericită că Phoenix Contact, în calitate de furnizor de top de carcase pentru echipamente electronice, tocmai lansase o nouă gamă de produse cu tehnologie de conectare frontală: ME-IO. În căutarea unui sistem de carcase adecvat, proiectanții Neuberger au apelat din nou la Phoenix Contact. Astfel, cerințele clar definite ale Neuberger au fost îndeplinite cu funcțiile sistemului de carcase ME-IO.

Datorită gradului ridicat de compatibilitate, lucrările s-au desfășurat în strânsă colaborare. Cu Neuberger în calitate de client cheie și cu cerințele specificate pentru noul sistem de automatizare a spațiilor Open.Room, carcasa cu tehnologie de conectare frontală a fost adaptată necesităților tuturor proceselor ulterioare, în cadrul proiectului comun.

Carcase pentru echipamente electronice din seria ME-IO: gruparea individuală a conexiunilor frontale

Conexiunea frontală push-in și designul compact facilitează proiectarea aparatelor cu până la 54 de poli pe o lățime totală de 18,8 mm

Soluție

Caracteristicile speciale ale sistemului de carcase ME-IO includ tehnologia de conectare frontală, bazată pe conexiuni de tip push-in. Cu ștecărul dinamometric push-in, cablarea se realizează confortabil și fără unelte – un avantaj major față de conexiunile convenționale cu șurub sau cameră cu arc. În cazul conexiunii de tip push-in, un arc de contact special asigură o forță ridicată de contact și extragere a conductorului, precum și un contact continuu și rezistent la vibrații. Tehnologia de conectare frontală facilitează un acces simplu la modulele Open.Room.

Conectorii pentru circuite imprimate codabili pot fi deconectați ușor prin tehnica Lock-and-Release consacrată. Blocurile de conectare introduse sunt decuplate și ridicate din conectorul baretă la acționarea unei singure manete de declanșare; astfel, acestea pot fi scoase de sub tensiune cu ușurință din poziția de conectare. Prin urmare, înlocuirea fără defecțiuni a unui aparat nu reprezintă o problemă.

Pentru selectarea și asamblarea tehnologiei de conectare sunt disponibile cinci tipuri de conectori frontali, care pot fi combinați unul cu celălalt. Astfel pot fi alocate blocuri de conectare cu 4 poli și 6 poli. În cazul blocurilor terminale modulare pentru tensiuni ridicate este posibilă o separare a blocurilor de conectare cu domenii de tensiune mai mici. Blocurile de conectare și elementele de acționare pentru conexiunea de tip push-in sunt disponibile în culori diferite și pot fi dispuse în funcție de cerințele clientului. Cu elementele de conexiune cu 6 poli sunt disponibile până la 54 de conexiuni.

Principiul modular nu este singurul aspect care oferă sistemului de carcase ME-IO numeroase posibilități de utilizare. În cazul în care modulele de carcasă sunt configurate conform cerințelor producției de echipamente, comunicarea dintre mai multe module este realizată în mod confortabil printr-un conector de magistrală cu instalare pe șină DIN. Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN este fixat pe o șină DIN standard. Modulele I/O individuale ale sistemului de carcase ME-IO pot fi rabatate fără a fi modificate pe șina DIN cu conectori de magistrală fixați și pot fi conectate în siguranță.

Carcasă pentru echipamente electronice ME-IO

Produse Carcase multifuncționale pentru echipamente electronice ME-IO

Carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-IO sunt adecvate în mod special pentru aplicații cu un spațiu de instalare redus, în contextul unor cerințe funcționale ridicate. Modulele personalizate, precum controlerele și modulele I/O pot fi asamblate în mod simplu, datorită designului modular.

Mostră gratuită
Testează carcasele multifuncționale din seria ME-IO

Dorești să testezi carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-IO cu tehnologie modulară de conectare frontală? Comandă acum un set de mostre. Oferim consultanță competentă în ceea ce privește alegerea și proiectarea carcasei în aplicația dorită. Convinge-te de avantajele soluțiilor de la Phoenix Contact.

Comandă o mostră gratuită
Carcase pentru echipamente electronice din seria ME-IO
Controler inteligent oferit de Neuberger

Controlerul Open.Room reduce costurile și îmbunătățește confortul în locuință

Concluzie

Pentru control și reglare în clădiri complexe este necesar un sistem de automatizare a spațiilor flexibil, sustenabil și inteligent. În căutarea unei carcase adecvate, Neuberger a optat pentru sistemul ME-IO de la Phoenix Contact.

Cu Neuberger în calitate de client cheie, Phoenix Contact a adaptat carcasele modulare pentru echipamente electronice din seria ME-IO la toate cerințele, în cadrul unui proiect comun. Neuberger folosește carcasa cu conexiune frontală cu tehnologie push-in pentru sistemul său Open.Room de automatizare a spațiilor, extrem de flexibil.

Open.Room îndeplinește toate funcțiile pentru automatizarea spațiilor: de la iluminare, umbrire, efectiv și tehnică medicală până la climatizare. Dispunerea și numărul modulelor în carcasa ME-IO pot varia – astfel pot fi combinate unele cu celelalte toate modulele Open.Room. Cu tehnologia de conectare push-in, cablarea este rapidă și ușoară, fără unelte. Prin sistemul intuitiv de blocare, modulele pot fi înlocuite rapid în timpul funcționării, dacă este cazul.