Încărcare bidirecțională: reutilizabilă în loc de unică folosință Utilizând cablurile compacte de încărcare CCS de la Phoenix Contact, Evtec a dezvoltat o stație de încărcare pentru domiciliu care nu numai că încarcă vehiculele electrice, dar servește și ca acumulator.

Autovehicul parcat într-un carport cu stație de încărcare pentru domiciliu și instalație solară pe acoperiș

Prezentare generală

  • Compania elvețiană Evtec este un specialist în încărcarea rapidă în curent continuu și dezvoltă și produce soluții de încărcare la cheie pentru mobilitatea electrică.
  • Compania nou înființată a dezvoltat o stație de încărcare pentru domiciliu care permite încărcarea bidirecțională în curent continuu la locul de muncă sau acasă.
  • Cablurile de încărcare CCS CHARX connect compact de la Phoenix Contact, utilizate de Evtec, au fost special dezvoltate pentru stațiile de încărcare în curent continuu în domeniul de putere joasă.
  • Concentrarea pe domeniul de putere joasă permite dimensiuni mult mai compacte.
Dominik Mock, directorul de vânzări al Evtec, în fața unei stații de încărcare

Dominik Mock este directorul de vânzări la Evtec AG

Profilul clientului

Compania Evtec din Kriens, Elveția, dezvoltă și produce soluții de încărcare pentru mobilitatea electrică împreună cu parteneri din întreaga lume. Din 2010, compania s-a concentrat pe soluții personalizate pentru încărcarea rapidă în curent continuu. Experiența companiei datează încă de la începuturile mobilității electrice, la sfârșitul anilor 1980. Evtec se bazează pe produsele de la Phoenix Contact pentru a-și construi o tehnologie de încărcare eficientă și scalabilă.

În timpul unui tur al unității de producție din Kriens, Dominik Mock explică: „În spatele fiecăreia dintre inovațiile noastre se află o comandă specifică. Putem răspunde în mod foarte individual la dorințele clienților, de exemplu, putem lua în considerare sistemele de camere pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, dar și să realizăm infrastructura dintre stația de încărcare și sistemul backend, să utilizăm sisteme de facturare și, bineînțeles, să integrăm distribuitoarele automate de cafea. Pentru noi, subiectul încărcării reprezintă un domeniu larg de explorare. Iar încărcarea bidirecțională este unul dintre cele mai interesante subiecte din acest domeniu.”

Principiul încărcării bidirecționale pentru uz casnic

Principiul bidirecționalității pentru uz casnic: unitățile de stocare din autovehicul amortizează fluctuațiile de randament atunci când soarele strălucește - și alimentează energia înapoi în rețea atunci când se întunecă.

Utilizare

Principiul bidirecționalității permite unităților de stocare din autovehicul să amortizeze fluctuațiile de randament ale energiilor regenerabile. „Încărcarea bidirecțională nu mai reprezintă o problemă din punct de vedere tehnic. Dar condițiile-cadru sunt încă neclare în multe cazuri, cum ar fi standardele și normele”, spune Dominik Mock.

Evtec AG a dezvoltat o stație de încărcare pentru domiciliu numită sospeso&charge, care permite încărcarea bidirecțională pentru uz casnic. Numele său este inspirat de caffè sospeso (cafea în așteptare), o particularitate culturală din zona metropolitană Napoli, care constă în a plăti pentru o cafea în plus față de cea proprie. Barmanul notează acest lucru și o servește mai târziu, la cerere, unei persoane nevoiașe. Această solidaritate socială trăită și această tradiție de a primi și de a oferi se aplică și în cazul încărcării bidirecționale.

„Phoenix Contact a dezvoltat exact tehnologia potrivită pentru a face atractivă încărcarea în curent continuu în acest domeniu. Cabluri subțiri și, prin urmare, ușoare, care sunt extrem de rezistente și durabile și care se descurcă fără răcire complexă și, prin urmare, costisitoare, în acest domeniu de sarcină”, explică Dominik Mock.

Autovehiculul electric cu priză de încărcare CCS este încărcat cu conectorul de încărcare CCS CHARX connect compact

Conectorul de încărcare ușor CCS CHARX connect compact impresionează prin designul său compact și ergonomia excelentă.

Soluție

Se face o distincție între două tipuri de încărcare bidirecțională: Vehicle-to-Home și Vehicle-to-Grid. Vehicle-to-Home (V2H) se referă la utilizarea care se concentrează de obicei asupra utilizatorului final la domiciliu.

Conectorii de încărcare CHARX connect compact de la Phoenix Contact, utilizați de Evtec, au fost special dezvoltați pentru stațiile de încărcare pentru domiciliu. Concentrarea pe domeniul de putere joasă permite dimensiuni mult mai compacte. Contactele placate cu argint, un concept de etanșare internă și senzorii de temperatură de mare precizie sunt caracteristici de siguranță care fac ca manevrarea curenților mari să fie sigură și simplă atât în conformitate cu standardul european CCS tip 2, cât și cu standardul american CCS tip 1, în principal. Dacă stația de încărcare pentru domiciliu sospeso&charge este conectată la rețeaua electrică a casei, autovehiculul propriu nu numai că poate fi încărcat, dar poate servi și ca acumulator.

Cu ajutorul Vehicle-to-Grid (V2G), ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic poate fi crescută. Milioane de autovehicule electrice servesc drept acumulator tampon și pot deveni astfel o componentă importantă a tranziției energetice.

Concluzie

Cu ajutorul stației sale de încărcare pentru domiciliu sospeso&charge, compania nou înființată permite încărcarea bidirecțională în curent continuu la locul de muncă sau acasă. Cu ajutorul cablurilor de încărcare CCS CHARX connect compact, Phoenix Contact are în portofoliu produsele potrivite pentru a face încărcarea bidirecțională atractivă și pentru uz casnic.

Kontakt (ro)