Conexiuni compacte pentru distribuitorul de potențial în centrala electrică cu acumulare prin pompare Schluchseewerk Cu cele cinci centrale electrice cu acumulare prin pompare, Schluchseewerk AG se numără printre cei mai importanți actori în domeniul centralelor hidroelectrice de pe Rinul de Sus. La modernizarea sistemelor de distribuție a fost necesară și optimizarea sistemului de conexiuni pentru distribuitorul de potențial. În acest sens s-a optat pentru sistemul de conexiuni pentru distribuitorul de potențial PTRV de la Phoenix Contact.

Fotografie din interior a centralei electrice cu acumulare prin pompare Waldshut
Centrala hidroelectrică

Profilul clientului

Înființată în 1928 și având în prezent sediul în Laufenburg, Schluchseewerk AG se numără printre cei mai mari operatori de centrale hidroenergetice cu acumulare prin pompare din Europa. Cele cinci centrale hidroenergetice cu acumulare prin pompare generează o putere de 1862 MW. Procentul anual de energie regenerabilă din debitele de alimentare naturale este de până la 400 kWh.

Utilizare

De la Kühmoos, situat pe o culme din pădurea Hotzen, sunt controlate ansamblurile de mașini ale celor cinci centrale centrale hidroenergetice cu acumulare prin pompare, precum și toate bazinele și lacurile de acumulare de pe Rin. Aici se află sistemul de distribuție de 220/380 kV din 1966/67, prin care energia electrică de la centralele Säckingen și Wehr este alimentată în rețeaua interconectată europeană.

După o perioadă de funcționare de aproximativ 20 de ani, rata de erori a tehnologiei de control din Kühmoos s-a intensificat. În plus, procurarea pieselor de schimb pentru componentele defecte a devenit din ce în ce mai dificilă. Din acest motiv, a fost necesară montarea unei noi tehnologii de control. Responsabilul pentru electrotehnică în cadrul acestei măsuri a fost Dietmar Kastner, șeful secției de electrotehnică din departamentul pentru active. Măsurile de modernizare și reconstrucție au fost planificate și coordonate de la biroul său din cadrul sediului principal din Laufenburg.

Scopul măsurii de modernizare a fost soluționarea dilemei pieselor de schimb și readucerea sistemelor la stadiul actual al tehnicii.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, Șeful secției de electrotehnică din departamentul pentru active
Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG
Sistem de distribuitoare pentru multiplexare PTRV în tabloul de distribuție

Soluție

Până acum, conectarea semnalelor la distribuitoarele pentru multiplexare era foarte costisitoare din cauza tehnologiei TERMI-POINT®. Conectarea era imposibil de realizat fără o sculă specială, care funcționa doar cu aer comprimat. În absența unui racord de aer comprimat, era necesară mai întâi procurarea unui compresor.

În plus, designul și greutatea sculei speciale făceau ca manevrarea la fața locului să fie dificilă și consumatoare de timp. Prin urmare, se înregistrau mereu contacte îndoite și astfel se produceau scurtcircuite între punctele de conectare.

După evaluarea de către tehnicieni a mai multor sisteme de distribuitoare pentru multiplexare, Schluchseewerk AG a optat pentru terminalul de multiplexare PTRV de la Phoenix Contact. Comparativ cu soluțiile alternative, acest sistem s-a remarcat în special prin design-ul compact. De asemenea, acesta oferă și alte avantaje: datorită inserțiilor de culori diferite, utilizatorul poate adapta marcajele în funcție de procesele de lucru sau poate reprezenta pe sistemul de distribuitoare pentru multiplexare normele specifice pentru culorile conductorilor, DIN VDE 0815, IEC EN 69100. Blocurile terminale sunt echipate cu un orificiu de testare de 2,3 mm, astfel încât vârfurile de măsurare standard să poată fi utilizate pentru control.

Montarea sistemului de distribuitoare pentru multiplexare PTRV

Datorită design-ului compact al sistemului PTRV, necesarul de spațiu în tabloul de distribuție a putut fi redus cu cca. 35 % comparativ cu soluția anterioară. Nu a fost redus numărul tablourilor de distribuție, însă Schluchseewerk AG a câștigat o rezervă substanțială de spațiu pentru viitoare extensii. Grație tehnologiei moderne de conectare push-in a blocurilor terminale, necesarul de spațiu la montajul la fața locului a putut fi redus semnificativ. Prin structura sistemului, erorile precum contacte curbate sau scurtcircuite între contacte sunt acum excluse. Siguranța pentru personalul de la fața locului a fost îmbunătățită substanțial prin protecția la atingere a blocurilor terminale. Acum pot fi conectate și semnale cu un potențial de până la 250 V – ceea ce înainte nu era posibil, din motive de siguranță.

Kontakt (ro)
Distribuitoare pentru multiplexare PTRV 8

Descoperiți și mai multe distribuitoare pentru multiplexare

Terminalele compacte de multiplexare PTRV asigură multiplexarea clară a semnalelor în domeniul automatizării. Prin intermediul nivelurilor ce pot fi personalizate prin culori este simplificată cablarea unui număr mare de conductori. Astfel, împreună cu cablarea frontală pot fi evitate erorile de conectare.