Modulele funcționale preasamblate facilitează construcția modulară de utilaje Contrapanourile gata de utilizare și echipate accelerează procesul de montare în producția de utilaje

Linia de umplere a firmei Trepak

La Trepak International AB, modulele funcționale preasamblate facilitează proiectarea modulară a mașinilor lor. Datorită contrapanourilor gata de utilizare, Trepak poate utiliza propriile resurse într-un mod mai eficient și poate îmbunătăți procesele de logistică.

Linia de fabricație Trepak pentru umplerea cu produse lichide

Trepak International AB – experți pentru instalațiile de umplere cu produse lichide

Trepak International AB dezvoltă, construiește, instalează și asigură întreținere pentru instalații de umplere cu produse lichide și instalații de închidere pentru toate tipurile de ambalaje. Beneficiați de soluții în numeroase domenii, de ex. în industria chimică, petrochimică și farmaceutică, industria de produse pentru igienă și cosmetice, precum și industria alimentară și a băuturilor. Firma are sediul în Malmö, în sudul Suediei, are 21 de angajați și în 2021 va sărbători 40 de ani de la înființare. . Activitățile comerciale ale firmei sunt concentrate în Scandinavia, însă datorită diferiților parteneri, construiește mașini în întreaga lume.

Construcția tablourilor de distribuție în cadrul Trepak

Construcția de linii de fabricație complete pentru umplerea cu produse lichide

Trepak se concentrează în principal asupra a trei tipuri de mașini: linii de umplere, instalații de umplere și instalații de închidere. Însă firma este specializată în linii de fabricație complete pentru umplerea cu produse lichide. Prin urmare, are o experiență bogată în ceea ce privește construcția de linii de umplere compatibile între ele și integrate.
Soluțiile oferite de Trepak sunt adaptate întotdeauna necesităților fiecărui client în parte. Instalarea, lucrările de service și întreținere sunt efectuate de inginerii firmei.
Procesul de proiect Trepak este cea mai bună garanție pentru succes. Datorită coordonării generale – așa-numitele audituri de design – firma se asigură că toate caracteristicile liniei de umplere îndeplinesc cerințele clienților. Acest lucru facilitează atât instalarea, cât și punerea în funcțiune. Trepak livrează anual aproximativ 50 de mașini – respectând întotdeauna termenii stabiliți și specificațiile în ceea ce privește calitatea și productivitatea.
Pentru a ne ridica la așteptările clienților în ceea ce privește un termen de livrare, timpii scurți de producție sunt un element-cheie pentru Trepak.

Înainte de a începe colaborarea cu Phoenix Contact, am decupat propriile șine DIN și canale de cabluri și am instalat și marcat blocuri terminale modulare. Cu așa-numitele kit-uri Phoenix Contact, putem economisi timp și simplifica procesul nostru de montare. Ar fi de neconceput să facem din nou totul singuri.

Fredrik Högberg - Trepak International AB, Manager de vânzări
Fredrik Högberg, manager de vânzări în cadrul Trepak International AB
Diferite cutii cu panouri multifuncționale gata de utilizare pentru tabloul de distribuție

Construcție mai rapidă a instalațiilor de umplere datorită panourilor multifuncționale gata de utilizare

Pentru a accelera producția și pentru procese de producție mai eficiente, Trepak folosește serviciile de configurare de la Phoenix Contact. Trepak folosește deja de aproximativ zece ani soluții preconfigurate și marcate în Value Added Center al Phoenix Contact din Suedia. Aceste seturi constructive gata de utilizare sunt produse standard ale Phoenix Contact, montate pe șine DIN pentru montarea directă în mașini și tablouri de distribuție Trepak. Serviciul de confecționare a șinelor DIN este util în special pentru o administrare flexibilă în caz de vârfuri de comenzi sau pentru furnizarea în timp util a șinelor DIN gata de utilizare pentru producția în serie. Datorită acestei abordări modulare, Trepak este flexibilă, poate utiliza propriile resurse mai eficient și îmbunătăți procesele logistice.

Tablou de distribuție deschis într-o mașină

Aflați mai multe despre oferta noastră privind producția de mașini Suntem partenerul dumneavoastră puternic pentru producția de mașini

Vă interesează producția de mașini? Atunci consultați oferta noastră vastă pentru producătorii și operatorii de mașini. Datorită produselor și serviciilor noastre, puteți îmbunătăți gradul de disponibilitate al mașinilor dumneavoastră sau asigura comunicația la nivel mondial cu acestea. Veniți să aruncați o privire!