Designul modular al soluțiilor de monitorizare permite combinarea individuală a sistemelor individuale, în funcție de cerință. Senzorii special dezvoltați pentru utilizarea în domeniul energiei eoliene furnizează toate datele necesare pentru prelucrarea într-o unitate de evaluare comună. Extinderea este posibilă în orice moment. Noile tehnologii și senzorii wireless permit un management sustenabil și eficient al întreținerii în instalațiile noi, dar totodată și o retehnologizare eficientă a turbinelor existente.
Monitorizarea modulară a turbinelor pentru energia eoliană Cum să atingi performanțe maxime, să îmbunătățești monitorizarea stării și să crești eficiența turbinelor eoliene.
Provocare
Turbinele eoliene au devenit în prezent o sursă fundamentală de energie. Acestea reprezintă în prezent un pilon de bază pentru alimentarea cu energie în multe țări. Pentru a garanta o rețea stabilă pe termen lung, este necesară optimizarea și monitorizarea permanentă a turbinelor. O soluție de monitorizare personalizată nu este importantă doar pentru funcționarea în siguranță, ci ajută și la maximizarea randamentului turbinelor.
Soluție
Eficiența redefinită
Cu soluțiile complete de monitorizare de la Phoenix Contact, atingeți un nivel optim al producției anuale de energie și prelungiți durata de viață a instalațiilor, pentru o operare sustenabilă la capacitate maximă.
Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță și să identificăm împreună soluția optimă pentru monitorizarea stării turbinelor eoliene.
Monitorizarea palelor de rotor
Odată cu creșterea permanentă a diametrului rotoarelor, monitorizarea stării palelor de rotor devine o sarcină tot mai sensibilă. Pentru a proteja turbinele eoliene împotriva daunelor, monitorizarea corespunzătoare crește eficiența turbinelor și îndeplinește funcții de siguranță importante. Palele de rotor sunt expuse unor condiții de mediu și unor solicitări extreme. Din cauza palelor de rotor tot mai lungi, cerințele de monitorizare sunt din ce în ce mai ridicate. Cu Blade Intelligence, sistemul pentru monitorizarea modulară a palelor de rotor, Phoenix Contact oferă o soluție cuprinzătoare pentru creșterea eficienței turbinei eoliene.
Află mai multe despre soluțiile individuale pentru monitorizarea palelor de rotor:
Funcționare optimizată a turbinelor datorită ajustării individuale simple
Senzorii noștri special concepuți pentru utilizarea în turbine eoliene sunt extrem de robuști. Chiar și în condiții nefavorabile, senzorii furnizează permanent controlerului conectat datele necesare pentru o funcționare eficientă și sigură. Aceștia sunt protejați optim împotriva influențelor externe și sunt proiectați pentru întreaga durată de exploatare a turbinei. Semnalele senzorilor conectați sunt preluate de controler, procesate ulterior și transmise mai departe în funcție de aplicație.
Software-ul Blade Intelligence a fost special dezvoltat pentru utilizarea în turbinele eoliene, punându-se accentul pe configurarea și operarea simplă în timpul funcționării. Datorită structurii sale modulare, software-ul poate fi ușor adaptat pentru extinderea sistemului. Acest lucru înseamnă că interfața de utilizator rămâne întotdeauna aceeași pentru clienți – indiferent de configurația individuală a sistemului.
Soluțiile sunt prevăzute de la început în proiectul electric sau pot fi echipate ulterior în turbine existente. Ambele opțiuni sunt posibile. Varianta pentru retehnologizare constă într-un tablou electric gata configurat, care se montează în nacelă și se integrează în controlerul existent prin intermediul interfețelor disponibile. Opțional, datele sunt transmise direct la operator, prin intermediul modemului. În cazul construcțiilor noi, hardware-ul necesar, cum ar fi controlerul și modulele I/O este integrat direct în panourile electrice Pitch.
Soluție pentru detectarea gheții
În anumite condiții climatice, pe palele de rotor se formează gheață, care poate duce la daune și pericole pentru mediu. Prin urmare, prevederile oficiale impun oprirea turbinei eoliene în caz de îngheț. Detectarea eficientă a gheții minimizează timpii morți. O metodă dovedită este măsurarea comportării la vibrații a palelor de rotor. Sistemul nostru de detectare a gheții este certificat DNV-GL. Sistemul decide dacă turbina poate funcționa în continuare sau dacă trebuie oprită. Sistemul detectează absența gheții atunci când este oprită, astfel încât turbina poate reporni automat. Unitatea de evaluare este disponibilă ca soluție pentru tabloul electric sau ca sistem integrabil.
Soluție pentru măsurarea sarcinilor
Palele de rotor sunt componente esențiale ale unei turbine eoliene. Acestea sunt supuse unor forțe dinamice mari care pot provoca daune structurale. Printr-o monitorizare continuă a sarcinilor și a vibrațiilor, daunele pot fi identificate și remediate din timp. Sistemul nostru măsoară comportamentul sub sarcină și momentul încovoietor utilizând traductoare tensiometrice la baza palei. Datele sistemului permit un control în circuit închis optimizat în funcție de sarcină, care reduce solicitarea palelor. Spectrele de sarcină prezintă modificările structurale ale palelor de rotor pe întreaga durată de exploatare. Unitatea de evaluare este disponibilă ca soluție pentru tabloul electric sau ca sistem integrabil.
Soluție pentru măsurarea curenților de descărcare atmosferică
În cazul turbinelor eoliene, loviturile de trăsnet duc la deteriorarea palelor și la avarii ale sistemului electronic, care adesea nu sunt detectate imediat. Prin urmare, palele de rotor sunt verificate vizual în privința loviturilor de trăsnet. Sistemul nostru măsoară și evaluează loviturile de trăsnet care ating palele de rotor și combină datele cu parametrii de funcționare ai turbinei. Acest lucru îmbunătățește baza decizională privind lucrările de întreținere preventive și oferă informații cu privire la evoluția evenimentelor de la nivelul palei. Unitatea de evaluare este disponibilă ca soluție pentru tabloul electric sau ca sistem integrabil.
Avantaje
- Randament crescut datorită disponibilității maxime a turbinelor eoliene cu componente robuste chiar și în condiții extreme
- Instalare simplă în sistemele existente datorită interfețelor deschise
- Intervenții și costuri de întreținere optimizate datorită detectării timpurii a defecțiunilor
- Întreținere simplificată datorită adaptării configurației prin acces de la distanță
Contact
Produse
Nu ai găsit încă produsul potrivit?
Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.