Producătorul de autobuze electrice se bazează pe prizele de încărcare CCS de la Phoenix Contact Ebusco folosește prizele de încărcare de la Phoenix Contact în autobuzele sale electrice și se bazează pe această tehnologie de încărcare de înaltă calitate pentru distanțe lungi și pauze scurte de încărcare.

Parcul auto Ebusco

Prezentare generală

  • Producătorul olandez Ebusco produce autobuze electrice din 2012. Între timp, sute de vehicule au intrat în uz.
  • Piața transportului de călători cere autonomii pe distanțe lungi și posibilitatea de încărcare rapidă în mers.
  • Ebusco utilizează prizele de încărcare CHARX connect de la Phoenix Contact, cu ajutorul cărora se pot obține puteri de încărcare permanente de 250 kW și temporare de până la 500 kW.
  • În viitor, va continua să fie importantă optimizarea proceselor de încărcare în domeniul vehiculelor utilitare. Ebusco lucrează deja la automatizarea depourilor de autobuze și a proceselor de încărcare folosind roboți.
Hala de montaj Ebusco

Ebusco își dezvoltă, produce și asamblează autobuzele electrice de a 3-a generație în întregime în Olanda

Profilul clientului

Producătorul olandez de autobuze electrice Ebusco a prezentat chiar în 2012, anul înființării întreprinderii, primul său model de autobuz electric Ebusco 1.0 la târgul IAA Nutzfahrzeuge. Între timp, sute de vehicule au intrat în uz. Și în cazul transportului de călători electrificat cerințele sunt în creștere: bateriile performante necesită o tehnologie de încărcare inovatoare.

Clapetă de încărcare deschisă cu vedere asupra prizei de încărcare CCS CHARX connect

Prizele de încărcare CCS CHARX connect de la Phoenix Contact permit puteri mari de încărcare pentru vehiculele utilitare: puteri permanente de 250 kW si temporare de până la 500 kW

Utilizare

Pentru a încărca bateriile autobuzelor electrice, sunt suficiente perioadele de repaus de zi cu zi obișnuite din depoul de autobuze. Pentru distanțe lungi sau temperaturi exterioare de iarnă, acesta trebuie să ofere si posibilitatea de încărcare rapidă a autobuzelor în afara perioadelor de repaus. Durata procesului de încărcare joacă un rol nu numai pentru utilizarea rentabilă a vehiculelor, ci și pentru o durată lungă de exploatare a bateriilor. Acest lucru înseamnă: cu cât este mai echilibrată încărcarea, cu atât bateria poate trece prin mai multe cicluri.

Mufa de intrare pentru vehicul utilizată trebuie să fie adecvată pentru puterile mari de încărcare din domeniul vehiculelor utilitare. Ebusco se bazează aici pe tehnologia inovatoare de la Phoenix Contact.

Stâlp de încărcare de la Ebusco

Sunt livrate clientului ca sistem complet: autobuze electrice cu stații de încărcare cu curent continuu pentru încărcarea rapidă la intervale de timp

Soluție

Ebusco a reușit să crească autonomia autobuzelor sale electrice nu numai datorită construcției ușoare, ci și datorită tehnologiei îmbunătățite a bateriilor: întreprinderea utilizează baterii de înaltă calitate, cu durată lungă de viață, cu tehnologie LFP (litiu-fosfat de fier), care sunt asamblate în funcție de autonomia dorită și optimizate în ceea ce privește performanța.

La rândul lor, bateriile performante necesită o tehnologie de încărcare inovatoare: în acest caz, întreprinderea se bazează pe prizele de încărcare CCS CHARX connect de la Phoenix Contact. Acestea permit un proces de încărcare sigur, cu puteri de încărcare temporare de până la 500 kW. Senzorii preciși de temperatură de pe ambele contacte de putere pentru curent continuu și comunicarea datelor de măsurare împiedică supraîncălzirea în interiorul mufei de intrare pentru vehicul, chiar și în cazul curenților de încărcare mari. În plus, curentul de încărcare poate fi controlat pe partea vehiculului prin intermediul datelor de măsurare a temperaturii, astfel încât să se utilizeze întotdeauna curentul de încărcare maxim posibil. Tehnologia de conectare optimizată dintre contactele de putere pentru curent continuu și cablurile de înaltă tensiune minimizează, în plus, încălzirea sistemului de conectare.

Pe lângă vehicule, o stație de încărcare proprie de la Ebusco completează pachetul complet optimizat: producătorul de autobuze electrice produce stații de încărcare care sunt special concepute pentru a satisface nevoile pachetelor de baterii grele. Aceste stații de încărcare conțin, de asemenea, cabluri de încărcare și elemente electronice de putere de la Phoenix Contact. Soluția completă compusă din tehnologia de încărcare și tehnologia bateriilor asigură un proces de încărcare optim.

Concluzie

De asemenea, în viitor, va fi importantă optimizarea proceselor de încărcare în domeniul vehiculelor utilitare. Ebusco se ocupă deja de automatizarea depourilor de autobuze: un robot inovator ghidează automat conectorul pentru vehicul CCS de la Phoenix Contact către autobuz și îl conectează la mufa de intrare pentru vehicul. Această tehnologie nu numai că economisește timp și este eficientă, ci reprezintă și procese de încărcare orientate spre viitor în ceea ce privește sistemele de condus autonom. Calitatea înaltă a produsului este decisivă pentru siguranță în timpul încărcării automatizate.