Înregistrarea datelor meteorologice Optimizează funcționarea sistemului tău fotovoltaic prin evaluarea tuturor datelor meteorologice relevante pe baza senzorilor meteorologici pentru înregistrarea condițiilor de mediu.

Stație meteorologică pe un acoperiș cu sistem fotovoltaic

Provocare


Parc solar

Toate datele dintr-o privire

Operatorii sistemelor montate la sol solicită înregistrarea tuturor datelor meteorologice puse la dispoziție de senzori. Stațiile meteo măsoară permanent date meteorologice importante precum expunerea la raze solare, viteza vântului și temperatura. Aceste date sunt utilizate, de exemplu, pentru a calcula indicele raportului de performanță. Indicele raportului de performanță este raportul dintre randamentul energetic obținut și randamentul energetic teoretic posibil al unui sistem fotovoltaic. Indicele este considerat o măsură a calității funcționării unui sistem fotovoltaic și este, prin urmare, un factor important pentru operatorii de sistem și investitori.

Soluție


Stație meteo completă: combinație de senzori și tablou de distribuție

Stații meteo pentru sisteme fotovoltaice

Phoenix Contact oferă toate elementele de care ai nevoie pentru înregistrarea datelor meteorologice, dintr-o singură sursă. Standardul IEC 61724-1 descrie cerințele în materie de precizie pentru senzorii de mediu, în funcție de clasele de instalații A și B. Instalațiile din clasa A sunt instalații montate la sol, pentru care se aplică cerințe deosebit de ridicate. Toți senzorii furnizați de Phoenix Contact îndeplinesc cerințele acestei clase.

În plus față de senzori, Phoenix Contact furnizează accesoriile asociate pentru montare și conectare electrică. Pe partea de software, blocurile funcționale preconfigurate de la Solarworx sunt utilizate pentru a citi datele senzorului. În plus, operatorii de sistem primesc un indice de performanță energetică. Acest indice compară randamentul actual al instalației cu randamentul teoretic posibil. Similar cu indicele raportului de performanță, acesta este, prin urmare, o măsură a eficienței și fiabilității sistemelor bazată pe valori instantanee.

Soluție inteligentă pentru măsurarea datelor privind mediul

Senzorii ca parte a unei stații meteo
Senzori meteo pe modulul solar
Parametrizarea stației meteo prin interfața web
Interfețe pentru transmisia datelor la un sistem SCADA
Senzorii ca parte a unei stații meteo

Datorită portofoliului nostru cuprinzător de senzori de mediu, îți oferim stații meteo compacte, adaptate necesităților tale. Senzorii de mediu ai stației meteo sunt conectați direct la sistemul nostru de control prin Modbus. Senzorii deja parametrizați stau imediat la dispoziție pentru transmiterea datelor meteorologice.

În cazul unor cerințe care variază, este posibilă adăugarea simplă a unor noi senzori sau îndepărtarea anumitor senzori, fără a fi necesară modificarea interfeței. Astfel, posibilitățile de utilizare pot fi extinse în mod facil, chiar și în cazul condițiilor variabile.

Senzori meteo pe modulul solar

În locul cablării individuale a fiecărui senzor, racordurile noastre M12 cu distribuitoare în Y sunt conectate simplu în serie. Complexitatea cablării la fața locului este redusă semnificativ și integrarea în întregul sistem este simplă.

Parametrizarea stației meteo prin interfața web

Stația meteo de la Phoenix Contact este universal utilizabilă și permite conectarea senzorilor uzuali prin interfețe standard. Configurarea senzorilor se efectuează simplu, prin interfața de rețea. Astfel, nu sunt necesare cunoștințe de programare pentru punerea în funcțiune a stației meteo.

Interfețe pentru transmisia datelor la un sistem SCADA

Pentru a permite o conectare simplă la un sistem SCADA de nivel superior, datele meteo sunt furnizate, dacă este necesar, într-un format de date standardizat, precum Modbus, PROFINET sau SunSpec® și transmise prin Ethernet.

Accesarea stației meteo este posibilă în orice moment, datorită interfeței web din cadrul rețelei instalației.

Avantaje

  • Toți senzorii îndeplinesc cerințele IEC 61724-1 pentru instalații de clasa A
  • Efort redus la punerea în funcțiune și configurare, grație conexiunii Plug-and-Play a senzorilor meteo
  • Flexibilitate datorită posibilității de alegere a senzorilor în funcție de necesități
  • Conexiune simplă datorită conectorului circular M12, care corespunde standardelor industriale și asistență din partea interfețelor standardizate
  • Posibilitate de instalare facilă: conectare rapidă, fără cunoștințe de programare

Înregistrarea datelor meteorologice pentru sisteme montate la sol Utilizare universală și integrare simplă în întregul sistem

Senzorii stației noastre meteo dispun de o interfață Modbus care prezintă o multitudine de avantaje. Pe de o parte, pentru achiziția de date, toți senzorii necesită o singură interfață, fiind astfel minimizate costurile privind sistemul și interfețele. În cazul unor cerințe care variază, este posibilă adăugarea simplă a unor noi senzori sau îndepărtarea anumitor senzori, fără a fi necesară modificarea interfeței. Astfel, posibilitățile de utilizare pot fi extinse în mod facil, chiar și în cazul cerințelor variabile.

În comparație cu stațiile meteo compacte, senzorii oferiți de Phoenix Contact reprezintă module individuale. Asta înseamnă că, în cazul defectării unor senzori, trebuie înlocuiți numai senzorii respectivi. Înlocuirea se realizează în mod rapid și facil, cu ajutorul conectorilor circulari M12 de la Phoenix Contact, care îndeplinesc cele mai înalte standarde industriale.

În cazul în care utilizezi stația noastră de înregistrare a datelor, conectarea se realizează direct la combinația de dispozitive de comutare, cu ajutorul conectorului circular. Pentru a permite șuntarea în cazul întreruperii pe termen scurt a alimentării electrice, este prevăzută o sursă de alimentare neîntreruptibilă.

Programul nostru de aplicație dezvoltat în cadrul companiei, cu sistem integrat de management bazat pe web, oferă posibilitatea de a pune în funcțiune senzorii fără cunoștințe de programare. Prin intermediul configurației automate, sunt detectați automat toți senzorii conectați la magistrală, fiind posibilă transmiterea datelor cu ajutorul unor interfețe uzuale, precum Modbus/TCP, PROFINET etc., grație controlerului integrat.
În cazul unei tensiuni de alimentare de 24 V, toți senzorii dispun de o protecție împotriva inversării polarității, care reduce la minim riscul investiției tale.

Imagine interactivă: prezentare generală a unei stații meteo montate într-un parc solar pentru înregistrarea continuă a tuturor datelor meteorologice importante
PLCnext Technology
PLCnext Technology este un ecosistem pentru automatizarea industrială, format din hardware deschis, software de proiectare modular, o comunitate globală și o piață digitală de software.
Află mai multe
PLCnext Technology
Conectare la generator
Cu sistemul nostru de monitorizare pentru curenții string-urilor fotovoltaice, reacționezi imediat la defecțiuni și pierderi de putere, chiar și în cazul întreruperii unui singur string.
Află mai multe
Conectare la generator
Comunicarea cu invertorul
Un număr mare de drivere și blocuri funcționale predefinite facilitează punerea în funcțiune. Această varietate oferă flexibilitate pentru extinderi modulare.
Află mai multe
Comunicarea cu invertorul

Poză de grup cu experții în energie solară
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Suntem aici să te sprijinim pe drumul către o alimentare cu energie sustenabilă.

Referinţă


Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.