Câmp petrolier digital Beneficiază de posibilitățile oferite de câmpul petrolifer digital pentru optimizarea operațiunilor de producție. Află mai multe în broșura tehnică despre soluția noastră completă robustă pentru monitorizarea câmpurilor tale de exploatare în mod eficient și rentabil pe distanțe mari.
Provocare
Optimizarea operațiunilor de producție
În multe câmpuri petroliere onshore, achiziția de date este realizată de către angajați, care merg la fața locului și notează informații în carnetul lor, de exemplu cu privire la debit, presiune și temperatură. Aceste note sunt introduse ulterior manual în tabele Excel. În perioadele în care prețul țițeiului scade, reducerea costurilor și creșterea eficienței, în special în cazul dispozitivelor în amonte, sunt extrem de importante. O posibilitate de atingere a acestor obiective este digitalizarea câmpurilor petroliere. Astfel, este facilitată achiziția de date de pe platforme de foraj și colectarea datelor pentru câmpuri petroliere întregi. Pe lângă monitorizare, poți controla agregate din câmpul petrolier, de exemplu, dispozitive de oprire de urgență sau pompe injectoare.
Soluție
Automatizarea crește calitatea și eficiența
Pasul de la achiziția continuă de date la un grad înalt de automatizare nu este departe. În stațiile de colectare a petrolului (Gathering Center) este posibilă, de exemplu, setarea gradului API (gradul American Petroleum Institute) convenit contractual prin acționarea pompelor și ventilelor de reglare din conductele de alimentare. De asemenea, separatoarele pentru separarea apei pot fi operate și monitorizate automatizat. Un control al instalațiilor de injecție cu apă sau gaz previne scăderea presiunii de transport a petrolului în timpul extracției petrolului.
Soluții deschise, digitale pentru creșterea capacității concurențiale
Tehnologiile de viitor joacă un rol central în reconversia câmpurilor de exploatare existente de o lungă perioadă de timp într-un câmp petrolier digital. Participăm activ la proiectarea de soluții deschise și flexibile precum NAMUR Open Architecture (NOA) și Open Process Automation (OPA). În special, platforma noastră de controlere deschise PLCnext Technology, bazată pe Linux, permite o automatizare modernă adaptată cerințelor și potențialelor Industriei 4.0. Operatorii de câmpuri petroliere activi la nivel mondial beneficiază deja de conceptul Open Process Automation (OPA). Un Distributed Control Node (DCN) facilitează extinderea sistemelor existente, ceea ce permite implementarea serviciilor OT, cum ar fi de exemplu Advanced Control sau optimizarea procesului.
De la diagnosticarea stării până la eficacitatea crescută a întregii instalații
Pe lângă datele de proces, vă permitem înregistrarea și evaluarea informațiilor de stare furnizate de dispozitivele de câmp digitale și de pompele și compresoarele inteligente. Pe baza acestora pot fi realizate diferite cazuri de utilizare Industrie 4.0, de exemplu trecerea de la întreținerea reactivă sau preventivă la întreținerea predictivă. Astfel economisiți resurse și piese de schimb. Aceasta este asociată cu creșterea disponibilității echipamentului și timpi de nefuncționare reduși.
Diagnosticarea în timp real și aplicațiile Industriei 4.0 care integrează diferite silozuri de date, permit o îmbunătățire a proceselor în ceea ce privește excelența operațională. Vizualizând și contextualizând datele, puteți deduce tendințe. De asemenea, optimizați indicatorii de performanță operațională precum eficacitatea întregii instalații.
Transmiterea wireless a datelor de măsurare
De multe ori, câmpurile de exploatare formează o rețea ramificată. Pentru un transfer de date fiabil pe distanțe de mai mulți kilometri, vă oferim soluții de comunicare pe bază de diferite tehnologii radio și comunicare Ethernet prin conductorii cu două fire existenți, folosind tehnologia SHDSL.
În tehnologia de comunicație radio sunt folosite atât soluții 4G/5G cât și soluția radio specializată Radioline. Astfel, rețelele-plasă pot fi realizate foarte ușor cu Radioline, direct la dispozitiv și cu un buton rotativ de selecție sau prin stick USB. În caz de deranjament, defecțiunea unui modul radio este compensată imediat.
Beneficiază de avantajele câmpurilor petroliere digitale
- Monitorizarea și diagnosticarea funcțională și rentabilă a câmpurilor de exploatare de petrol și gaze pe distanțe mari
- Comunicații sigure cu tehnologia de criptare, pentru mai multe căi de transmisie
- Întreținere eficientă și rentabilă, cu concepte pentru acces mobil, respectiv de la distanță la sistem
Contact
Produse
Nu ai găsit încă produsul potrivit?
Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.