K+S introduce sistemul de marcare pentru centrale electrice Compania K+S a introdus sistemul de marcare KKS în fabrica de iodură de potasiu care are o centrală electrică operată în regie proprie – cu ajutorul cunoștințelor celor de la Gabo IDM și a etichetelor de marcare de la Phoenix Contact. Astfel, a fost îmbunătățită semnificativ nu doar transparența sistemului, ci și siguranța proceselor și protecția la locul de muncă.

Marcarea instalației pe un utilaj din centrala electrică operată în regie proprie

Profilul clientului

În calitate de companie internațională de materii prime, K+S extrage și rafinează materii prime minerale pentru utilizare în agricultură, nutriție, siguranță rutieră și industrie. Un nou sistem de etichetare va fi introdus în fabrica de iodură de potasiu.

Utilizare

Deoarece exploatarea minieră și prelucrarea sării brute sunt sectoare energointensive, se utilizează o centrală electrică cu ciclu combinat gaz/abur cu o putere termică instalată de 116 MW. Până la introducerea sistemului KKS, a existat o gamă variată de marcaje și documentații. Există numeroase argumente în favoarea unei marcări și documentări standardizate și cuprinzătoare a tuturor componentelor sistemului și a echipamentelor în baza sistemului de marcare standard pentru centrale electrice KKS. În primul rând, este vorba despre sporirea siguranței în exploatare și îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă.

Din cauza instalatorilor în permanentă schimbare, de-a lungul deceniilor a rezultat un sistem cu adevărat haotic. Marcarea și documentațiile echipamentelor nu erau uniformizate. Confundarea unor agregate sau a cablurilor ar putea avea urmări grave, precum vătămări corporale sau daune materiale semnificative. Totodată, trebuie simplificate lucrările de întreținere și de mentenanță, respectiv trebuie sporită siguranța în exploatare.

Christian Berghausen, Directorul echipei de la centrala electrică
Christian Berghausen (K+S) și Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

Christian Berghausen de la K+S (în stânga) și Hans Karl Preuss de la Gabo IDM

Marcarea instalației K+S

Soluție

Ca prim pas, Gabo IDM a coordonat preluarea tuturor documentațiilor și a structurilor de date existente cu privire la instalații în sistemul propriu AVIS de gestionare a instalațiilor. „Prin intermediul unei analize efective a documentației tehnice privind sistemul existent, au fost verificate standardele și reglementările care sunt deja respectate”, explică directorul executiv al Gabo IDM, Hans Karl Preuss. „Directivele necesare au fost elaborate în vederea obținerii conformității globale vizate.” Toate etapele procesului au fost discutate în mod succesiv și implementate împreună cu Berghausen și echipa sa.

După aceste lucrări intensive de pregătire au fost digitalizate toate documentațiile de infrastructură. Vechile marcaje au fost transferate în noul sistem de marcare conform KKS. Pentru a efectua în mod transparent conversia din vechiul sistem în cel nou, a fost creată o bază de date suplimentară. Phoenix Contact a produs în total peste 4.800 de etichete de marcare pentru instalații. În acest scop, a fost utilizat sistemul de inscripționare TOPMARK LASER, care datorită unui procedeu special cu laser, asigură o bună lizibilitate și o rezistență ridicată.

Etichetele de marcare fabricate la Phoenix Contact în Blomberg au fost ulterior vopsite în culoarea corespunzătoare agentului și montate în fabrică prin intermediul unor suporturi de fixare. Suplimentar, la conductele de apă și gaz au fost marcate detaliat denumirea agentului și sensul de curgere.

Cu proiectul nostru KKS am reușit să îmbunătățim semnificativ imaginea de ansamblu a instalației și să creștem considerabil siguranța de proces. Așteptările noastre au fost pe deplin onorate, atât din punct de vedere tehnic, cât și temporal.

Christian Berghausen , Directorul echipei de la centrala electrică

Produse


Kontakt (ro)
Imagine gama MARKING SYSTEM

Descoperiți și mai multe sisteme de imprimare

Aflați mai multe despre imprimantele noastre din gama MARKING system. Prin intermediul unor tehnologii de marcare diferite, vă oferim în mod garantat soluția potrivită. Meniul de operare unitar și simplu vă permite o manevrare intuitivă.