Marcare și identificare industrială

Tehnologie adecvată de imprimare și marcare pentru implementarea soluțiilor de marcare pentru fiecare domeniu de aplicare
Lucrători care prezintă diferite sisteme de marcare într-un mediu de lucru

Tehnologii de marcare

Complexitatea din ce în ce mai mare și varietatea de aplicații din domeniul industrial impun marcarea clară și permanentă a tuturor componentelor. Acest lucru include atât blocurile terminale modulare, conductorii, cablurile și dispozitivele dintr-un tablou electric protejat, cât și componentele care sunt expuse influențelor de mediu sau influențelor mecanice. O marcare clară simplifică punerea în funcțiune a utilajelor și a instalațiilor. De asemenea, scurtează detectarea erorilor în timpul lucrărilor de service și reduce astfel timpii de nefuncționare.

Selectarea procesului corect de marcare depinde de aplicație și de condițiile de mediu în care este utilizat un material de marcare. Marcajele din exterior necesită alte materiale și procese decât marcajul unui bloc terminal modular din tabloul electric. Timpul de prelucrare, volumul de producție și costurile pot fi, de asemenea, factori decisivi. Oferim procese de marcare adecvate pentru fiecare aplicație.

Avantajele dumneavoastră

  • Tehnologia adecvată de imprimare și marcare pentru orice aplicație
  • Economie de costuri și echipamente, datorită proceselor inovatoare de marcare
  • Marcare versatilă: inscripționarea plăcuțelor și a etichetelor din plastic, oțel inoxidabil sau aluminiu
  • Marcaje stabile pe termen lung și sigure, grație materialelor de înaltă calitate
  • Marcare și identificare cu tehnologia RFID performantă