Marcarea cu laser

Marcare rezistentă pentru cerințe ridicate

Tehnologia laser modernă este utilizată pentru a crea materiale de marcare pentru cerințe ridicate în mediile industriale. Datorită rezistenței sale enorme, marcarea cu laser este impresionantă și atunci când este expusă la diverse influențe mecanice și de mediu. Imprimanta cu laser TOPMARK NEO prelucrează un portofoliu versatil de materiale pentru marcarea diferitelor aplicații.

Către imprimanta cu laser
Imprimantă cu laser
Marcarea cu laser a plăcilor din oțel inoxidabil pentru identificarea echipamentelor

Marcarea cu laser Tehnologia utilizată

Marcarea cu laser descrie procesul de iimprimare a materialelor cu ajutorul tehnologiei laser. Un fascicul laser focalizat este ghidat peste componenta care urmează să fie marcată. Energia fasciculului laser care lovește componenta declanșează o reacție, lăsând în urmă un marcaj rezistent și permanent. În funcție de material, există numeroase posibilități de a genera contrastul necesar pe materialul de bază. Selectarea procesului de marcare potrivit pentru aplicații este crucială.

Avantaje

  • Gamă diversă de materiale pentru diverse aplicații din aluminiu, oțel inoxidabil, plastic și folii
  • Procesul ajută la economisirea consumabilelor, deoarece nu sunt necesare cerneală, ribonuri cu cerneală sau toner
  • Marcare rezistentă, deoarece marcajul cu laser este aplicat direct în materialul de bază
  • Imagine imprimată de înaltă calitate datorită unei rezoluții de 500 dpi
  • Ușurință ridicată de întreținere datorită funcționării cu întreținere redusă cu laserul cu fibră optică
Broșură
MARKING system

În această broșură vei găsi informații complete despre portofoliul nostru de marcare, despre tehnologiile sistemelor noastre de marcare și despre asigurarea calității materialelor noastre de marcare.

Deschide broșura
Două persoane fac schimb de informații despre materialele de marcare
Lungimi de undă ale laserelor

Laser

Laserele sunt clasificate în funcție de stările termodinamice agregate ale mediului laser. Un mediu laser este un material care este adecvat pentru generarea de fascicule laser prin emisie stimulată. Pe lângă sursa de pompare și rezonator, mediul laser are o influență decisivă asupra lungimii de undă, a puterii și a proprietăților impulsurilor laserului. Un mediu laser activ poate fi un mediu solid, un lichid sau un gaz. În funcție de proprietățile materialului care urmează să fie marcat, alegerea lungimii de undă și, prin urmare, a tipului de laser este crucială.

Laserele se diferențiază, de asemenea, în funcție de modul lor de funcționare. În timp ce laserele cu undă continuă emit o undă de lumină constantă cu aceeași intensitate, laserele cu impulsuri generează radiații pulsatorii care ating vârfuri de energie mai mari cu aceeași putere a laserului. Materialele metalice sunt, prin urmare, marcate în principal cu lasere cu impulsuri, deoarece necesită o densitate energetică mai mare. Materialele organice, pe de altă parte, sunt prelucrate cu fascicule laser continue.

Tipuri de laser Determinarea tipului de laser în funcție de materialul care trebuie marcat

Materialele de marcare sunt compuse diferit și, prin urmare, absorb doar anumite lungimi de undă. Astfel, marcarea unui material metalic necesită o lungime de undă diferită față de cea a unui material din lemn. Un laser generează o singură lungime de undă, astfel încât tipul de laser trebuie selectat în funcție de materialul care urmează să fie marcat.

Yb: laser YAG

Laser CO₂

Laser UV

Tip de laser
Mediu laser Mediu solid Gaz Lichid
Lungimea de undă a laserului 1064 nm 10,6 µm 355 nm
Material care poate fi marcat În special pentru marcarea cu contrast ridicat pe materiale plastice, oțel și aluminiu Materiale nemetalice, cum ar fi lemnul, pielea, sticla sau piatra În special pentru materiale sensibile
Structură schematică a unei laser cu fibră optică

Laserul cu fibră optică

Imprimanta TOPMARK NEO din portofoliul nostru folosește o tehnologie bazată pe laser cu fibră optică. Acesta este o formă specială de laser cu semiconductor. Elementele active din laserele bazate pe semiconductor sunt cristale dopate. În acest caz, ionii externi sunt încorporați în cristalul gazdă în diverse concentrații (dopare). Materialele comune de dopare sunt neodimiu, yterbiu, titaniu și erbiu. Elementul activ utilizat în TOPMARK NEO este o fibră de sticlă dopată cu ioni de iterbiu. Laserul pulsat cu fibră de iterbiu alimentează radiația de la mai multe diode laser de pompare într-o optică cu un singur cuplaj. După ce iese din secțiunea centrală a fibrei de sticlă dopată cu ioni de iterbiu, fasciculul laser intră într-o fibră optică. Un sistem optic special focalizează apoi radiația. Fasciculul laser, care este ghidat prin fibra activă a laserului, este amplificat datorită lungimii sale mari. De asemenea, laserele cu fibră optică oferă o eficiență electrică-optică ridicată și o calitate remarcabilă a fasciculului. Datorită lungimii de undă mai scurte, acest laser poate fi concentrat pe o suprafață mai mică și, prin urmare, obține o rezoluție mai mare decât un laser CO₂.

Principiul de marcare al tehnologiei laser În funcție de material, există numeroase posibilități de a genera contrastul necesar pe materialul de bază.

Gravare cu îndepărtare în material compact
Gravare cu îndepărtarea stratului superficial
Marcarea prin răcire lentă
Marcaje realizate prin carbonizare sau spumare
Decuparea unei piese
Gravare cu îndepărtare în material compact

Gravarea cu laser se bazează pe impulsuri laser puternice. Densitatea de putere a impulsurilor laser este atât de mare încât materialul care urmează să fie prelucrat se topește și se vaporizează. În timpul gravării în material compact, fasciculul laser lovește suprafața materialului compact și creează o adâncitură, cunoscută sub numele de gravură, prin îndepărtarea materialului.

Gravare cu îndepărtarea stratului superficial

În cazul gravării cu îndepărtarea stratului superficial, marcajul este creat de contrastul dintre stratul superficial și materialul de bază care devine vizibil prin fasciculul laser. Acest proces este utilizat în mod obișnuit pentru aluminiu eloxat, straturi de vopsea sau folii speciale de marcare cu laser.

Marcarea prin răcire lentă

În cazul marcării prin răcire lentă, laserul aplică un strat de oxid pe materialul prelucrat. Culoarea stratului depinde de temperatură. Materialul nu este îndepărtat, astfel suprafața acestuia rămâne netedă și uniformă.

Marcaje realizate prin carbonizare sau spumare

Acest proces creează un marcaj prin topirea materialului. Carbonizarea este potrivită pentru materialele plastice de culoare deschisă, deoarece materialul se închide la culoare. În schimb, prin spumare se formează mici bule de gaz în materialul plastic, care reflectă lumina și creează astfel marcaje de culoare deschisă pe materialele plastice închise la culoare.

Decuparea unei piese

După marcarea cu laser, pot fi decupate diferite forme de contur cu ajutorul fasciculului laser. Laserul îndepărtează materialul continuu de-a lungul unui contur dorit și separă complet piesa de prelucrat.

Dispozitiv pentru extragerea prafului și a gazelor

Extracție

În timpul marcării cu laser se pot produce praf și gaze. Pentru a asigura o calitate ridicată și constantă, acestea trebuie îndepărtate din zona de procesare. Din motive de sănătate și siguranță, este necesară aspirarea adaptată în funcție de aplicație. Pentru a asigura cel mai înalt grad de aspirare, este esențială combinarea unor filtre din diverse clase.

În funcție de dimensiunile particulelor, filtrele se împart în:

  • Filtru de particule grosiere (particule > 10 µm)
  • Filtru de particule fine (particule între 1 și 10 µm)
  • Filtru HEPA (particule < 1 µm)

În mod ideal, aerul din camera de procesare este prefiltrat cu ajutorul filtrelor de particule fine. În a doua etapă, sunt filtrate și particulele mici din aer, cu un filtru HEPA. În acest fel, se pot obține eficiențe de filtrare totale de peste 99,9 %.