Materiale de marcare pentru marcarea și identificarea industrială Materialul potrivit pentru fiecare proces de imprimare – o mare varietate de materiale pot fi etichetate folosind procese de imprimare digitală. Materialele de cartele prefabricate din plastic, etichetele din plastic sau metal, precum și materialele pentru furtunuri sunt utilizate pe scară largă.

Material
Materiale de marcare de la Phoenix Contact

Materiale de marcare

Proprietățile materialului

Parametrii de proces aferenți operațiunii de marcare trebuie să fie adaptați la caracteristicile materialelor respective, pentru a se obține o imagine imprimată optimă.

În acest scop, caracteristicile suprafeței reprezintă un factor decisiv. Acestea trebuie să fie adaptate la procesul de imprimare și mediul de imprimare.

Prin urmare, pot fi utilizate diferite tehnici de finisare de suprafață pentru a putea garanta inscripționările pe materiale diverse, la calitatea dorită.

Prezentare generală a materialelor de marcare

Deoarece, în prezent, toate ramurile industriale de astăzi se află sub o presiune din ce în ce mai mare a costurilor, companiile caută în mod constant noi posibilități de economisire. Acest lucru este valabil și pentru operațiunea de marcare – un marcaj unic și permanent economisește timp și bani.

Metal

Cel mai mare avantaj al plăcuțelor metalice este reprezentat de rezistența și durabilitatea acestora. Spre deosebire de cele mai multe materiale plastice, materialele metalice pot fi utilizate și în cele mai dificile condiții de mediu. Astfel, aceste materiale sunt utilizate din ce în ce mai des în aplicații industriale, sub formă de plăcuțe de identificare în producția de mașini, controlere și instalații.

Phoenix Contact oferă materiale de marcare din metal pentru inscripționarea conductorilor și a cablurilor, pentru fixare în suport, precum și materiale cu folie autocolantă, ideală pentru suprafețe aspre.

Poliamidă (PA)

Chiar și la temperaturi de lucru mari, poliamida are proprietăți electrice, mecanice, chimice și termice foarte bune. Prin stabilizarea la îmbătrânirea termică, sunt permise vârfuri de temperatură instantanee de până la +200 °C.

Poliamida absoarbe din mediu umiditate, în medie 2,8 %. În acest caz, nu este vorba despre cristale de apă intercalate, ci de grupuri de H2O legate chimic în structura moleculei. Astfel, materialul plastic devine elastic și incasabil, chiar și la temperaturi de până la -60 °C.

Clasă de inflamabilitate V2 până la V0 (conform UL 94)
Fără silicon și halogen
Domeniu de temperatură: între -60 °C și +125 °C

Policarbonat (PC)

Policarbonatul are o rezistență mecanică și chimică ridicată. Rigiditatea, stabilitatea dimensională și buna rezistență la deformare termică sunt alte caracteristici ale acestui material. Materialele de marcare deosebit de netede și stabile dimensional sunt realizate din policarbonat.

Absorbție de umiditate redusă
Fără silicon și halogen
Domeniu de temperatură: între -40 °C și +125 °C

Policlorură de vinil (PVC)

PVC-ul are o durată de exploatare îndelungată. Acesta se distinge, în special, prin rezistența mecanică excelentă și o rezistență chimică ridicată. PVC-ul nu afectează nivelurile de oxigen și de ozon. Materialul este rezistent la soluțiile saline corozive și la cei mai mulți acizi.

Fără silicon
Domeniu de temperatură: între -30 °C și +80 °C

Poliester

Poliesterul este un material cu rezistență la elemente chimice. Acesta se pretează excelent la imprimare, modelare și stanțare. Poliesterul este rezistent la radiații UV și absoarbe o cantitate redusă de umiditate.

Fără silicon și halogen
Domeniu de temperatură: între -40 °C și +150 °C (în funcție de compoziție)

Polietilenă (PE)

Polietilena este un material plastic termoplastic și are o rezistență ridicată împotriva acizilor, substanțelor alcaline și altor tipuri de solvenți. PE absoarbe puțină umezeală și prezintă o reziliență ridicată și o alungire mare la rupere.

Fără silicon și halogen
Domeniu de temperatură: între -40 °C și +80 °C

Poliolefină

Poliolefinele sunt termoplastice parțial cristaline, care pot fi prelucrate ușor ca profile extrudate (tuburi contractabile). Acestea se disting prin rezistența ridicată la substanțe chimice.

Fără silicon
Domeniu de temperatură: între -55 °C și +125 °C