Imprimare cu transfer termic Marcaj rapid, flexibil și de înaltă calitate – imprimarea cu transfer termic descrie o serie de procese de imprimare care se bazează pe aplicarea punctuală a căldurii. Unul dintre aceste procese este imprimarea cu transfer termic. Phoenix Contact utilizează acest proces în seria de dispozitive de imprimare THERMOMARK. Datorită tehnologiei consacrate de transfer termic, imprimantele se caracterizează prin rezultate de imprimare rapide, de înaltă calitate și rezistente.

Imprimante cu transfer termic
Prezentarea generală a tehnologiei de imprimare cu transfer termic

Imprimare cu transfer termic Tehnologia

În cazul imprimării cu transfer termic, imaginea imprimată dorită este creată prin încălzirea unui ribon cu cerneală cu mai multe straturi, fără nicio influență mecanică majoră asupra materialului de marcare (în greacă: thermós = cald). În capul de imprimare este integrat un element de încălzire (punct) pentru fiecare pixel, care poate fi încălzit prin intermediul computerului. În timp ce ribonul cu cerneală este ghidat de-a lungul capului de imprimare în sincronizare cu materialul de marcare, elementele de încălzire din capul de imprimare sunt încălzite în funcție de imaginea imprimată dorită. Căldura și presiunea de contact inițiază transferul precis al culorii pe materialul de marcare.

Avantaje

  • Eficiență și disponibilitate ridicată datorită tehnologiei demonstrate a imprimării cu transfer termic
  • Imprimare precisă, consecventă și rapidă a codurilor de bare mici, a simbolurilor și a caracterelor asiatice
  • Marcare deosebit de economică a volumelor mari de comenzi
  • Ușurință ridicată de întreținere datorită funcționării cu întreținere redusă
Broșură
MARKING system

În această broșură vei găsi informații complete despre portofoliul nostru de marcare, despre tehnologiile sistemelor noastre de marcare și despre asigurarea calității materialelor noastre de marcare.

Deschide broșura
Două persoane fac schimb de informații despre materialele de marcare
Schiță care explică diferitele rezoluții de imprimare

Rezoluții de imprimare

Capete de imprimare Structura diferitelor variante de capete de imprimare

Una dintre cele mai importante componente ale unei imprimante cu transfer termic este capul de imprimare. Acesta conține un număr mare de elemente de încălzire care pot fi încălzite prin intermediul computerului. Acestea topesc stratul de culoare de pe ribonul cu cerneală și îl transferă pe mediul de imprimare.

Un element de încălzire (punct) este integrat în capul de imprimare pentru fiecare pixel. Numărul, respectiv densitatea elementelor de încălzire individuale și frecvența de comutare a temperaturii stabilesc rezoluția imaginii imprimate (puncte pe inchi = dpi). Variantele de capete de imprimare diferă în funcție de dispunerea elementelor de încălzire.

Structura capului de imprimare flat-head

Cap de imprimare flat-head

Elementele de încălzire ale capetelor de imprimare flat-head se află la doar câțiva milimetri distanță față de marginea plăcii suport. Ribonul cu cerneală și mediul de imprimare acționează în paralel pentru scurt timp și sunt separate la momente diferite. Aceste capete de imprimare sunt ideale pentru imprimarea materialelor sub formă de role. Phoenix Contact utilizează capul de imprimare flat-head în THERMOMARK ROLL 2.0, precum și în dispozitivele THERMOMARK E SERIES.

Structura capului de imprimare true-edge

Cap de imprimare true-edge

În cazul capetelor de imprimare true-edge, elementele de încălzire nu se află pe placa suport, ci pe partea frontală subțire. Aceste capete de imprimare sunt reglabile în înălțime și, prin urmare, sunt deosebit de potrivite pentru imprimarea pe materiale dure. Acest design este utilizat de Phoenix Contact în THERMOMARK CARD 2.0 și în THERMOMARK PRIME 2.0.

Riboane cu cerneală dintr-o privire

Trei tipuri diferite de riboane cu cerneală sunt utilizate pe scară largă în procesul de imprimare cu transfer termic.

Riboane pe bază de ceară

Riboane de rășină

Riboane mixte ceară-rășină

Tipul de ribon cu cerneală
Proprietăți ale imaginii imprimate Clară și ușor de citit, chiar și pe suprafețe dure Rezistentă la căldură, rezistentă la ștergere și zgârieturi, foarte durabilă și rezistentă la solvenți și substanțe chimice Rezistentă la căldură, rezistentă la ștergere și zgârieturi, rezistentă la solvenți și substanțe chimice
Materiale care pot fi marcate Hârtie Folii și suprafețe din plastic Hârtie și plastic
Cerințe tehnice Energie de imprimare scăzută Energie mare de imprimare, viteză scăzută de imprimare Energie medie de imprimare, viteză ridicată de imprimare
Structura unui ribon cu cerneală pentru imprimarea cu transfer termic

Riboanele noastre cu cerneală

Phoenix Contact utilizează riboane de rășină și mixte ceară-rășină. Acestea sunt formate din patru straturi:

  1. Stratul de acoperire din spate: protejează folia PET și capul de imprimare, reduce electricitatea statică și îmbunătățește fluxul de ribon cu cerneală în capul de imprimare.
  2. Folia PET: asigură un bun transfer de căldură de la capul de imprimare la cerneală.
  3. Stratul de separare: susține un transfer curat al cernelii chiar și la temperaturi scăzute.
  4. Stratul de culoare (cerneală): în timpul imprimării, se topește și este transferat pe materialul suport.