Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Camion în exploatarea minieră de suprafață în America de Sud

Utilizarea unui sistem de comunicație radio pentru monitorizarea eficientă a nivelurilor apei în exploatarea minieră de suprafață

Obiectivul unei mine mari din America de Sud a fost de a automatiza sistemul de drenare al exploatației miniere de suprafață și de a monitoriza și controla automat stațiile de pompare. Sistemul de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact permite monitorizarea și controlul de la distanță al nivelului apei, asigurând astfel procese eficiente în mină. Astfel se creează condiții de muncă sigure pentru lucrători.

Utilizare

În exploatarea minieră de suprafață, în mină se acumulează apă, care trebuie evacuată prin pompare în mod regulat, pentru a asigura condiții de muncă sigure. În acest scop au fost instalate cinci stații de pompare, care trebuie verificate și controlate manual.

Pentru a reduce din sarcinile angajaților și a automatiza procesele, operatorii minelor au dorit să implementeze un sistem de monitorizare și control de la distanță pentru cele cinci stații de pompare. Exploatația minieră de suprafață cuprinde cinci planuri de adâncime, astfel încât este necesară o soluție fără fir, care transportă fiabil semnalele și pe distanțe mai mari și furnizează date în timp real către centrala de operare și monitorizare.

Imagine cu monitorizarea nivelului apei în exploatarea minieră de suprafață cu un sistem de comunicație radio

Soluție

Pentru a permite o distribuție simplă a semnalelor I/O, a fost instalat sistemul de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact. Tehnologia Trusted Wireless 2.0, care stă la baza soluției radio, se dovedește a fi soluția ideală, grație capacității sale de a transmite date pe distanțe mari. Astfel, datele pot fi comunicate și dincolo de diferitele niveluri ale exploatației miniere de suprafață.

Pentru transmiterea informațiilor despre nivelul apei din laguna minei au fost montate patru module Radioline pe nivelurile individuale ale exploatației miniere de suprafață. Semnalele transmise sunt trimise în primă fază către modulul de comunicații, care trimite informațiile către controlerul Inline prin intermediul unui protocol Modbus. După prelucrarea informațiilor, acestea sunt transmise mai departe prin PROFIBUS către CLP, care le pregătește pentru monitorizarea și analiza în camera de comandă.

Pentru a asigura o comunicație stabilă și fiabilă și, prin urmare, o monitorizare eficientă, la finalul proiectului au fost efectuate diverse teste.

Kontakt (ro)
Sisteme de comunicație radio industriale

Descoperiți mai multe sisteme de comunicație radio industriale

Sistemele industriale de comunicație radio asigură mai multă flexibilitate și eficiență în comunicația industrială a datelor și semnalelor. Phoenix Contact vă oferă numeroase posibilități pentru utilizarea fiabilă și sigură a tehnologiei radio în aplicația dumneavoastră.

Puteți găsi informații suplimentare la: