Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Controlul și monitorizarea sistemelor electrice de încălzire atașate la conducte Crește disponibilitatea sistemului tău prin detectarea defecțiunilor într-un stadiu incipient, evitând astfel timpii de nefuncționare a sistemului.

Sistem de încălzire atașat la conducte

Provocare


Informații de stare pe o tabletă, într-o instalație de prelucrare cu sisteme de încălzire atașate la conducte

Monitorizarea sistemelor de încălzire atașate la conducte

Sistemele de încălzire atașate la conducte mai vechi sunt deseori conectate la rețea doar printr-o siguranță, astfel încât defecțiunile rămân adesea neobservate. În cazul unei defecțiuni este oprită, în general, întreaga operațiune. Astfel, sistemele de încălzire atașate la conducte sunt verificate în mod regulat în cadrul unui tur de inspecție special. Soluția noastră de monitorizare individuală și scalabilă susține instalațiile vechi. Obține informații despre starea actuală a sistemelor de încălzire atașate la conducte direct din sistemul de control al procesului, astfel încât să poți lua rapid măsuri de remediere din timp.

Soluție


Este suficient să măsurați curentul pentru a fi sigur

Traductoarele noastre de curent înregistrează curentul sistemului de încălzire. În acest mod poate fi identificată o rupere a cablului, un scurtcircuit sau o eroare de izolație în sistemul de încălzire atașat la conducte. Această monitorizare a curentului garantează că mediul de transportat este transportat în siguranță.

Pentru a putea transmite semnalele de măsurare la centrul de control fără o cablare complicată, dispozitivele sunt combinate cu sistemul nostru de comunicație radio Radioline. Clientul Radioline interoghează până la 99 de stații Radioline. Poți conecta mai multe sisteme de încălzire atașate la conducte la fiecare stație. Astfel poți monitoriza cu ușurință un număr nelimitat de sisteme de încălzire atașate la conducte.

Monitorizarea sistemelor de încălzire atașate la conducte: structură topologică
Comunicație I/O fără fir
Radioline este sistemul de comunicație radio pentru instalații extinse. Acesta asigură afișarea imediată a valorilor de măsurare în camera de control a instalației, pentru a putea lua rapid măsuri de remediere.
Mai multe despre sistemul de comunicație radio Radioline
Comunicație I/O fără fir
Condiționare flexibilă a semnalului
Transformatoarele de curent PACT oferă o gamă de produse completă pentru transformarea curenților alternativi înalți în curenți secundari de 1 A și 5 A.
Mai multe despre transformatoarele de curent
Condiționare flexibilă a semnalului
Amplificatoare de izolare cu siguranță funcțională și protecție împotriva exploziilor
Amplificatoarele de izolare MACX Analog îți oferă, pe lângă protecția la explozie pentru toate zonele și grupele de materiale, și siguranța funcțională conform SIL IEC/EN 61508.
Mai multe despre amplificatoarele de izolare
Amplificatoare de izolare cu siguranță funcțională și protecție împotriva exploziilor
Tablou de distribuție pentru sisteme electrice de încălzire atașate la conducte

Soluție de tablou de distribuție gata de utilizare

Beneficiază de o instalare simplă și rapidă datorită cutiilor noastre de comutare prefabricate, pregătite de utilizare.

Indiferent dacă este pentru monitorizarea sau controlul sistemului dumneavoastră de încălzire atașat la conducte, vă oferim soluția de tablou de distribuție adecvată pentru cerințele dumneavoastră individuale. Soluțiile noastre de fișă SIL 2 se asigură că senzorul de temperatură monitorizează întotdeauna banda de încălzire corectă.

Conducte de hidrogen într-o instalație din domeniul tehnologiei de procesare

Reducerea consumului de energie

Controlează sistemul de încălzire atașat la conducte în funcție de necesități cu PLC-ul local. Parametrizarea se face prin intermediul unui HMI existent sau al unui laptop pe care îl conectezi prin WLAN. Alternativ, poți integra simplu sistemele de încălzire atașate la conducte în sistemul tău de control. Integrarea are loc printr-o interfață conformă cu Modular Type Package (MTP). Cu o parametrizare conformă cu SIL 2 prin PROFIsafe, definești parametrii de deconectare pentru sistemul de încălzire atașat la conducte.

Consumă doar atâta energie cât este necesar cu controlerul nostru inteligent. Un senzor de temperatură asigură activarea încălzirii numai atunci când este necesar prin intermediul unui comutator configurabil de valori de prag. Este efectuată o reglare a puterii specifică și precisă prin utilizarea unui controler compact. Puterea de încălzire este ajustată prin intermediul modulației cu variația factorului de umplere.

Software-ul de proiectare clipx ENGINEER

Software de proiectare pentru producția de tablouri de distribuție

Software-ul de proiectare clipx ENGINEER permite planificarea eficientă a șirurilor de blocuri terminale, amplasarea echipamentelor electronice industriale și proiectarea plăcilor de montaj.

Preluați soluția existentă pentru sisteme de încălzire atașate la conducte ca șablon în instrumentul nostru clipx ENGINEER. Cu doar câteva clicuri, poți adapta în mod optim soluțiile noastre la nevoile tale. Ulterior, comandați soluția cu articolele individuale sau preasamblată prin intermediul instrumentului nostru în magazinul online Phoenix Contact.

Avantaje

  • Creșterea disponibilității sistemului datorită monitorizării continue și conforme cu SIL 2 a benzilor de încălzire
  • Optimizarea consumului de energie printr-o reglare a puterii specifică și precisă
  • Costuri de instalare reduse, datorită cutiei de comutare preasamblate, pregătite de utilizare
  • Integrare simplă a sistemelor existente de încălzire atașate la conducte în camera ta de control

Contact

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la soluțiile noastre scalabile de monitorizare pentru o disponibilitate maximă a sistemelor.

Referinţă


Monitorizarea prin radio a sistemului de încălzire atașat la conducte

Monitorizarea pe bază de radio a sistemului de încălzire atașat la conducte la Sappi Stockstadt GmbH

  • Sappi Limited este un furnizor de top la nivel mondial de soluții de hârtie, pastă de hârtie și pastă chimică.
  • Află mai multe despre modul de afișare imediată a valorilor de măsurare în camera de control a operatorului, astfel încât să poată fi luate rapid măsuri de remediere.

Produse


Persoană în fața tabloului electric cu tabletă

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.