Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Exploatarea eficientă energetic a clădirii în Industry Solution Center Asigură exploatarea sustenabilă și sigură a clădirii împreună cu soluțiile noastre de monitorizare și control pentru automatizarea încăperilor și instalațiile primare.

Clădire din interior cu pictograme interconectate

Management al clădirii bazat pe IoT

Profilul clientului


Industry Solution Center Bad Pyrmont - interiorul clădirii 4

Phoenix Contact

Clădirea 4 cu o suprafață de 18.000 m² se evidențiază printr-o arhitectură modernă cu multă sticlă și un atrium mare care cuprinde toate etajele.

Caracterul deschis se reflectă și în infrastructura clădirii, în automatizarea încăperilor, precum și în posturile de lucru concepute flexibil.

Provocare


Persoană care lucrează pe un ecran cu Smart Building Cloud

Utilizare individuală a clădirii și costuri de exploatare ridicate

Costurile de exploatare curente, cum ar fi costurile de curent, de încălzire și de întreținere, reprezintă aproximativ 80 % din costurile totale ale ciclului de viață al clădirii.

Soluție


Centrală de cogenerare într-o clădire

Management eficient al energiei și procese de alimentare optimizate

Conectarea inteligentă în rețea a sistemelor de generare, utilizare și stocare a energiei în combinație cu circuitul de încălzire și răcire permit un management eficient al energiei, precum și un proces optim de alimentare. Cele patru clădiri de birouri și de producție ale locației sunt alimentate cu energie după un concept inelar conform căruia sunt interconectate toate elementele de generare, consum și stocare a energiei.

Două centrale de cogenerare acoperă aproape 60 % din necesarul propriu de energie electrică. Căldura reziduală generată de acestea este utilizată pentru încălzirea și răcirea clădirilor. Un management activ al sarcinii asigură, printr-o strategie de reglare, evitarea depășirii sarcinilor de vârf. Din acest motiv, noua clădire 4 nu are nevoie de altă sursă de alimentare.

Aproape toate sistemele de ventilație sunt echipate cu recuperatoare de căldură. Instalația fotovoltaică cu montare pe acoperiș, cu o putere de 160 KWp, este integrată în mod activ în sistemul de alimentare cu energie electrică. Scopul este folosirea energiei generate din surse regenerabile pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice, printre altele.

Tablou electric pentru automatizarea clădirilor

Conectarea tehnologiei de control al clădirii cu managementul activ al energiei

La implementarea tehnologiei pentru clădiri, managementul de infrastructură a decis să aleagă componente și sisteme din gama produselor proprii. Aceasta se bazează pe sistemul de management al clădirii Emalytics, care combină tehnologia de control al clădirii cu managementul activ al energiei. Datele de la nivelul de câmp sunt recepționate de un sistem de nivel superior prin intermediul a 27 de controlere de tip ILC 2050 BI. Controlerul bazat pe Niagara Framework acționează ca un dispozitiv inteligent, care transmite în mod standardizat toate datele echipamentelor către tehnologia de control al clădirii Emalytics.

Atât senzorii și actuatoarele clasice, cât și noile dispozitive de câmp inteligente bazate pe IP, pot fi integrate simplu și rapid în sistem. În baza informațiilor înregistrate, Emalytics permite o mentenanță predictivă a dispozitivelor instalate. De exemplu, datele neobișnuite atrag atenția operatorului asupra erorilor care ar putea apărea pe viitor. Astfel, Emalytics analizează valorile caracteristice ale bujiilor de la motoarele din centralele de cogenerare și, dacă este necesar, propune înlocuirea preventivă a acestora. Acest lucru mărește în mod considerabil timpul de funcționare a centralelor de cogenerare.

Stație de automatizare modulară cu ILC 2050 BI

Control independent de locație și monitorizarea imobilelor

În plus, ILC 2050 BI suportă toate standardele tehnologiei pentru clădiri, cum ar fi BACnet IP, BACnet MS/TP, magistrală contor, KNX/TP, SNMP sau oBIX. Modulele corespunzătoare din portofoliul I/O Inline permit conectarea sistemelor de magistrală uzuale, cum ar fi DALI, Modbus/TCP sau Modbus/RTU. Prin integrarea independentă de protocoale a dispozitivelor de câmp în ILC 2050 BI, se reduce în mod considerabil efortul de proiectare și cablare.

Prin managementul pentru clădiri, diferitele imobile pot fi controlate și monitorizate simplu și independent de locație. Pe lângă aceasta, clădirile existente pot fi integrate fără probleme în noul sistem. Acest lucru aduce multiple avantaje operatorului, care poate acum compara, de exemplu, locațiile între ele sau poate configura o platformă de comunicații pentru toate imobilele. În baza datelor disponibile, este posibilă o îmbunătățire a proceselor de alimentare cu energie la nivelul întregii clădiri, ceea ce conduce la exploatarea mai rentabilă a imobilelor.

Avantaje

  • Management eficient al energiei prin interconectarea inteligentă a sistemelor de generare, consum și stocare a energiei
  • Control independent de locație și monitorizarea imobilelor
  • Optimizarea eficienței proceselor de alimentare

Contact

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectele de modernizare sau proiectele de clădiri noi. Beneficiezi de experiența noastră îndelungată și de oferta noastră cuprinzătoare de servicii.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.

Concluzie


Sistem de management al clădirii Emalytics

Exploatarea eficientă energetic a clădirii

Societatea de inginerie Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG este specializată în optimizarea exploatării clădirilor, calcularea costurilor pe durata ciclului de viață și stabilirea indicelui de referință a costurilor de utilizare a clădirilor. Pe baza unui indice de referință pentru diferite tipuri de clădiri, cu o suprafață brută de 85.000 m², compania a efectuat o analiză concurențială pentru Phoenix Contact. În concluzie, evaluarea arată că locația Bad Pyrmont se situează în segmentul inferior al categoriei de costuri. Acest lucru a fost realizat prin concepte inovatoare din domeniul infrastructurii clădirilor și managementului tehnic și comercial al clădirii, precum și prin structura eficientă a costurilor de alimentare cu energie și de eliminare a deșeurilor.