Portofoliul de produse Catan combină pentru prima dată cele două platforme tehnologice de top Niagara Framework® și KNX într-un singur sistem – o inovație unică în sectorul construcțiilor până în prezent.
Cu Catan, infrastructurile KNX existente pot fi integrate fără probleme în lumea IoT pentru clădiri. Soluția utilizează eficient cablarea KNX existentă – datorită tehnologiei moderne Single Pair Ethernet (SPE).
Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field