The terminal is designed for use within an Inline station. It is used to output digital signals.
IB IL 24 DO8/HD-PAC
-
Digital module
2700172
Inline, Digital output terminal, Digital outputs: 8, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Descărcare gratuită disponibilă.
Descărcări
Detalii despre produs
BV
ID de înregistrare: 21595/C1 BVRINA
ID de înregistrare: ELE121121XGABS
ID de înregistrare: 22-2226444-PDAABS
ID de înregistrare: 22-2226444-PDABV
ID de înregistrare: 21595/C1 BVRINA
ID de înregistrare: ELE121121XGDNV
ID de înregistrare: TAA00002CUDNV
ID de înregistrare: TAA00002CUcULus Listed
ID de înregistrare: E140324cULus Listed
ID de înregistrare: E140324cULus Listed
ID de înregistrare: E199827cULus Listed
ID de înregistrare: E199827Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
8 digital outputs
Connection of actuators in 1-conductor technology
Nominal current per output: 500 mA
Total current of the terminal: 4 A
Short-circuit and overload-protected outputs