Controlul clădirilor

Controlul clădirilor

Utilizează controlul inovator al clădirilor de la Phoenix Contact pentru realizarea proiectelor tale de clădiri inteligente și pentru a crește eficiența energetică a clădirilor tale, atât în clădirile existente, cât și în cele noi. În acest scop îți punem la dispoziție un portofoliu personalizat de componente I/O. Emalytics și cadrul Niagara asigură proiectarea eficientă. Acest lucru asigură compatibilitatea cu toate protocoalele importante de comunicații.

Go to Product Detail Page for item 2861412
IB IL AI 8/SF-PAC - Analog module
IB IL AI 8/SF-PAC - Analog module
2861412

Inline, Analog input terminal, Analog inputs: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields