Gama noastră de produse Catan impresionează printr-un design standardizat al hardware-ului. Controlerul, inclusiv I/O-urile de la bord și modulul de extindere din carcasa de montare în serie, are o lățime de șase pași orizontali și o dispunere identică a punctelor de conectare. Extinderea ulterioară este foarte simplă, deoarece necesarul de spațiu al gamei de produse este ușor de estimat. Designul compact al modulelor Catan permite utilizarea lor în tablourile de subdistribuție electrică, în distribuitoarele de dimensiuni mici și chiar în zonele de instalare deosebit de mici ale instalațiilor tehnice pentru clădiri.
Inline, DALI master, Extension for IB IL DALI/PWR-PAC, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field