Controlul clădirilor

Controlul clădirilor

Utilizează controlul inovator al clădirilor de la Phoenix Contact pentru realizarea proiectelor tale de clădiri inteligente și pentru a crește eficiența energetică a clădirilor tale, atât în clădirile existente, cât și în cele noi. În acest scop îți punem la dispoziție un portofoliu personalizat de componente I/O. Emalytics și cadrul Niagara asigură proiectarea eficientă. Acest lucru asigură compatibilitatea cu toate protocoalele importante de comunicații.

Go to Product Detail Page for item 2404671
ILC 2050 BI-L - Controller
ILC 2050 BI-L - Controller
2404671

Modular Inline controller for automation applications in the fields of building technology, infrastructure, and energy technology. Equipped with two logically separated IP address interfaces each with 2 integrated Fast Ethernet ports. Configurable assignment of the Ethernet ports for the use of the Spanning Tree Protocol, daisy chain and redundant ring structures for optimum availability. 4 LAN, 2 USB, and 2 RS-485 interfaces are integrated. It enables the direct connection of LonMark TP/FT-10 networks. The data point connections can be extended with up to 63 Inline I/O modules.

Go to Product Detail Page for item 2403160
ILC 2050 BI - Controller
ILC 2050 BI - Controller
2403160

Modular Inline controller for automation applications in the fields of building technology, infrastructure, and energy technology. Equipped with two logically separated IP address interfaces each with 2 integrated Fast Ethernet ports. Configurable assignment of the Ethernet ports for the use of the spanning-tree protocol, daisy chain and redundant ring structures for maximum availability. Four LAN, two USB, and two RS-485 interfaces are integrated. The data point connections can be extended with up to 63 Inline I/O modules: digital and analog, function terminals for DALI, pulse counting, MBUS or serial interfaces.