Conectorii cu montare directă SKEDD permit scalarea modulară a sistemelor de acționare pentru porți La ASO GmbH, conectorii cu montare directă SKEDD de la Phoenix Contact permit dotarea controlerelor cu conexiuni suplimentare.

Sistem de acționare pentru porți Drico 2.0 cu conectori cu montare directă SKEDD de la Phoenix Contact
Dennis Mettner și Norbert Pewny

Proiectantul de echipamente hardware Dennis Mettner și managerul de proiect Norbert Pewny (dreapta) de la ASO GmbH din Lippstadt

Profilul clientului

Firma ASO GmbH, fondată în orașul german Lippstadt din Renania de Nord-Westfalia, produce și comercializează sisteme de acționare pentru porți, baghete de contact de siguranță, covoare de contact și amortizoare de siguranță pentru utilizarea în unități de producție și depozite frigorifice, precum și în domeniul logistic și agrotehnic. Întreprinderea are aproximativ 180 de angajați în sediile din Germania, China și SUA.

Conectori cu montare directă SKEDD

Conectorii cu montare directă SKEDD sunt compatibili cu structura modulară și permit integrarea simplă a funcțiilor suplimentare, precum barierele fotoelectrice

Provocare

Sistemul de acționare pentru porți Drico 2.0 execută funcții centrale pentru porți care se deschid orizontal sau vertical. Printre acestea se numără activarea sistemelor de acționare pentru deschidere și închidere, integrarea frânei de poartă sau a unei funcții de oprire de siguranță, precum și integrarea unor caracteristici suplimentare, precum traductoare rotative sau comutatoare termice.

Pentru a se adapta cerințelor în materie de performanță ale fiecărui client, ASO GmbH oferă sisteme de acționare pentru porți cu diverse clase de performanță, care dispun de dotări electronice scalate corespunzător. Setul de asamblare modular cuprinde în total nouă designuri diferite pentru circuitele imprimate, care acceptă până la 480 de variații. Actualmente, sunt specificate 25 de variante de dotare disponibile.

„Gama de produse de performanță superioară cuprinde porți cu transmisie de înaltă frecvență, controlate prin sistemul de comunicații, de utilizatori sau prin procese, care dispun, de exemplu, de mai multe sisteme de acționare, bucle de inducție sau semnalizatoare optice”, explică managerul de proiect Norbert Pewny. „Cu cât este mai complex sistemul, cu atât devin mai importante funcțiile care vizează siguranța. Astfel, trebuie îmbunătățită și funcționalitatea controlerului.” La dezvoltarea sistemului modular, ASO GmbH a ținut cont în permanență de cerințele clienților. „Principiul de bază este o scalare cât mai transparentă a echipamentelor hardware, care le oferă clienților noștri numeroase avantaje.” Tehnologia de conectare prezintă o importanță deosebită pentru posibilitatea de scalare a funcționalității.

Tehnologia SKEDD este completarea ideală pentru sistemul nostru modular. Momentan, analizăm posibilitatea de a utiliza conectorii cu montare directă de la Phoenix Contact și pentru conexiunea AC-Out.

Dennis Mettner - ASO GmbH, Proiectant de echipamente hardware
Dennis Mettner, proiectant de echipamente hardware în cadrul ASO GmbH

Dennis Mettner, proiectant de echipamente hardware în cadrul ASO GmbH

Conectori cu montare directă cu conexiune cu arc de tip push-in

Conectorii cu montare directă cu conexiune cu arc de tip push-in sunt cuplați manual, fără lipire, în găuri de trecere

Soluție

În primul rând, conexiunile de circuit imprimat, precum blocurile terminale modulare sau alți conectori, permit transferul de semnale, date și putere între sistemul de acționare pentru porți și alți consumatori, precum sistemele de acționare. Tehnologia de conectare este importantă pentru posibilitatea de scalare a funcției. Funcțiile centrale și cele disponibile pentru toate clasele de performanță sunt executate cu ajutorul blocurilor terminale și conectorilor pentru circuit imprimat de la Phoenix Contact.

Pentru funcțiile suplimentare, precum întrerupătorul de frână, traductorul rotativ sau comutatorul termic, ASO GmbH utilizează conectori cu montare directă SKEDD dispuși pe un singur rând sau pe două rânduri. Caracteristica cea mai atrăgătoare a tehnologiei de conectare inovatoare: conectorii cu montare directă din seriile SDC 2,5 și SDDC 1,5 sunt cuplați direct la nivelul circuitului imprimat, fără lipire, permițând astfel efectuarea modificărilor, și sunt blocați cu ajutorul unor nituri extensibile.

Conectorii sunt certificați conform UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 și DIN EN 61984 și permit până la 25 de cicluri de conectare și deconectare. „Cuplarea conectorilor fără lipire este ideală. Astfel, în funcție de configurația dispozitivului, putem adăuga sau elimina anumite componente în timpul asamblării finale”, explică Dennis Mettner, proiectant de echipamente hardware în cadrul ASO GmbH. Avantajul pentru clienții ASO: îți oferim dotări hardware adaptate perfect cerințelor tale, fără a fi necesar să plătești pentru funcții și componente de care nu ai nevoie.

Proiectanții au realizat funcțiile centrale și cele disponibile pentru toate clasele de performanță cu ajutorul blocurilor terminale și conectorilor pentru circuit imprimat de la Phoenix Contact. Criteriile decisive au fost eficiența ridicată și disponibilitatea globală a tehnologiei de conectare. Aceasta deoarece noul controler va fi utilizat în cantități mari de către clienți din întreaga lume.

Produse

Conectorii cu montare directă SKEDD susțin conceptul de control modular al ASO GmbH.

Descriere

Denumire articol

Număr articol

Tip de produs
Conectori cu montare directă SKEDD pe un singur rând, 3 poli pe două rânduri, 11 poli SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Blocuri terminale pentru circuit imprimat 4 poli, 3 poli, 8 poli SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Conectori baretă pentru circuit imprimat 2 poli, 3 poli, 4 poli, 8 poli, 9 poli, 14 poli, 2 poli MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Conectori pentru circuit imprimat 2 poli, 3 poli, 4 poli, 5 poli, 2 poli MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
Conectori cu montare directă SKEDD

Mai multe despre conectorii cu montare directă SKEDD

Datorită conectorilor cu montare directă inovatori cu tehnologie SKEDD, conectorii pentru circuit imprimat pot fi montați pentru prima dată direct și fără unelte, în orice poziție pe circuitul imprimat. Nu ai nevoie de niciun conector baretă. Procesele de lipire complexe nu mai sunt necesare. Costurile sunt reduse.