Linie modulară de fabricație din producția de mașini proprie a Phoenix Contact

Producție fără întreruperi în linia modulară de montaj Producția de mașini proprie: o activitate cu tradiție în cadrul Phoenix Contact

Liniile de montaj extrem de automatizate, care produc componente de primă clasă, presupun o producție de mașini cu idei inovatoare, competență cuprinzătoare, precum și experiență îndelungată.

Din acest motiv, în cazul producției proprii de mașini a Phoenix Contact, sistemele corespunzătoare sunt dezvoltate și fabricate în mod autonom. Printre altele, sunt concepute și implementate sisteme de montaj cu comutări rapide și durate reduse de ciclu.

Cu un număr de 260 de angajați, divizia susține toate domeniile de afaceri ale Phoenix Contact, precum și unitățile de dezvoltare și producție de la nivel global.

Linie modulară de montaj pentru module I/O Axioline în cadrul Phoenix Contact

Linie de montaj modulară

Un exemplu pentru puterea inovatoare a producției de mașini este linia modulară de montaj pentru module I/O Axioline. Până în prezent, la nivelul instalației au fost fabricate peste 100 de module I/O diferite. Pentru a permite o astfel de flexibilitate, componentele care trebuie produse sunt transportate prin întreaga instalație pe suporturile de componente ale unui sistem circulant.

O linie de montaj de dimensiunile acestea trebuie să lucreze continuu pentru o amortizare rapidă. Pentru a evita timpii morți, este necesară o fiabilitate ridicată a tuturor componentelor. În acest caz, sursa de alimentare prezintă o importanță deosebită, deoarece dacă controlerul nu este alimentat cu 24 V CC, acesta se oprește, iar odată cu el se oprește și mașina.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă Quint UPS IQ încorporată în tabloul de distribuție central

Sursă de alimentare în tabloul de distribuție central

Pentru alimentarea tabloului central de distribuție, în cadrul producției de mașini s-a optat pentru utilizarea sursei de alimentare neîntreruptibile QUINT CC UPS.

Costurile la pierderea de date sau la întreruperea producției sunt foarte mari, astfel încât o soluție neîntreruptibilă este utilă. Sursa de alimentare alimentează controlerul și PC-ul industrial la o cădere de curent cu 24 V CC suficient de mult timp pentru ca datele importante de proces să fie stocate și PC-ul industrial să fie închis.