Soluțiile de filtrare de la Hengst asigură operarea eficientă a motoarelor, fără impurități

Îmbunătățirea disponibilității benzilor transportoare În producția de mașini, comutarea și inversarea benzilor transportoare se realizează în mod inteligent cu ajutorul demaroarelor hibride CONTACTRON

Pentru acționarea benzilor transportoare în instalațiile de montaj ale Hengst SE Co. KG se folosesc demaroare hibride de la Phoenix Contact. Hengst a optat pentru demaroarele hibride datorită designului robust, cablării și operării simple, precum și duratei de exploatare de 10 ori mai mare a acestora. În acest mod, este îmbunătățită disponibilitatea instalației.

Hala pentru producția de sisteme de management al filtrării și fluidelor la Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG dezvoltă și produce soluții de filtrare și filtre care asigură operarea mai curată și mai eficientă a motoarelor de autoturisme, vehicule utilitare și nave. Sistemele de filtrare asigură operarea mai curată și mai eficientă a motoarelor și a mașinilor.
Afacerea de familie Hengst SE & Co. KG a fost înființată în 1958, în Münster. Compania are aproximativ 3000 de angajați în diverse puncte de lucru de la nivel mondial.

Demaroare hibride în tabloul de distribuție al unei instalații de montaj a Hengst SE & Co. KG

Demaroare hibride în instalația de montaj a Hengst SE & Co. KG

Produsele Hengst sunt rezultatul unei structuri de fabricație cu un grad ridicat de integrare pe verticală. Acest lucru creează independență față de furnizorii externi, precum și flexibilitate și calitate maximă. Instalațiile de producție fabricate intern, inclusiv software-ul și elementele electrice sunt proiectate, construite și asamblate de companie. Astfel se asigură că instalațiile îndeplinesc cerințele speciale, prezintă o disponibilitate ridicată, iar întreținerea este optimizată pentru necesitățile individuale.

Calitatea componentelor utilizate în instalații, o operare simplificată și durabilitatea componentelor sunt de mare importanță. Pe acest fundal, pentru operarea benzilor transportoare montate în instalațiile de montaj de înaltă calitate, Hengst folosește demaroare hibride din gama de produse CONTACTRON de la Phoenix Contact.

Designul robust, precum și cablarea și operarea simplă au constituit criteriile pentru care am decis să optăm pentru CONTACTRON.

Alfons Lehmbrock, Inginer de proiect în cadrul producției de mașini a companiei
Fotografie cu Alfons Lehmbrock, inginer de proiect în cadrul producției de mașini a companiei Hengst SE & Co. KG
Demaroare hibride CONTACTRON

Intervale de întreținere mai lungi datorită demaroarelor hibride

Durata de exploatare de 10 ori mai lungă a demaroarelor hibride CONTACTRON se dovedește a fi avantajoasă, deoarece Hengst operează cu frecvențe de comutare înalte. Astfel, intervalele de întreținere sunt extinse considerabil, iar disponibilitatea sistemului este îmbunătățită. Demaroarele hibride, care sunt adecvate pentru tipuri de motoare cu o putere de aproximativ 3 kW, sunt adecvate, pe lângă utilizarea cu benzi transportoare, și pentru utilizarea în ascensoare de sarcini mici.

Kontakt (ro)
Diverse demaroare hibride CONTACTRON pe șină DIN
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Descoperiți toate demaroarele noastre hibride Comutarea, conservarea și protejarea motoarelor asincrone trifazate

Doriți să știți cum puteți comuta, conserva sau proteja motoarele asincrone trifazate cu o putere de 50 W până la 3 kW? Atunci contactați-ne sau analizați aici dispozitivele noastre de comutare inteligente.