Date de imagine în aplicații industriale Senzorii optici sunt „ochii” sistemului în aplicațiile industriale. Cu toate acestea, ca și în cazul oamenilor, un sistem periferic de înaltă performanță trebuie să asigure că prelucrarea imaginilor funcționează în mod eficient, fără erori și la nivelul de performanță necesar în aplicațiile industriale.

Cameră cu conectori de date

Provocare


Angajat lângă un utilaj

Asigurarea eficienței în transmiterea datelor

În procesele moderne de producție, inclusiv în cele aferente managementului calității, monitorizarii și evaluarii sistemelor electronice, se produc o avalanșă de date. Toate aceste date trebuie să fie transmise, colectate și prelucrate în condiții de siguranță. Acest lucru este valabil și în condiții solicitante, cum ar fi solicitarea mecanică permanentă cauzată de șocuri sau vibrații.

Tendința de miniaturizare, cu sisteme din ce în ce mai compacte în spații tot mai mici, reprezintă o provocare suplimentară pentru dezvoltatorii de sisteme de vizualizare. Interferențele electromagnetice pot influența funcționalitatea componentelor individuale. Structurile reduse din cadrul arhitecturii de sistem pun, de asemenea, în pericol integritatea și stabilitatea sistemului. Componentele tot mai apropiate și tot mai puternice aduc cu ele și o problemă termică. Acest lucru nu numai că poate avea un impact asupra funcționării senzorilor, dar poate, de asemenea, îngruna certificarea dispozitivelor.

Soluție


Cameră cu conectori M12 și conectori Board-to-Board

Conectori de date pentru prelucrarea eficientă a imaginilor

Soluțiile active la aceste probleme iminente includ interfețe miniaturizate și tehnologii de conectare integrate în dispozitive care oferă o ecranare și o transmisie de date sigură. Poziționarea optimizată a componentelor pe circuitul imprimat în funcție de aspectele electromagnetice și termice creează, de asemenea, siguranță în dezvoltarea dispozitivelor. Simulările privind generarea de căldură, integritatea semnalului și impedanța sunt utile în acest caz, în special atunci când se utilizează componente nestandardizate.

Prin angajamentul său față de calitate și inovație, Phoenix Contact este un partener competent pentru o comunicare de date eficientă cu componente precum conectorii pentru Single Pair Ethernet (SPE), conectorii RJ45 INDUSTRIAL și sistemul de conectare pentru conectori Board-to-Board ecranați și neecranați din gama FINEPITCH.

Avantaje

  • Ne folosim de competența noastră în materie de consiliere pentru a găsi soluția adecvată pentru interfețele dispozitivelor tale
  • Calitate excelentă pentru comunicații eficiente ale dispozitivelor pe durata întregului an
  • Sprijin în procesul de dezvoltare prin intermediul fișierelor de descărcare CAx, al simulărilor specifice clientului și al serviciului de mostre
  • Dezvoltarea continuă a portofoliului și a tehnologiilor populare, cum ar fi Single Pair Ethernet

Prelucrarea industrială a imaginilor înseamnă volume de date și viteze de transfer din ce în ce mai mari. Tehnologia de conectare trebuie, de asemenea, să îndeplinească aceste cerințe.

Birger Rathke - Phoenix Contact Deutschland GmbH, Șeful departamentului de dezvoltare a afacerilor pentru tehnologia de conectare a circuitelor imprimate și a dispozitivelor
Birger Rathke
MOSTRĂ GRATUITĂ
Comandă acum un pachet de mostre

Testează conectorii noștri de date pentru prelucrarea industrială a imaginilor. Creează-ți propriul pachet de mostre prin combinarea a diferite mostre.

Comandă acum o mostră
Cameră cu conectori de date

Concluzie


Angajați într-o situație de consiliere

Te sprijinim cu produse și servicii

Dezvoltatorii de sisteme moderne de vizualizare trebuie să ia în considerare diferiți factori pentru a realiza sisteme eficiente și performante, pregătite pentru piață, într-un mediu caracterizat de miniaturizare și viteze mari de transfer de date. Factorul de cost joacă, de asemenea, un rol decisiv în acest caz.

Phoenix Contact este un partener de încredere prin produsele și serviciile sale. În plus față de conectorii de date consacrați sau de soluțiile de produse inovatoare, de ex. cele pentru Single Pair Ethernet, Phoenix Contact oferă simulări care ajută la realizarea unei comunicări stabile a dispozitivelor și a unor sisteme fiabile într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. Rezultatul este un sistem periferic de înaltă performanță pentru prelucrarea eficientă a imaginilor industriale.