Un bărbat efectuând întreținerea pompelor și a motoarelor

Soluția pentru monitorizarea pompelor: Pump Monitor Monitorizare completă a pompelor și a instalațiilor

  • Reducerea costurilor de întreținere prin intervale de întreținere flexibile ale pompelor și motoarelor

  • Întreținere preventivă cu implicarea mărimilor de măsurare mecanice, electrice și hidrodinamice

  • Reducerea consumului de energie prin înregistrarea gradului de eficiență a instalației și observarea punctului Best Fit

  • Îmbunătățirea gradului de disponibilitate a sistemului prin monitorizarea vibrațiilor și a aspectului rulmenților

Soluția de tablou de distribuție Pump Monitor pentru stația de epurare Konstanz

Tablou de distribuție gata de instalare pentru sistemul Pump Monitor

Monitorizare eficientă a pompelor pentru stația de epurare Konstanz

Pentru menținerea unei funcționări în regim 24/7, în sistemul de pompe de alimentare al stației de epurare Konstanz sunt instalate, în total, patru pompe. Pentru a reduce costurile și a proteja mediul înconjurător, stația de pompare trebuie să fie disponibilă constant și să funcționeze în mod eficient din punct de vedere energetic. Cu soluția de tablou de distribuție gata de instalare Pump Monitor a Phoenix Contact, persoanele responsabile pentru instalația de tratare a orașului Konstanz beneficiază de un sistem care îndeplinește ambele cerințe într-un mod simplu.

Pompe și motoare

Optimizarea disponibilității și eficienței pompelor

Predictive Maintenance Reducerea consumului de energie și a uzurii

Pompele sunt elementul central al unei instalații, însă în același timp sunt și cel mai mare consumator de energie și provoacă costuri de întreținere ridicate. Aceste aspecte se datorează puterilor necorespunzătoare selectate la planificare sau modurilor de utilizare necorespunzătoare. Cifrele privind întreținerea pompelor citite sporadic oferă o imagine incompletă a stării actuale a instalației, deoarece reprezintă doar valorile la anumite momente ale unui proces de uzură îndelungat, finalizat cu o defecțiune.
Predictive Maintenance descrie monitorizarea continuă a instalațiilor și a agregatelor cu ajutorul unor senzori moderni. Semnele de uzură sunt detectate mai devreme și pot fi evitate alte pagube și întreruperi.

Digitalizarea oferă noi posibilități pentru optimizarea operațiunilor de întreținere și management energetic în domeniul gospodăriri apei la nivel industrial și comunal. Predictive Maintenance s-a impus drept concept de întreținere predictivă.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Mai multă eficiență și mai mult control la întreținerea pompelor și a motoarelor

La utilizarea Pump Monitor, operatorii instalației profită de o disponibilitate ridicată și costuri de întreținere reduse. Soluția de tablouri de distribuție gata pentru instalare pentru monitorizarea pompelor reduce costurile energetice și uzura instalației. Vibrațiile rulmenților și ale mașinii sunt înregistrate de modulul de senzori integrat. Conectarea la un sistem de control superior se realizează standardizat prin PROFINET sau comunicare OPC. Integrarea în portalul web Resylive sau în platforma IoT Proficloud.io poate fi realizată în mod simplu.

Soluția de tablou de distribuție Pump Monitor gata de utilizare

Implementare simplă a Predictive Maintenance cu soluția de tablou de distribuție Pump Monitor gata de utilizare

Pompe și motoare

Detectarea defecțiunilor înainte ca acestea să apară

Disponibilitate optimă a sistemului Observarea vibrațiilor și a aspectului rulmenților

Monitorizarea tuturor valorilor de măsurare relevante, atât mecanice și electrice, cât și valori caracteristice hidraulice, este esențială pentru evaluarea stării. O valoare caracteristică importantă este reprezentată de vibrațiile mașinii și rulmenților. Acestea sunt înregistrate de senzori de înaltă calitate ai mașinii și sunt monitorizate și analizate de un modul de senzori integrat. Prin monitorizarea valorilor relevante se poate detecta din timp orice fenomen, de la cavitație până la uzura rulmenților și, astfel, defecțiunile pot fi evitate.

Cei trei piloni ai funcționării instalației

Evaluare completă a stării instalației cu implicarea mărimilor de măsurare mecanice, electrice și hidrodinamice

Instalație hidraulică cu pompe și motoare

Observarea unei funcționări eficiente a instalației

Reducerea consumului de energie Prezentarea eficienței instalației în ceea ce privește pompa și motorul de antrenare

Cunoștințele cu privire la punctul Best Fit, punctul de lucru optim pentru o pompă în sistemul de pompe și monitorizarea continuă a acestuia cu privire la modificări, de exemplu, prin uzură, vă ajută să obțineți o funcționare eficientă din punct de vedere energetic.

Pump Monitor vă arată potențialul real de economisire a energiei pentru instalația dumneavoastră. Soluția noastră determină eficiența optimă a instalației și vă oferă o examinare a punctului Best Fit. Toate valorile relevante sunt reprezentate pentru utilizator sub forma unui semafor și sub formă de numere absolute. Imediat ce are loc o modificare, vizualizarea extinsă arată care a fost motivul pentru aceasta.

Diagramă sub formă de bare pentru potențialul de economisire a energiei al pompelor

Potențialul de economisire a energiei al pompelor

Tablou de bord Pump Monitor

Acces independent de locație la toate datele importante

Management al ciclului de exploatare Integrarea în cloud a soluției

Prin conectarea Pump Monitor la platforma IoT Proficloud.io, aveți acces la datele dumneavoastră în orice moment, de oriunde. Interconectarea inteligentă vă deschide noi posibilități de analiză a mărimilor de măsurare. Cu Pump Monitor asigurați un management global al ciclului de viață al instalației.

Vizualizarea web a stării actuale a instalației

Vizualizare web a stării actuale a instalației

Întreținere preventivă a pompelor Monitorizarea online a stării și a eficienței

Monitorizați starea pompelor și a motoarelor dumneavoastră oricând și oriunde cu Pump Monitor. Soluția pentru monitorizarea pompelor economisește timp și reduce costurile de personal, deoarece nu mai sunt necesare inspecții ale instalației. Mulțumită conexiunii online la sistemul dumneavoastră de control supraordonat și unei vizualizări web integrate, puteți determina rapid starea instalației.

O funcție inteligentă de semnalizare luminoasă facilitează detectarea vizuală rapidă și confortabilă. În caz de defecțiune, puteți reacționa prompt de la distanță și puteți combate o posibilă uzură sau defecțiune.