Sedimentare finală în tratarea apei uzate Asigură cea mai bună calitate a apei – cu soluțiile noastre pentru monitorizarea eficientă și transmiterea sigură a datelor pentru bazine de purificare finală.

Conversație pe puntea din bazinul de purificare finală

Provocare


Bazin de purificare finală

Cerințe ridicate privind calitatea apei

Înainte ca apa purificată să fie returnată în ciclul natural al apei, calitatea acesteia trebuie verificată. Valoarea pH-ului, conținutul de nitrați și alte valori relevante sunt monitorizate pentru a asigura o calitate optimă a apei. În plus, nivelul nămolului care cade este verificat, iar curentul invers este controlat în mod precis.

Soluție


Conversație despre sedimentarea finală

Funcționare neîntreruptă a sedimentării finale

Transmisia de date eficientă de la sistemele și dispozitivele de câmp la camera de comandă este esențială pentru monitorizarea permanentă a calității apei.
Descoperă soluțiile noastre pentru comunicarea sigură de date fără fir cu dispozitivele aflate la distanță și greu accesibile. Conceptele pentru operarea și oprirea în siguranță a instalațiilor te sprijină în situații periculoase.

Instalație de tratare a apei uzate
Automatizare la bazinele Bio-P
Tablou de distribuție al stației de epurare cu produse pentru transmitere fără cablu a datelor
Instalație de tratare a apei uzate

Atât dispozitivele aflate la distanță, cât și cele greu accesibile reprezintă o provocare pentru comunicarea sigură de date. Acestea se referă, de exemplu, la stațiile de pompare și puțurile aflate la distanță, dar și la piesele rotative dintr-un pod raclor sau la monitorizarea nivelului de umplere.

Sistemul de comunicație radio Radioline este dezvoltat special pentru utilizare în medii industriale. Datele de control seriale și semnalele I/O standardizate sunt transmise în mod fiabil. Sunt acceptate toate standardele uzuale de comunicare, cum ar fi Modbus, PROFIBUS sau PROFINET. Printr-o tehnologie brevetată, ca Trusted Wireless 2.0, protocolul nu este disponibil public, astfel că tehnologia este protejată ideal împotriva atacurilor terților.

Automatizare la bazinele Bio-P

În bazinele de defosforizare biologică (pe scurt, bazine Bio-P), fosforul conținut de apa uzată este eliminat de bacteriile care se regăsesc în nămol.

Demaroarele hibrid 4 în 1 din gama CONTACTRON protejează motoarele în mod eficient și permit o funcționare neîntreruptă. Funcțiile integrate de siguranță pun în aplicare toate cerințele referitoare la oprirea de urgență.

Tablou de distribuție al stației de epurare cu produse pentru transmitere fără cablu a datelor

Indiferent dacă este vorba despre PROFIBUS sau PROFINET: atingeți calitatea optimă a apei, grație unei monitorizări sigure a procesului de sedimentare finală. Utilizați WLAN-ul ca alternativă ieftină, de exemplu pentru inele colectoare. Parametrii de proces din bazinul de purificare finală sunt transmiși fiabil la nivelul de control supraordonat. Evitați transmiterea inelelor colectoare predispuse la avarii, care de multe ori sunt legate de un efort sporit de instalare și întreținere.

Comunicare de date fără fir, cu ajutorul Bluetooth-ului, în timpul sedimentării finale

Imagine interactivă: comunicare de date fără fir, cu ajutorul Bluetooth-ului, în timpul sedimentării finale
Manager de motor
Detectează din timp stările de încărcare critice și protejează în același timp motorul și componentele de înaltă calitate ale instalației.
Manager de motor
Tehnologie de automatizare
Utilizează limbajul de programare preferat pentru automatizare și conectează-ți instalația la cloud.
Mai multe despre tehnologia de automatizare
Tehnologie de automatizare
Comunicație sigură la distanță
Pentru a putea comunica în siguranță cu utilajele și instalațiile la nivel global, îți oferim routere industriale și securitate cibernetică adecvate.
Mai multe despre routerele industriale și securitatea cibernetică
Comunicație sigură la distanță

Avantaje

  • Componentele greu accesibile ale instalațiilor sunt întotdeauna vizibile datorită comunicării de date eficiente
  • Efort redus de instalare și întreținere, datorită comunicației wireless
  • Funcționare neîntreruptă a instalației cu protecție eficientă pentru motoare

Contact

Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Îți pot oferi consultanță cu privire la proiectele de modernizare sau extindere. Beneficiezi de experiența noastră îndelungată și de o ofertă cuprinzătoare de servicii.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.