Alimentare cu apă potabilă Soluții inteligente pentru apă potabilă preparată în mod sustenabil și o alimentare cu apă sigură.

Apă potabilă în instalația de tratare a apei
Centrala hidroelectrică

Sisteme de automatizare pentru o calitate deosebit de înaltă a apei

Managementul alimentării cu apă potabilă la nivel global va fi în viitor mai solicitant ca niciodată din cauza diferiților factori de influență. Din cauza schimbărilor climatice, intemperiile și perioadele de secetă afectează numeroase regiuni ale lumii mai grav decât în trecut. Accesul la apă curată nu reprezintă pentru toți aspecte de la sine înțelese. Creșterea poluării apei face dificilă furnizarea acestei resurse limitate.

Tratând resursele naturale de apă cu responsabilitate, Phoenix Contact implementează proiecte inovatoare pentru alimentarea cu apă potabilă și modernizează instalațiile existente cu sisteme de automatizare complete. De la tratarea până la distribuția apei și până la optimizarea proceselor pe bază de cloud, asigurăm o alimentare sigură și sustenabilă cu apă.

Imagine interactivă: prezentare generală a aplicațiilor pentru alimentarea cu apă potabilă
Extracția apei
Phoenix Contact oferă soluții pentru toate variantele de extracție a apei. Sistemele standardizate și soluțiile software garantează comunicații la distanță sigure pentru instalațiile de puțuri descentralizate.
Află mai multe despre extracția apei
Extracția apei
Transportul și distribuția apei
Pentru ca apa potabilă să fie disponibilă în mai multe locuri, este necesară de multe ori o rețea de alimentare cu ramificații extinse. Reduci la minimum pierderile de apă cu ajutorul soluțiilor complete, de la monitorizarea la distanță până la managementul scurgerilor.
Află mai multe despre transportul și distribuția apei
Transportul și distribuția apei
Tratarea apei
Impuritățile, precum contaminările cu bacterii și virusuri sunt îndepărtate definitiv înainte de distribuție. Satisfaci cele mai exigente cerințe referitoare la calitatea apei cu soluțiile de la Phoenix Contact.
Află mai multe despre tratarea apei
Tratarea apei
Eliminarea supernatantului
Cu soluțiile de la Phoenix Contact, înregistrezi toate valorile măsurate relevante pentru proces din componentele instalației pentru eliminarea supernatantului. O tehnologie de control deschisă permite o reglare simplă și sigură a procesului.
Mai multe despre eliminarea supernatantului
Eliminarea supernatantului

Contact

Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Sunt aici să te sprijin pentru a realiza instalații și procese mai transparente și mai eficiente din punct de vedere al conservării resurselor.

Referințe


Robinete de apă

EW Wasser GmbH furnizează zilnic aproximativ 5,8 milioane de litri de apă potabilă pentru aproximativ 45.500 de persoane. De asemenea, cu un sistem de canalizare cu o lungime totală de 894 km, se asigură eliminarea apei uzate pentru 72.000 de locuitori. Întreruptoarele de protecție electronice oferă o protecție sigură și eficientă împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit. EW Wasser GmbH nu numai că oferă mai multă transparență instalației, ci asigură și alimentarea sigură și eficientă.

De ce au ales clienții din industria alimentării cu apă potabilă Phoenix Contact

Alimentarea cu apă a 3 milioane de oameni din landul federal Baden-Württemberg și o rețea de conducte cu 770 de kilometri de conducte necesită ca sistemele individuale să comunice între ele. În cadrul unui proiect major de modernizare cu sindicatul administrativ regional pentru alimentarea cu apă, sistemul de alimentarea cu apă a fost echipat cu controlere de la Phoenix Contact.