Câmp de puțuri pentru extracția apei cu angajat

Control inteligent al pompelor pentru puțuri adânci Alimentare cu apă potabilă sustenabilă

  • Protejarea resurselor prin control precis al sistemului de puțuri și putere a pompelor optimizată în funcție de necesități

  • Cheltuieli de realizare reduse datorită parametrizării intuitive

  • Transparență la monitorizare datorită posibilităților cuprinzătoare de diagnosticare

  • Nivel redus de uzură prin protejarea elementelor de puțuri individuale

  • Vizualizare pe web intuitivă pentru diagnostic la fața locului

Câmp de puțuri

Puțurile de apă freatică preiau sarcina alimentării cu apă la nivel local

Operarea eficientă din punct de vedere energetic a puțurilor adânci

Puțurile de apă freatică sunt esențiale pentru acoperirea necesarului de apă potabilă pentru populație, necesar fluctuant pe tot parcursul zilei. Pentru a asigura un debit echilibrat al puțurilor individuale și un nivel constant de apă freatică, este necesar un standard tehnic ridicat pentru controlul puțurilor și pompelor.

La construirea sau modernizarea instalațiilor de pompare pentru apă freatică, se pune accentul pe scăderea consumului de energie și reducerea uzării pompelor pentru puțuri adânci. Pompele sunt cel mai mare consumator de energie din sistemul de alimentare cu apă potabilă. Cu un controler optimizat în funcție de necesități al pompelor, apa din pânza freatică este pompată cu presiune constantă, însă pompele folosesc doar puterea necesară.
Asigurarea prin mijloace tehnice a unui regim de operare a pompelor eficient din punct de vedere al consumului de energie nu doar protejează resurse prețioase, ci și reduce costurile.

O investiție în tehnologia de automatizare modernă pentru controlul optimizat în funcție de necesități al puțurilor este viabilă din punct de vedere economic. Cu întreținerea preventivă a pompelor pentru puțuri adânci și utilizarea tehnologiei de control la distanță, operatorii puțurilor profită pe termen lung de un plus de eficiență, siguranță în exploatare și o operare confortabilă.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Soluție pentru automatizarea inteligentă a puțurilor

Phoenix Contact vă susține cu tehnologie de automatizare modernă pentru operarea puțurilor dumneavoastră adânci optimizată din punct de vedere al puterii și eficientă din punct de vedere al costurilor. Well Control, soluția pentru controlere inteligente pentru puțuri adânci, garantează o alimentare sigură cu apă potabilă și un debit echilibrat al puțurilor. Toate datele de operare și dispozitivele de câmp relevante pentru alimentare, de exemplu, pompe, supape și mecanisme de acționare pot fi controlate și monitorizate prin întreținerea de la distanță. Astfel puteți monitoriza întotdeauna cantitatea de apă furnizată și presiunea de alimentare.

Well Control este o soluție de tablou de distribuție preconfigurată, configurabilă, cu software, care preia toate sarcinile de control și reglare pentru extragerea apei din pânza freatică. Cu ajutorul controlerului pentru puțuri optimizat, întreaga instalație funcționează într-un mod mai eficient și mai rentabil.

Soluție pentru automatizarea puțurilor

Transmiteți datele de proces standardizate de la diferite stații radio la camera de comandă.

Un bărbat accesează sistemul de management al puțurilor de la un PC

De la fiecare puț pot fi apelate datele dispozitivelor conectate prin intermediul unei conexiuni directe.

Transparență la managementul puțurilor Acces flexibil la date

Pentru a obține un plus de eficiență, monitorizați constant starea de exploatare a pompelor dumneavoastră pentru puțuri adânci. Monitorizați cu ușurință instalația dumneavoastră de la distanță, cu Well Control. Informații precum orele de funcționare, sarcinile sau consumul de energie pot fi transmise, de exemplu, prin MQTT către orice cloud.

Prin vizualizarea pe web aveți acces la controlerul pompelor și puțurilor dumneavoastră de oriunde. Apelați simplu și rapid valori de măsurare sau reglați manual puterea pompelor. Având în vedere standardele actuale de siguranță, această transparență permite luarea unor măsuri imediate sau a unor măsuri pe termen lung, de exemplu, un sistem de management pentru întreținere.

Doi tehnicieni lucrează la tehnologia de automatizare pentru extracția apei

Performanță integrată: aplicație de service pentru automatizarea puțurilor

Soluție pentru tabloul de distribuție gata de utilizare Hardware inteligent pentru automatizare

Punctul central al Well Control este controlerul compact AXC, care este echipat în mod optim pentru o viitoare extindere, prin funcționalitatea PROFINET și Modbus/TCP. Controlerul inteligent protejează piesele individuale ale puțului și asigură un nivel redus de uzură.

În plus, oferă un concept comprehensiv pentru protecția împotriva descărcărilor și alimentarea cu tensiune pentru siguranța în exploatare necesară și cererile de service previzibile.

Modulele MSR din familia MINI Analog Pro sunt adecvate pentru utilizarea în medii dificile, de exemplu, în cazul diferitelor tipuri de puțuri. Prin intermediul amplificatoarelor de izolare extrem de compacte, toate valorile analogice de intrare sunt filtrate și amplificate pentru procesare ulterioară. Este posibilă și o funcționare fără probleme cu separarea dispozitivelor periferice.

Bărbat cu laptop în fața tabloului de distribuție la proiectarea pompelor pentru puțuri

Asigurați disponibilitatea instalației dumneavoastră prin intermediul unei biblioteci de software adaptate la gospodărirea apei.

Proiectare eficientă Conectare simplă la pompele de puțuri

Conectarea dispozitivelor de câmp relevante pentru alimentare se realizează prin biblioteca de software Water Functions. Prin intermediul blocurilor funcționale programate, biblioteca de procese dezvoltată special pentru gospodărirea apei facilitează proiectarea eficientă a pompelor dumneavoastră pentru puțuri.

Parametrizarea ghidată, fără programare, garantează o punere în funcțiune necomplicată. Și conectarea la o centrală de comandă este realizabilă simplu și comod cu protocolul de control la distanță IEC 60870-5-104.

Aplicația Solution este ideală și pentru infrastructuri complexe de puțuri și poate fi integrată în procese IT existente ale operatorilor de instalații de tratare a apei.