Extracția apei pentru alimentarea cu apă potabilă Descoperă soluții de monitorizare și de control pentru exploatarea predictivă și eficientă a sistemelor de puțuri.

Aplicație de service pentru câmp de puțuri

Provocare


Puțuri de apă din pânza freatică

Asigurarea unei alimentări sustenabile cu apă

O aprovizionare cu apă sigură pentru viitor este posibilă doar prin captarea unei ape sustenabile și care respectă mediul. Datorită creșterii poluării surselor noastre naturale de apă, captarea apei reprezintă o provocare majoră atât din punct de vedere profesional, cât și tehnologic.

În funcție de calitatea apelor din pânza freatică și de suprafață, se utilizează diferite procedee de tratare pentru alimentarea cu apă potabilă. De asemenea, dimensiunea unei instalații sau a unei rețele influențează alegerea tehnologiilor utilizate.

Soluție


Doi tehnicieni lucrează la tehnologia de automatizare pentru extracția apei
Camera de comandă într-o instalație de tratarea apei
Pictograme aplicație Exploatarea eficientă a sistemelor de puțuri prin cloud
Doi tehnicieni lucrează la tehnologia de automatizare pentru extracția apei

Realizarea sau modernizarea unei instalații de extracție a apei din pânza freatică reprezintă adesea o provocare tehnică din punct de vedere al tehnologiei de automatizare. Întreținerea preventivă este posibilă prin monitorizarea continuă a instalațiilor și a agregatelor cu ajutorul unui sistem de senzori modern. Acest lucru permite detectarea într-un stadiu incipient a semnelor de uzură, evitându-se astfel alte daune și defecțiuni.

Mentenanța predictivă și utilizarea tehnologiei sigure de control la distanță sunt esențiale pentru puțurile de apă din pânza freatică dispuse descentralizat. Acest lucru înseamnă că poți monitoriza starea pompelor și a motoarelor tale în orice moment, indiferent de locație.

Phoenix Contact oferă o soluție preconfigurată, configurabilă, care preia toate sarcinile de control și reglare necesare pentru puțuri.

Către soluția pentru automatizarea puțurilor
Camera de comandă într-o instalație de tratarea apei

Soluțiile pentru tablouri de distribuție preiau sarcinile de comandă și reglare din dispozitivele descentralizate. Aici sunt incluse pornirea controlată a dispozitivelor și înregistrarea valorilor măsurate. Notificările importante despre evenimentele de precipitații și nivelul apei din pânza freatică sunt trimise la sistemul de control supraordonat printr-un protocol de control la distanță uzual (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA), precum și prin SMS către personalul de operare.

Pictograme aplicație Exploatarea eficientă a sistemelor de puțuri prin cloud

O operare inteligentă și cu economisire de resurse a sistemelor de puțuri este realizată prin transparența procesului combinată cu informațiile din mediu. Pompele pentru puțuri sunt controlate precis utilizând blocuri funcționale, iar datele din puțurile individuale sunt transmise către un cloud prin intermediul protocoalelor de comunicare. Toate valorile măsurate și de consum relevante sunt prelucrate și comparate cu datele externe, cum ar fi prognozele meteo și tarifele energiei electrice. Astfel se pot deduce recomandări de acțiune pentru managementul sistemului de puțuri cu cea mai mare eficiență posibilă. Rezultatul îl reprezintă economiile de energie și costuri cu protejarea maximă a resurselor.

Conversie economică a protocolului Transmite datele de proces de la diferite stații de control la distanță la camera de comandă prin comunicații standardizate la distanță. PC-urile industriale convertesc datele în protocoale clasice de control la distanță, cum ar fi IEC 60870-5-104 sau IEC 60870-5-101.

Imagine interactivă: topologie a conversiei protocolului pentru producția apei potabile
Comunicație sigură la distanță
Pentru a putea comunica în siguranță cu utilajele și instalațiile la nivel global, îți oferim routere industriale și securitate cibernetică adecvate.
Mai multe despre routerele industriale și securitatea cibernetică
Comunicație sigură la distanță
Biblioteca software Water Functions
Biblioteca software simplifică măsurarea și controlul în buclă deschisă și închisă al proceselor instalațiilor în tratarea apei uzate și pregătirea apei potabile prin intermediul blocurilor funcționale programate.
Mai multe despre biblioteca software Water Functions
Biblioteca software Water Functions
Tehnologie de automatizare pentru PLCnext Technology
Utilizează limbajul de programare preferat pentru automatizare și conectează-ți instalația la cloud.
Mai multe despre tehnologia de automatizare
Tehnologie de automatizare pentru PLCnext Technology

Avantaje

  • Flexibilitate prin conversia protocolului din standardele de control la distanță conform IEC 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP în IEC 60870-5-101/-104 sau OPC UA
  • Integrare simplă a stațiilor descentralizate în rețeaua instalației, datorită blocurilor funcționale programate în prealabil
  • Protejarea resurselor prin control precis al sistemului de puțuri

Contact

Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectele de modernizare sau extindere. Beneficiezi de experiența noastră îndelungată și de o ofertă cuprinzătoare de servicii.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.