Un bărbat într-o cameră de comandă pentru gospodărirea apei

Privire de ansamblu unitară a proceselor pentru gospodărirea apei Biblioteca de software Water Functions

  • Măsurare, control în buclă deschisă și închisă a proceselor de instalație cu software standardizat

  • Proiectare eficientă mulțumită blocurilor funcționale preconfigurate

  • Comunicație sigură la distanță prin protocoale standardizate precum IEC 60870-5-101,-104 și OPC UA

  • Conectare la toate sistemele de control uzuale mulțumită deschiderii către interfețe moderne testate

  • Creare rapidă a vizualizărilor cu obiecte de vizualizare tipice domeniului pentru motoare, pompe, ventilatoare și ventile

Instalația de tratare a apei din Warendorf

Prezentare generală a procesului Uzina pentru apă uzată din Warendorf

În stația de pompare pentru nămol de retur a uzinei de apă uzată din Warendorf, nămolul evacuat din bazinul de purificare finală este pompat la un nivel superior prin intermediul a trei transportoare spiralate. Apoi, acesta este supus proceselor din amonte și introdus în digestor. Biblioteca de blocuri funcționale Water Functions, special adaptată domeniului de tratare a apei, facilitează monitorizarea întregului proces de purificare și intervenția rapidă, atunci când este necesar. Cu biblioteca de software a Phoenix Contact, persoanele responsabile beneficiază de un instrument care facilitează programarea și vizualizarea la nivel local.

Apă cu pictograme de digitalizare

Automatizarea sustenabilă a proceselor

Tehnologia și procesele în domeniul gospodăririi apelor sunt permanent dezvoltate și adaptate. Pentru a garanta cea mai bună alimentare și eficiență a întreprinderii, este necesară optimizarea și adaptarea continuă a instalațiilor de prelucrare. Funcțiile precum scalarea valorilor de măsurare, acționarea agregatelor și managementul alarmelor unei instalații asigură operarea fără probleme. O colaborare strânsă cu reprezentanții din sectorul apei și analiza cerințelor de piață oferă posibilități de utilizare și soluții software moderne.

Sistemele de procesare pentru gospodărirea apei sunt supuse unui proces continuu de schimbare. Pentru a depăși aceste provocări, Water Functions, soluția gata de utilizare pentru o prezentare generală a procesului, este dezvoltată continuu.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions Biblioteca de procese pentru gospodărirea apelor

Water Functions pentru platforma software modulară PLCnext Engineer completează tehnologia de control de la Phoenix Contact cu funcții de automatizare a proceselor în gestionarea apei și a apei uzate. Biblioteca software simplifică măsurarea și controlul în buclă deschisă și închisă a proceselor instalației din domeniul tratării apei uzate și preparării apei potabile prin intermediul blocurilor funcționale programate.

Puteți conecta simplu și rapid dispozitive de câmp, precum propulsoare, trape și vane. Puteți economisi timp și bani cu blocurile funcționale de vizualizare tipice domeniului.

Biblioteca include o funcție de bază pentru aplicații simple, blocuri funcționale complexe pentru propulsie, valve și măsurare, precum și blocuri pentru conectarea la un sistem SCADA.

Water Functions - conceptul unitar de la nivel de câmp până la nivel SCADA

Concept unitar de la nivel de câmp până la nivel SCADA pentru aplicații în tratarea apei uzate și prepararea apei potabile.

Un bărbat în departamentul de proiectare a instalațiilor cu bibliotecă de blocuri funcționale

Proiectare flexibilă mulțumită blocurilor funcționale preconfigurate

Proiectare rapidă a instalațiilor

Integratoarele de sistem asigură disponibilitatea instalației dumneavoastră prin intermediul unei modalități de funcționare certificate și adaptate la gospodărirea apei. Water Functions facilitează o proiectare rapidă și simplă. Controlul în circuit închis și acționarea dispozitivelor de câmp se realizează prin blocuri funcționale preconfigurate.

Cu conceptul său de blocuri funcționale modulare, Water Functions este proiectată pentru utilizare flexibilă. În producția de tablouri de distribuție vă oferim posibilitatea de a vă adapta la necesitățile individuale. Mulțumită gamei largi de blocuri funcționale, puteți dezvolta în mod eficient concepte proprii și le puteți implementa cu ușurință.

Date de operare pentru aplicații de apă și ape uzate

Afișarea datelor de operare pentru aplicații de apă și ape uzate

Integrare simplă

Conectați în mod eficient dispozitivele de câmp tipice domeniului, de exemplu, dispozitive de măsură sau convertizoare de frecvență ale pompelor și suflantelor cu blocurile funcționale programate ale bibliotecii de procese.

Diferite tehnologii, precum PROFIBUS, PROFINET, Modbus și OPC UA facilitează conectarea fără probleme a dispozitivelor de câmp noi sau existente în întregul sistem. Toate datele de proces importante, precum turațiile, consumul de putere sau nivelurile de umplere sunt colectate în mod fiabil prin intermediul unui PLCnext Control, controlerul logic programabil pentru PLCnext Technology, și transmise către sistemul de control.

Prin dezvoltarea continuă a bibliotecii Water Functions, crește numărul de posibilități de conectare. Colaborarea strânsă cu producătorii de dispozitive pentru gospodărirea apelor garantează integrarea testată și eficientă a dispozitivelor de câmp.

Water Functions Visu-Screen

Obiecte de vizualizare preconfigurate facilitează crearea imaginilor de proces.

Vizualizare gata de utilizare

Reprezentați motoarele, pompele, ventilatoarele și ventilele cu Water Functions Visu, versiunea de software extinsă cu funcție de vizualizare. Obiecte de vizualizare preconfigurate pentru editorul HMI PLCnext Engineer facilitează crearea de imagini de proces pentru gospodărirea apei. Pentru managementul alarmelor, simbolurile HMI, precum și casetele de dialog de control și listele de alarme, pot fi conectate în mod simplu cu blocurile funcționale.

Puteți controla blocurile funcționale în orice mod doriți: accesați o vizualizare locală prin editorul HMI oferit de noi sau folosiți propriul instrument de vizualizare, care poate fi cuplat prin OPC UA.

Water Functions Visu: blocuri funcționale pentru conectarea la un sistem SCADA

Water Functions Visu conține biblioteci HMI și de blocuri funcționale

Aplicația Water Functions din PLCnext Store este folosită de pe laptop

Water Functions pe bază de PLCnext înlocuiește versiunea anterioară a Waterworx.

Blocuri funcționale pentru PLCnext Engineer

Water Functions este bazat pe ecosistemul PLCnext Technology, platforma de controlere deschisă pentru automatizarea viitorului. Cu PLCnext Engineer, unul dintre mediile noastre proprii de dezvoltare, experimentați deschiderea acestui sistem la implementarea programării în aplicațiile de apă și apă uzată.

Bibliotecile de software pentru PLCnext Engineer pot fi descărcate sub formă de aplicație din PLCnext Store. Cu aplicația Solution puteți extinde în mod simplu și direct, fără cunoștințe suplimentare de programare, sistemul PLCnext Control cu funcții tehnice pentru aplicația dumneavoastră industrială.