Pre-tratarea mecanică a apei uzate Asigură funcționarea cu uzură și întreținere redusă a stației epurare cu soluțiile noastre de monitorizare și control pentru prima etapă de epurare.

O persoană în stația de epurare pentru pre-tratarea mecanică

Provocare


Colector de nisip cu măsurare a debitului

Controlul îndepărtării impurităților

O primă etapă de epurare eficientă este premisa pentru funcționarea eficientă a întregii stații de epurare. Îndepărtarea componentelor solide din apa uzată brută și din nămol protejează etapele ulterioare ale procesului de înfundare și depuneri. Acest lucru necesită procese sigure pentru îndepărtarea impurităților.

Soluție


Verificarea stației de epurare de către personalul de întreținere

Procese cu uzură și întreținere redusă

Soluțiile noastre de monitorizare și control îndeplinesc cerințele extinse pentru un proces fără probleme în pre-tratarea mecanică. Îți oferim soluții hardware și software deosebit de robuste, adaptate condițiilor de control în circuit închis și de acționare a dispozitivelor de câmp. Îți oferim, de asemenea, soluții de comunicare personalizate pentru monitorizarea sistemelor de acționare în domeniile ce prezintă potențial exploziv.

Înregistrare cu siguranță intrinsecă a semnalelor

Protecție împotriva exploziilor

Din cauza evenimentelor imprevizibile, cum ar fi evacuarea neautorizată a apei uzate, putrefacția sau accidentele, există întotdeauna pericolul de explozie în stațiile de epurare. Racloarele pentru impurități grosiere și fine sunt dispozitive ce prezintă un pericol de explozie semnificativ în instalațiile de apă uzată. Înregistrarea cu siguranță intrinsecă a semnalelor este potrivită pentru protejarea acestor domenii.

Phoenix Contact oferă un portofoliu comprehensiv de produse pentru domeniul ce prezintă potențial exploziv. Poți instala stația I/O simplu și sigur în zona 2. Actuatoarele și senzorii sunt separați de aceasta și instalați, după caz, în zonele 0, 1 sau 2.

PC-uri în centrala de comandă a stației de epurare a apei uzate

Automatizare continuă a proceselor

Datorită cooperării cu producătorii de dispozitive de câmp specifice industriei, cum ar fi convertizoarele de frecvență și diverse dispozitive de măsurare, Phoenix Contact oferă cu Water Functions o integrare confortabilă în infrastructura ta. Volumul de funcții al bibliotecii de procese este în continuă extindere pentru a reflecta stadiul actual al tehnicii.

Beneficiază de diverse opțiuni pentru conexiunea sigură a stațiilor descentralizate la camera de comandă. Utilizează accesul central și monitorizarea continuă a datelor tale de proces direct din centrala de comandă.

Imagine interactivă: automatizarea proceselor în tratarea apei uzate
Tehnologie de automatizare
Utilizează limbajul de programare preferat pentru automatizare și conectează-ți instalația la cloud.
Mai multe despre tehnologia de automatizare
Tehnologie de automatizare
Biblioteca software Water Functions
Biblioteca software simplifică măsurarea și controlul în buclă deschisă și închisă al proceselor instalațiilor în tratarea apei uzate și pregătirea apei potabile prin intermediul blocurilor funcționale programate.
Mai multe despre biblioteca software Water Functions
Biblioteca software Water Functions

Avantaje

  • Simplu și rapid: controlul în circuit închis și acționarea dispozitivelor de câmp prin intermediul blocurilor software preconfigurate
  • Soluții de comunicare pentru fiecare infrastructură, cu tehnologia pentru domeniul ce prezintă potențial exploziv
  • De ultimă generație datorită dezvoltării continue a bibliotecii software Water Functions

Contact

Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectele de modernizare sau extindere. Beneficiezi de experiența noastră îndelungată și de oferta noastră cuprinzătoare de servicii.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.