- Standardul ce poate fi personalizat datorită opțiunilor variate de combinare a sistemului modular, durabil în timp
- Operare deosebit de facilă datorită asamblării fără unelte, instalării fără întreruperi și stării de exploatare transparente
- Proiectare simplă cu asistență complexă de la selecție până la servicii digitale
Four-channel electronic circuit breaker module for protecting 12 and 24 V DC loads against overload and short circuit. Nominal current adjustable from 1 A to 4 A via LED button. For DIN rail installation via the CAPAROC current rails.