- Standardul ce poate fi personalizat datorită opțiunilor variate de combinare a sistemului modular, durabil în timp
- Operare deosebit de facilă datorită asamblării fără unelte, instalării fără întreruperi și stării de exploatare transparente
- Proiectare simplă cu asistență complexă de la selecție până la servicii digitale
Multi-channel electronic circuit breaker for protecting four loads at 24 V DC in the event of overload and short circuit. With electronic locking of the set nominal currents. For installation on DIN rails.