Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de emisie și recepție

Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de emisie și recepție

Antenele sunt adevărate paratrăsnete. Folosește protecția puternică împotriva descărcărilor cu atenuare redusă. Cu descărcătoarele noastre puternice, coaxiale COAXTRAB, mergi la sigur. Prin selectarea corespunzătoare a circuitelor de protecție la contact cu capacitate redusă, poate fi atinsă o atenuare redusă și, simultan, o lățime mare de bandă. Datorită adaptării corecte a impedanței, protecția împotriva descărcărilor nu denaturează semnalul dorit.

Avantajele dumneavoastră

  • Derivație ridicată a curentului de șoc, datorită componentelor foarte puternice
  • Fără distorsiuni ale semnalelor utile - și în cazul frecvențelor ridicate de transmitere
  • Protecție pentru toate aplicațiile și semnalele uzuale, datorită portofoliului complet de produse
  • Utilizare versatilă, datorită design-ului și tehnologiei de conectare pentru fiecare aplicație
Dispozitiv de protecție coaxial COAXTRAB

COAXTRAB - protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme de emisie și recepție

COAXTRAB – Protecție împotriva descărcărilor pentru cabluri coaxiale

Gama de produse COAXTRAB oferă, în funcție de aplicație, protecție adecvată împotriva descărcărilor pentru tehnologia de conectare corespunzătoare. Pentru instalațiile de emisie și recepție cu conector N sau conexiuni 7/16 în domeniul telefoniei mobile sau pentru electronice de divertisment cu racorduri TV/SAT și conexiuni BNC sunt disponibile dispozitive de protecție împotriva descărcărilor corespunzătoare. Datorită valorii de atenuare reduse, dispozitivele de protecție facilitează o transmitere a semnalului fără interferențe.

Antene parabolice pe un munte în fața unui oraș

Sistemele de emisie și recepție expuse sunt afectate adesea de interferențe atmosferice

Domenii de aplicare pentru dispozitive de protecție coaxiale

Sistemele de emisie și cele de recepție sunt considerate deosebit de vulnerabile la supratensiune. Cablurile de antenă care se extind în afara clădirii și, astfel, sunt foarte lungi, precum și antenele în sine, sunt expuse direct la descărcările atmosferice. Prin intermediul căilor de cablare, supratensiunile pot ajunge l interfețele sensibile și pot afecta sau chiar întrerupe transmisia.
Frecvențele înalte ale transmisiei wireless necesită dispozitive de protecție cu capacitate proprie redusă, atenuarea mai mică de inserție și ajustare bună a impedanței. Cu toate acestea, este necesar un nivel bun de protecție cu capacități mari de descărcare. Prin urmare, dispozitivele de protecție sunt echipate cu descărcătoare de supratensiune cu gaz performante sau cu tehnologie Lamba/4.