Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector plug/socket
Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de emisie și recepție
Antenele sunt adevărate paratrăsnete. Folosește protecția puternică împotriva descărcărilor cu atenuare redusă. Cu descărcătoarele noastre puternice, coaxiale COAXTRAB, mergi la sigur. Prin selectarea corespunzătoare a circuitelor de protecție la contact cu capacitate redusă, poate fi atinsă o atenuare redusă și, simultan, o lățime mare de bandă. Datorită adaptării corecte a impedanței, protecția împotriva descărcărilor nu denaturează semnalul dorit.
Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connectors socket-socket
Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector plug/socket
Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connectors plug/socket
Empty enclosure, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, double-level
BNC connector, 2-pos., double-level, for mounting on NS 32 or NS 35/7,5, wave impedance: 75 Ω
Attachment plug with surge protection for antenna inputs with F connector
Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector socket/socket
2-electrode gas-filled surge arrester the design H, nominal voltage: 48 V AC
Tongue for attaching the CN-UB..., to housing panels, for example.
Avantajele dumneavoastră
- Derivație ridicată a curentului de șoc, datorită componentelor foarte puternice
- Fără distorsiuni ale semnalelor utile - și în cazul frecvențelor ridicate de transmitere
- Protecție pentru toate aplicațiile și semnalele uzuale, datorită portofoliului complet de produse
- Utilizare versatilă, datorită design-ului și tehnologiei de conectare pentru fiecare aplicație
COAXTRAB - protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme de emisie și recepție
COAXTRAB – Protecție împotriva descărcărilor pentru cabluri coaxiale
Gama de produse COAXTRAB oferă, în funcție de aplicație, protecție adecvată împotriva descărcărilor pentru tehnologia de conectare corespunzătoare. Pentru instalațiile de emisie și recepție cu conector N sau conexiuni 7/16 în domeniul telefoniei mobile sau pentru electronice de divertisment cu racorduri TV/SAT și conexiuni BNC sunt disponibile dispozitive de protecție împotriva descărcărilor corespunzătoare. Datorită valorii de atenuare reduse, dispozitivele de protecție facilitează o transmitere a semnalului fără interferențe.
Sistemele de emisie și recepție expuse sunt afectate adesea de interferențe atmosferice
Domenii de aplicare pentru dispozitive de protecție coaxiale
Sistemele de emisie și cele de recepție sunt considerate deosebit de vulnerabile la supratensiune. Cablurile de antenă care se extind în afara clădirii și, astfel, sunt foarte lungi, precum și antenele în sine, sunt expuse direct la descărcările atmosferice. Prin intermediul căilor de cablare, supratensiunile pot ajunge l interfețele sensibile și pot afecta sau chiar întrerupe transmisia.
Frecvențele înalte ale transmisiei wireless necesită dispozitive de protecție cu capacitate proprie redusă, atenuarea mai mică de inserție și ajustare bună a impedanței. Cu toate acestea, este necesar un nivel bun de protecție cu capacități mari de descărcare. Prin urmare, dispozitivele de protecție sunt echipate cu descărcătoare de supratensiune cu gaz performante sau cu tehnologie Lamba/4.