CONTACTRON ELR HDC pe șina DIN

Protecția, monitorizarea și comutarea sarcinilor mari de curent continuu

Întrerupătorul compact de curent continuu CONTACTRON ELR HDC cu tehnologie hibrid și parametrizare intuitivă de la Phoenix Contact asigură funcționarea sustenabilă, eficientă și sigură a sarcinilor mari de curent continuu.

Avantaje

  • Funcționare eficientă datorită tehnologiei hibride extrem de inovatoare pentru funcții de protecție, monitorizare și comutare în rețelele de curent continuu
  • Creșterea durabilă a eficienței prin recuperarea energiei (recuperare) în rețelele de curent continuu
  • Economie de spațiu în tabloul electric datorită lățimii totale de numai 85 mm
  • Ușor de utilizat și flexibilitate optimă datorită parametrizării intuitive cu clipx ENGINEER și comunicării simple prin interfața IO-Link
  • Evitarea vârfurilor de curent la comutare datorită funcției integrate de preîncărcare

Care este caracteristica unică a CONTACTRON ELR HDC? Pentru a opera o rețea industrială de curent continuu, este nevoie de dispozitive de comutare la ramurile de curent continuu care pot face față provocărilor speciale implicate, cum ar fi comutarea fără arc electric. Cu CONTACTRON ELR HDC, Phoenix Contact oferă unul dintre primele întrerupătoare de curent continuu multifuncționale de pe piață.

Topologie: structura posibilă a unei rețele industriale de curent continuu

Amplasarea ELR-HDC pe ramurile de curent continuu în rețeaua industrială de curent continuu

Întrerupător de curent continuu ELR HDC

Caracteristicile principale și funcțiile dintr-o privire

Îți oferim un întrerupător de curent continuu compact cu tehnologie hibrid și parametrizare intuitivă. Poți proteja, monitoriza și comuta sarcini mari de curent continuu cu înregistrare de date, capacitate de rețea și o creștere sustenabilă a eficienței datorită recuperării energiei.

  • Lățime totală: 85 mm
  • Curent de funcționare: 10 A - 55 A
  • Interfețe de comunicare: IO-Link, DIO
  • Tensiune de operare: 0 V - 810 V
  • Protecție împotriva supracurentului, descărcării și tensiunii sub valoarea minimă
  • Parametrizare intuitivă cu clipx ENGINEER
  • Preîncărcare integrată pentru circuitele intermediare
  • Separare galvanică la toți polii cu ajutorul releului

CONTACTRON ELR HDC: poți proteja, monitoriza și comuta sarcinile mari de curent continuu fără arc electric

Mediu industrial auto cu personal de întreținere

Rețea industrială de curent continuu în industria auto

Curentul continuu ca tehnologie-cheie în industria auto

În industria auto, curentul continuu este considerat tehnologia-cheie a viitorului, iar marile companii germane sunt pionieri în integrarea sa. Protejarea, monitorizarea și comutarea sectoarelor de curent continuu la o infrastructură de curent continuu existentă sunt provocări tehnice pentru care Phoenix Contact are deja un răspuns.

Întrerupătorul de curent continuu CONTACTRON ELR HDC, dezvoltat exact pentru aceste sarcini, monitorizează curentul și tensiunea de funcționare și previne vârfurile de curent la pornire cu ajutorul funcției sale de preîncărcare. În caz de supracurent are loc o deconectare în trei etape.

Rețele de curent continuu în automatizarea clădirilor

Utilizarea în automatizarea clădirilor – rețele de curent continuu

Rețele de curent continuu în automatizarea clădirilor

Integrarea curentului continuu în automatizarea clădirilor necesită, de asemenea, dispozitive inovatoare de comutare și protecție. Gestionarea sarcinilor de curent continuu, în special preîncărcarea și comutarea, precum și monitorizarea tensiunii și a curentului sunt esențiale. Timpii de oprire extrem de scurți îmbunătățesc siguranța în exploatare în cazul unei defecțiuni. Eficiența energetică a întregului sistem este sporită prin reducerea numărului de conversii de energie (de exemplu, curent alternativ/curent continuu). Alimentarea directă cu curent continuu (de exemplu, la utilizarea sistemelor fotovoltaice) reduce, de asemenea, pierderile de energie.

Angajații se plimbă printr-o instalație industrială care funcționează cu curent continuu

Rețele de curent continuu în industrie

Pe drumul către o producție mai sustenabilă, rețelele de curent continuu din industrie devin din ce în ce mai importante. Phoenix Contact se angajează să utilizeze în siguranță tehnologia de curent continuu și, împreună cu alte companii, cercetează rețelele inteligente complete bazate pe curent continuu. Află de ce curentul continuu este sistemul energetic industrial al viitorului și ce legătură are acesta cu sustenabilitatea.