Cuploare NearFi NearFi este tehnologia de transfer fără contact în timp real de la Phoenix Contact. Comunicarea prin Ethernet independentă de protocoale, aceasta oferă opțiuni de utilizare flexibile pentru toate protocoalele Ethernet. Cu ajutorul cuploarelor NearFi, datele privind energia (de până la 100 W) și datele Ethernet în timp real (100 Mbps, transmisie bidirecțională) pot fi transferate printr-un întrefier de câțiva centimetri. Astfel, înlocuiești în mod simplu conexiunile sau inelele colectoare predispuse la uzură din aplicațiile industriale și minimizezi costurile aferente defecțiunilor.

Cuploare NearFi

Avantajele dumneavoastră:

  • Fără contact, prin urmare fără uzură și fără întreținere
  • Comunicare Ethernet în timp real, independentă de protocoale și fără latență
  • Nivel ridicat de putere în carcase compacte
  • Flexibil – nivel ridicat de libertate la montare datorită opțiunilor flexibile de apropiere
  • Diagnostic vizibil în permanență prin inelul LED de la nivelul carcasei
Transmisie Ethernet independentă de protocol cu cuploare NearFi

Comunicație în câmp apropiat, independentă de protocol, în timp real

Ethernet în timp real

Cuploarele NearFi transmit date Ethernet cu până la 100 Mbps (transmisie bidirecțională) în timp real. Astfel, cuploarele funcționează într-un mod complet transparent din punct de vedere al protocolului, putând fi folosite toate protocoalele Ethernet convenționale.

Pornirea rapidă a dispozitivelor permite utilizarea în aplicații care necesită funcții specifice aplicației, precum „Fast Startup” (pornire rapidă).

Datorită comunicării în câmp apropiat prin întrefier, nu este necesară planificarea frecvențelor sau cunoștințe speciale în tehnologia wireless.

Cuploare NearFi cu transmitere inductivă a energiei

Transmiterea constantă a energiei cu egalizare automată a curentului

Transmiterea inductivă a energiei

De asemenea, cuploarele transmit energia în mod inductiv și pot alimenta cu energie fără contact alte dispozitive finale, precum stații I/O, switch-uri etc. Prin intermediul unei linii NearFi poate fi transmisă o putere de 50 W.

Prin combinarea a două linii NearFi, puterea poate fi mărită la 100 W la egalizarea automată a curentului. De asemenea, sunt posibile funcții specifice aplicației, cum ar fi transmiterea a două tensiuni cu potențial separat (US/UA, 50 W fiecare).

Cuplor NearFi în poziție înclinată

Cuplor NearFi în utilizare

Libertate mare de montare

Spre deosebire de soluțiile clasice cu conectori, cuploarele NearFi pot fi poziționate unul față de celălalt din aproape orice direcție sau chiar în rotație. De asemenea, cuploarele nu trebuie să fie suprapuse exact, ci pot fi juxtapuse cu un decalaj sau la un unghi tangențial.

Datorită opțiunilor universale de montaj, cuploarele pot fi instalate în mod flexibil. Montarea poate fi realizată prin flanșa de montare cu șuruburi M5 sau printr-un filet interior cu șuruburi M6.

Avantajul tău: cerințe de precizie reduse pentru mișcarea mecanică a două componente independente ale instalației.

Bărbat analizând cuplorul NearFi cu semnalizare optică circulară

Cuplor primar și secundar cu inel LED pentru diagnostic rapid

Punere în funcțiune și diagnostic facil

Pentru transfer sunt întotdeauna necesare, în principiu, două dispozitive: un cuplor de bază și unul la distanță. Cuploarele nu necesită configurare și sunt la fel de ușor de utilizat ca și un conector. Prin intermediul unei funcții integrate de asistență pentru orientare se semnalizează cuplarea optimă a dispozitivului.

Prin intermediul semnalizării optice circulare cu LED-uri puternice este indicată pregătirea pentru operare a liniei de cuplare în fiecare unghi al încăperii.

Cuploare NearFi în aplicații cu praf și murdărie

Robust și versatil

Rezistență la praf și murdărie

În cazul în care sunt depășite limitele tehnologiei de conectare convenționale din cauza limitărilor de spațiu și mișcare, vibrațiilor, prafului și murdăriei, rotației și cuplării frecvente, NearFi facilitează o comunicare fără uzură prin intermediul unui întrefier de câțiva centimetri. De asemenea, este posibilă transmiterea prin spații intermediare nemetalice, de ex. sticlă, plastic sau lemn, ceea ce facilitează diverse posibilități de utilizare.

Datorită carcasei robuste IP66, cuploarele NearFi pot fi utilizate în medii industriale solicitante. Conexiunea M12 pentru Ethernet și tensiune se realizează, mulțumită conturului Duo, prin intermediul unei conexiuni cu șurub sau rapid și ușor, cu ajutorul tehnologiei de conectare rapidă M12 PUSH-PULL.

Avantajul tău: utilizare universală.

Cuploare NearFi și numeroase logo-uri de premii

Tehnologie multipremiată

Cuploarele NearFi stabilesc noi standarde în transmiterea fără contact a energiei și datelor în raza de acțiune în câmp apropiat. Acestea au fost deja premiate de mai multe ori de reviste internaționale de specialitate și cu distincții prestigioase din industrie, precum Hermes Award.

Premiile evidențiază capacitatea de inovare și progresul tehnologic pe care cuploarele NearFi îl oferă aplicațiilor industriale. Acestea simbolizează totodată calitatea ridicată și fiabilitatea pe termen lung a tehnologiei.

Domenii de utilizare tipice pentru cuploarele NearFi

Roboți în fabrica de automobile
Masă rotativă
Suportul piesei de prelucrat
Vehicule ghidat automat (VGA)
Roboți în fabrica de automobile

În aplicații care necesită un nivel ridicat de lucrări de întreținere, cum ar fi schimbarea uneltelor roboților, poți folosi cuploare NearFi pentru înlocuirea simplă a conectorilor predispuși la uzură și întreținere ridicată și minimizarea costurilor aferente defecțiunilor.

Descarcă cazul de utilizare pentru roboți
Masă rotativă

Utilizează cuploare NearFi pentru comunicarea fără contact cu componente ale instalației mobile sau rotative și evită întreruperile în procesul de producție cauzate de conectori defecți sau inele colectoare predispuse la defecțiuni.

Descarcă cazul de utilizare pentru masa rotativă
Suportul piesei de prelucrat

Utilizează cuploare NearFi pentru transmisia fără contact între suportul piesei de prelucrat și stația de producție și înlocuiește conectorii predispuși la uzură și întreținere ridicată.

Descarcă cazul de utilizare pentru suportul piesei de prelucrat
Vehicule ghidat automat (VGA)

Instalează rapid și simplu cuploare NearFi pe VGA și transferă date legate de siguranță fără contact între acesta și stația de producție.

Descarcă studiul de caz pentru VGA