Mai multă eficiență în producția de tablouri electrice WITRON Logistik + Informatik GmbH utilizează sisteme de marcare THERMOMARK E SERIES

O persoană marchează conductorii și cablurile cu THERMOMARK E.WIRE

WITRON este unul dintre liderii de piață la nivel mondial în domeniul planificării, implementării, întreținerii și operării sistemelor de logistică mecanizată și de preluare a comenzilor foarte dinamice. Prin urmare, automatizarea în continuă creștere a centrelor de distribuție joacă un rol central pentru companie. Marcarea conductorilor individuali din tabloul electric, care este uneori cerută de standarde sau de clienți, reprezintă un efort suplimentar pentru WITRON în producția de tablouri electrice. Pentru a minimiza acest efort, Phoenix Contact oferă o soluție eficientă de marcare cu THERMOMARK E.WIRE.

Logo-ul WITRON

WITRON Logistik + Informatik GmbH

Compania WITRON Logistik + Informatik GmbH

În istoria sa de peste 50 de ani, Grupul WITRON s-a impus la nivel național și internațional ca un jucător important în domeniul intralogisticii automatizate. Clienții din sectorul comerțului cu amănuntul al produselor alimentare, în special, se bazează pe expertiza cuprinzătoare a partenerului logistic pe viață. În fiecare zi, aproximativ 6100 de angajați se asigură că clienții își pot optimiza și mai mult procesele logistice prin soluții inovatoare și unitare „complete”. La sediul central din Parkstein, Bavaria, există spații de producție moderne pentru fabricarea de elemente de tehnologie de transport extrem de dinamice și tablouri de distribuție.

Tablou de distribuție de la WITRON Logistik + Information GmbH

Producția de tablouri de distribuție la WITRON Logistik + Information GmbH

Solicitarea clientului

În producția de tablouri de distribuție, se livrează plăci de montare asamblate și se furnizează cabluri preasamblate. Până în prezent, marcajele erau create la nivel central într-o celulă de marcare și apoi separate și aplicate manual. Cu toate acestea, proiectele de producție în care marcarea conductorilor individuali este cerută de client sau de standarde reprezintă un efort suplimentar considerabil pentru WITRON cu procese convenționale. Cerințele tot mai mari, precum și cerințele suplimentare din producția de tablouri de distribuție necesită, prin urmare, o soluție de marcare eficientă.

Produsele


Sistemul de marcare modular THERMOMARK E SERIES

Sistemul de marcare modular THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Marcare automatizată

THERMOMARK E SERIES este un sistem de marcare modular pentru marcarea automatizată a cablurilor și a blocurilor terminale. Sistemul este format dintr-o imprimantă performantă cu transfer termic pentru etichete tip rolă și unul dintre cele patru aplicatoare pentru diferite soluții de marcare. THERMOMARK E SERIES combină pentru prima dată imprimarea și aplicarea marcajelor într-o singură etapă a procesului și permite astfel o creștere semnificativă a eficienței.

THERMOMARK E.WIRE pentru marcarea automatizată a conductorilor și a cablurilor

THERMOMARK E.WIRE: marcarea automatizată a conductorilor și a cablurilor

THERMOMARK E.WIRE Marcarea variabilă a conductorilor și a cablurilor

Imprimanta THERMOMARK E.300 utilizată de WITRON, în combinație cu aplicatorul THERMOMARK E.WIRE, prelucrează materialul continuu multistrat E-WM... pentru marcarea conductorilor și a cablurilor. Aplicatorul imprimă și aplică într-o singură etapă elemente de marcare a cablului mobile radial și axial. Datorită marcării pe trei laturi a materialului, soluția de marcare oferă o bună vizibilitate atunci când este instalată. Aplicarea prin intermediul sigilării termice face ca elementul de marcare să fie nedetașabil.

Componente marcate ale tabloului de distribuție pe o placă de montare

Material de marcare eficientă a conductorilor și a cablurilor E-WM...

Soluția de marcare

Secțiunile transversale ale conductorilor de la 0,75 până la 6 mm² utilizate de WITRON sunt marcate cu materialul E-WM.... fără a schimba banda de marcare. Acest lucru este posibil prin detectarea automată a diametrului aplicatorului. THERMOMARK E.WIRE măsoară diametrul conductorului și aplică cu precizie elementul de marcare inscripționat, în funcție de diametrul conductorului. Banda de marcare flexibilă și robustă se adaptează la curbura conductorului și este astfel accesibilă chiar și în spații de montare restrânse.

Angajatul explică software-ul de marcare pe ecran

Controlul sistemelor de marcare prin intermediul aplicației software de la WITRON Logistik + Informatik GmbH

THERMOMARK E SERIES stabilește, de asemenea, noi standarde în domeniul consistenței datelor. Exporturile de date legate de aplicații din sistemele CAE uzuale asigură prelucrarea automată a datelor și economisirea timpului. Pentru controlul producției, WITRON utilizează o aplicație software dezvoltată intern, în care sunt integrate dispozitivele THERMOMARK E SERIES. Conexiunea WLAN a imprimantelor permite demararea și monitorizarea flexibilă a lucrărilor de imprimare. Atunci când se trimite o lucrare de imprimare, datele de sprijin sunt transmise și puse la dispoziție pe ecranul imprimantei. În acest fel, angajații sunt ghidați intuitiv pe parcursul întregului proces de marcare.

Angajatul marchează conductorii și cablurile la locul de muncă cu THERMOMARK E.WIRE

Marcarea eficientă a conductorilor și a cablurilor în producția de tablouri de distribuție

Eficiență crescută cu THERMOMARK E SERIES

Cerințele din ce în ce mai mari datorate automatizării crescânde fac din utilizarea seriei THERMOMARK E SERIES un element cheie în producția eficientă de tablouri de distribuție. WITRON realizează economii semnificative de timp datorită marcării automatizate cu THERMOMARK E.WIRE. În plus, utilizarea descentralizată a sistemului de marcare direct la locul de cablare permite o reacție flexibilă la schimbări. În plus, sistemul de imprimare produce elemente de marcare cu o calitate de marcare constant ridicată și îmbunătățește ergonomia la locul de muncă. Pentru WITRON, utilizarea seriei THERMOMARK E SERIES reprezintă un pas în plus în automatizarea consecventă și creșterea eficienței producției.